CHARX protect – Proteção contra sobretensão para estação de carga e estações de carga doméstica

Proteção contra sobretensão para estação de carga e estações de carga doméstica

Com CHARX protect protege suas estações de carga e veículos elétricos contra danos provocados por sobretensões, que podem ser provocadas por raios e operações de comutação na rede. Para um conceito de proteção abrangente, oferecemos-lhe diversos tipos de dispositivos de proteção para que sua infraestrutura de carregamento se mantenha altamente disponível – sempre e em qualquer clima.

Go to Product Detail Page for item 2703022
PP-RJ-SCC-F - Patch panel
PP-RJ-SCC-F - Patch panel
2703022

Patch panel, soquete RJ45 em bornes push-in, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto

Go to Product Detail Page for item 1380667
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3
1380667

Dispositivo de proteção contra surtos  / condutor de descargas atmosféricas compacto, não plugável e à prova de corrente de fuga baseado na tecnologia de centelhador de carbono sem desgaste para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE), adequado para uso na área antes do medidor, capacidade de descarga de até 50 kA para classes de proteção contra raios III e IV, com sinalização remota.

Go to Product Detail Page for item 2703021
PP-RJ-SC-F - Patch panel
PP-RJ-SC-F - Patch panel
2703021

Patch panel, soquete RJ45 em bornes parafuso, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto

Go to Product Detail Page for item 2703023
PP-RJ-IDC-F - Patch panel
PP-RJ-IDC-F - Patch panel
2703023

Patch panel, soquete RJ45 em bornes IDC, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto

Suas vantagens

  • Proteção completa de sua infraestrutura de carregamento graças a um programa de produtos abrangente
  • Continuação ininterrupta do processo de carregamento graças à fonte de alimentação protegida
  • Proteção do veículo elétrico conectado com conceito de proteção contra sobretensão seguro
Veículo elétrico e estação de carga doméstica no carport durante tempestades

Carregamento sem risco Com nosso conceito de proteção abrangente

Uma estação de carga para veículos elétricos é tão complexa quanto o próprio veículo: desde a fonte de alimentação até o controlador de carregamento e os cabos para comunicação Ethernet, ela contém muitos componentes sensíveis. Faz sentido proteger esses componentes para garantir uma longa vida útil operacional e um processo de carregamento seguro e ininterrupto. Por isso, um conceito de proteção abrangente é composto por três áreas:

Proteção da alimentação: os dispositivos de proteção tipo 2 e os protetores contra raios e surtos combinados tipo 1/2 protegem a alimentação de sobretensões perigosas que podem ser causadas por descargas atmosféricas e operações de comutação na rede.

Proteção de dispositivos de 12 e 24 V: os dispositivos de proteção contra surtos tipo 3 garantem o funcionamento contínuo de vários componentes sensíveis com uma tensão de alimentação de 12 ou 24 V.

Proteção da comunicação: os componentes de comunicação geralmente são conectados via Ethernet e também devem ser protegidos.

O que acontece com uma estação de carga doméstica quando um raio cai?

Proteção contra surto para o lado AC

Proteja a infraestrutura de carregamento e seus veículos contra danos causados por raios e sobretensões.

FLASHTRAB-MB
VALVETRAB-SPP
PLUGTRAB-PLT
FLASHTRAB-MB

VALVETRAB-SPP

PLUGTRAB-PLT

Aplicação Proteção da alimentação AC, incl. proteção contra raios e proteção dos equipamentos terminais (tipo 1+2+3) Proteção da alimentação AC (tipo 2) Proteção de equipamentos terminais de 24 V (tipo 3)
Ir para o produto Ir para o produto Ir para o produto

Proteção contra surto para o lado DC

Proteja os componentes eletrônicos de carregamento e a bateria contra sobretensões transitórias ao carregar a partir da rede separada DC.

VALVETRAB-MB tipo 1/2
VALVETRAB-MB tipo 2
VALVETRAB-MB tipo 1/2

VALVETRAB-MB tipo 2

Aplicação Proteção da alimentação DC incl. proteção contra raios (tipo 1/2) Proteção da alimentação DC (tipo 2)
Ir para o produto Ir para o produto

Proteção contra surto para a comunicação

Evite danos e falhas devido sobretensões em suas interfaces de comunicação.

PP-RJ
DATATRAB-LAN
DATATRAB-TELE
TERMITRAB complete
PP-RJ

DATATRAB-LAN

DATATRAB-TELE

TERMITRAB complete

Aplicação Proteção da comunicação Ethernet como patch panel Proteção da comunicação Ethernet como adaptador Proteção da comunicação SHDSL como adaptador Proteção da telecomunicação (p. ex. CAN)
Ir para o produto Ir para o produto Ir para o produto Ir para o produto

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.