Componentes para automação predial

Automação predial com o Niagara Framework®

Monitore, controle e otimize a automação predial de forma centralizada – com unidades de controle modernas, um sistema de gerenciamento de edifícios flexível e software de análise baseado em nuvem. Beneficie-se de nosso abrangente portfólio para uma infraestrutura de construção com eficiência energética.

Novos produtos

Módulo I/O para controle de edifícios
Controle de edifícios ILC 2250 BI
Controlador para a automação de espaços

Módulo I/O para controle de edifícios

24 I/Os para sinais analógicos e digitais

O módulo de expansão adiciona 24 canais I/O configuráveis de forma flexível para sinais analógicos e digitais a um sistema de controle de edifícios da família de produtos Catan. Com 6 HP, o dispositivo montado em trilho de fixação é tão compacto como já é conhecido da família Catan.

Características principais

  • Canais I/O universais para uma ampla gama de funções
  • 8 canais para entradas universais
  • 8 canais de saídas universais para 0 ... 10 V ou sinais digitais
  • 16 canais para saídas digitais
  • 24 canais para entradas digitais e função de contador
  • Tela tátil acoplável

Suas vantagens

  • Economia de espaço e de custos graças à alta densidade I/O e à configuração flexível
  • Controle de atuadores analógicos, como p. ex. válvulas e ventiladores com interface de 0 ... 10 V
  • Potente bus de expansão via SPE (Single Pair Ethernet) permite instalações distribuídas
  • Ajuda na colocação em funcionamento e na manutenção graças a tela encaixável para operação local

Controlador para a automação predial central

Quando a confiabilidade é uma prioridade alta

Para realizar projetos complexos com os requisitos do CRA, a família de produtos ILC 2x50 BI foi ampliada com uma classe de potência mais potente. Com até 63 módulos de expansão de I/O, o controle de edifícios é ideal para automatizar instalações primárias ou andares inteiros.

Características principais

  • Processador quad-core com mais memória
  • Funções de segurança ampliadas
  • Switch Ethernet de quatro portas integrado
  • Até 63 módulos I/O conectáveis
  • Engenharia com Emalytics e Niagara Framework®
  • Servidor web integrado
  • 2 portas USB-C

Suas vantagens

  • Preparado para o futuro graças ao aumento da capacidade de processamento
  • Segurança total por cumprir os requisitos do Cyber Resilience Act (CRA)
  • Integração perfeita dos protocolos de IoT e prediais
  • Substituição simples do ILC 2050 BI (-L) para recondicionamento

Controlador para a automação de espaços

Alto número de canais de I/O de uso flexível

O controlador modular da família de produtos Catan no formato REG pode ser usado de forma flexível graças a canais de I/O multifuncionais. Os diferentes módulos de expansão são interligados via Single Pair Ethernet. A tela encaixável ajuda na colocação em funcionamento e manutenção.

Características principais

  • Formato REG compacto
  • Canais I/O otimizados para a automação de espaços
  • Switch Ethernet de 3 portas integrado
  • Conexão de até 16 módulos I/O via SPE
  • Suporte de vários protocolos com base em Ethernet, RS-485 e USB
  • Engenharia através do Emalytics e da Niagara Framework

Suas vantagens

  • Economia de espaço e custos graças a configuração I/O altamente flexível
  • Ajuda na colocação em funcionamento e na manutenção graças a tela encaixável para operação local
  • Bus de expansão potente também permite a instalação distribuída
  • Interfaces para aplicações IoT
  • Selo de sustentabilidade Cradle to Cradle considerado no design

Sistemas de controle de edifícios e módulos de expansão


Controles de edifícios

Controles para automação predial e de salas

Descubra nossas unidades de controle para a digitalização de seus edifícios novos ou existentes. Saiba mais sobre a integração sustentável de sistemas de instalações primárias e tecnologias inovadoras em automação de salas.

Sistema de gerenciamento de edifícios (BMS)


Captura de tela do Emalytics

Sistema de gerenciamento para automação predial

Descubra como usar o nosso sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics, baseado no Niagara Framework®, para criar redes inteligentes e analisar holisticamente suas instalações, sistemas e negócios.

Logotipo da parceria Niagara Framework® e Tridium

Está procurando um parceiro Niagara Framework® adequado?

Parceiro "Powered by Niagara" descreve a estreita cooperação entre a Tridium e a Phoenix Contact no desenvolvimento de soluções de hardware e software para automação predial com base no Niagara Framework® aberto. O prêmio adicional da Parceria Platinum, o maior prêmio do "Growth Partner Program (GPP)" da Tridium, destaca o sucesso conjunto.

Suas vantagens com nossa parceria

  • Aumente a eficiência de seus projetos com nossas bibliotecas de software e programas de treinamento exclusivos
  • Você também pode usar nossos sistemas de controle inovadores para integrar perfeitamente projetos de software de outros parceiros no Niagara Framework®
  • Beneficie-se de um dos maiores parceiros da rede com um portfólio particularmente abrangente de uma única fonte, desde a fonte de alimentação até os conceitos de segurança cibernética
Operação do edifício baseada em dados
Digitalize edifícios facilmente com nossa solução em nuvem

Com a nossa nuvem de edifícios inteligentes, você pode reduzir significativamente seus custos operacionais contínuos, aumentar a eficiência do edifício e permanecer flexível em relação ao sistema.

Descubra soluções
Operação de sistemas de controle de edifícios com um tablet