Imagem de marketing Contador de energia para fins de faturamento e dispositivos de medição de energia multifuncionais flutuando no espaço

Tecnologia de medição de energia e de potência

Com o nosso portfólio de tecnologia de medição de energia e potência, você pode registrar todas as variáveis elétricas relevantes para seu monitoramento de energia: seja uma medição de energia complexa, um simples faturamento do centro de custo ou o monitoramento do desempenho de sua instalação fotovoltaica. Para instalar e colocar os dispositivos em funcionamento de forma simples, damos uma atenção especial à facilidade de utilização e à interação ideal com os sensores de corrente.

Suas vantagens

  • Faturamento de dados de energia específicos do centro de custo com contadores de energia EMpro para fins de faturamento
  • Apenas três etapas para a medição de energia com dispositivos de medição de energia EMpro intuitivamente configuráveis
  • Acesse dados de energia e informações sobre componentes em todo o mundo com dispositivos de medição de energia EMpro compatíveis com IoT
  • Detectar falhas em conjuntos fotovoltaicos individuais para tomar contramedidas direcionadas com o sistema de monitoramento de conjuntos fotovoltaicos SOLARCHECK
Contadores de energia EMpro para fins de faturamento

Contadores de energia para fins de faturamento

Os contadores de energia EMpro para fins de faturamento permitem o faturamento de dados de energia com exatidão de custos. Variantes especiais são adequadas para o registro de dados de energia para fins de faturamento em estações de carga de eletromobilidade.

Escolha entre os seguintes produtos:

  • Contadores de energia AC monofásicos para medição direta de até 45 A AC
  • Contadores de energia AC trifásicos para medição direta de até 100 A AC ou com entrada de transformador
  • Contadores de energia DC para medição direta de até 650 A DC
Dispositivos de medição de energia EMpro

Dispositivos de medição de energia multifuncionais

Os dispositivos de medição de energia EMpro registram e comunicam seus dados de energia para sistemas de controle e gerenciamento hierarquicamente superiores.

Encontre aqui o produto correto ou a solução adequada para sua aplicação:

  • Dispositivos de medição de energia multifuncionais com entrada para transformador de corrente ou com opção de conexão direta para bobinas Rogowski independentes do fabricante
  • Dispositivos de medição de energia compatíveis com IoT com entrada de transformador de corrente ou com opção de conexão direta para bobinas Rogowski independentes do fabricante
  • Dispositivos de medição de energia com alimentação de 24 V e entrada de transformador de corrente ou com opção de conexão direta para bobinas Rogowski independentes do fabricante
Sistema de monitoramento de conjuntos fotovoltaicos SOLARCHECK

Monitoramento de strings fotovoltaicas

O sistema de monitoramento de conjuntos fotovoltaicos SOLARCHECK informa você de modo confiável sobre o estado de sua instalação fotovoltaica.

Personalize seu sistema de monitoramento de conjuntos fotovoltaicos com os seguintes produtos:

  • Módulo de comunicação com interface Modbus/RTU para conectar até oito módulos de medição de corrente, cada um com um módulo de medição de tensão
  • Módulos de medição de corrente para correntes DC de até 20 A DC
  • Módulos de medição de tensão até 1500 V DC
Monitoramento de energia inteligente
Produtos e serviços para seu gerenciamento de energia

Gerenciamento simples de energia: nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e compatíveis entre si permitem que você economize muito esforço ao coletar dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.

Brochura
Brochura Monitoramento de energia