Contador de energia trifásico para a medição de potência ativa com medição direta em redes de até 500 V / 80 A, com saída S0, com entrada digital e interface RS-485, certificado conforme a diretriz MID
Os equipamentos de medição de energia EMpro são configurados e integrados na rede em poucos minutos. Reduza o esforço de cabeamento através da conexão direta de bobinas Rogowski independentes do fabricante e beneficie de muitas funções de servidor web e de equipamentos de uso prático. Os contadores de energia EMpro com certificação MID conforme EN 50470 permitem o faturamento de dados de energia preciso para cada centro de custos.
Mais informaçõesContador de energia trifásico para a medição de potência ativa com medição direta em redes de até 500 V / 80 A, com saída S0, com entrada digital e interface RS-485, certificado conforme a diretriz MID
Contador de energia trifásico para a medição de potência ativa com medição direta em redes de até 500 V / 63 A, com saída S0, com entrada digital, temperatura de operação até +70 °C e interface RS-485, certificado conforme a diretriz MID
Contador de energia monofásico para a medição de potência ativa com medição direta em redes de até 276 V / 40 A, com saída S0, com entrada digital, temperatura de operação até +70 °C e interface RS-485, certificado conforme a diretriz MID
Equipamento de medição de energia multifuncional com interface Modbus RTU/TCP integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V.
Equipamento de medição de energia multifuncional com interface Modbus/TCP integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V.
Contador de energia trifásico para a medição de potência ativa com medição por transdutor de corrente de 1 A / 5 A em redes de até 500 V, com saída S0, com entrada digital e interface RS-485, certificado conforme a diretiva MID
Equipamento de medição de energia multifuncional com interface Modbus/TCP integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V.
Equipamento de medição de energia multifuncional com interface Modbus RTU/TCP integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V.
Equipamento de medição de energia multifuncional com alimentação de 24 V DC e interface Modbus/TCP integrada para a medição de parâmetros elétricos em instalações de baixa tensão até 690 V
Contador de energia trifásico para a medição de potência ativa com medição direta em redes de até 500 V / 80 A, com saída S0, interface Ethernet, certificado conforme a diretiva MID
Os novos contadores de energia EMpro são adequados para a aquisição de dados de energia para fins de faturamento em estações de carga de eletromobilidade. As tabelas de registro Modbus/RTU são otimizadas para a comunicação com os componentes da tecnologia de carregamento. Com uma largura de apenas uma ou quatro unidades DIN, os contadores economizam muito espaço.
Equipamentos de medição de energia EMpro
Os equipamentos de medição de energia EMpro registram e comunicam seus dados de energia para sistemas de controle e gerenciamento hierarquicamente superiores. Configure e integre os equipamentos em somente poucos passos, com a ajuda do assistente de instalação baseado na web gerenciado pelo usuário. Beneficie-se, além disso, da fácil conexão direta das bobinas Rogowski convencionais, bem como de inúmeras funções práticas do aparelho e servidor web.
A interface REST integrada e a integração direta na cloud abrem a você a porta para o mundo digital na IoT, a Internet das Coisas. As variantes de 24 V complementam o portfólio.
Apenas três passos para a medição de energia
O assistente de instalação gerenciado pelo usuário permite uma configuração e colocação em funcionamento intuitivas. Beneficie-se de uma configuração básica rápida em só três passos:
Conexão direta da bobina Rogowski
As variantes com entrada de medição Rogowski permitem economizar muito tempo de cabeamento e configuração:
Você pode conectar diretamente cada bobina Rogowski comum no mercado e independente do fabricante. Não é necessário o transdutor normalmente utilizado.
Assistência técnica no equipamento de medição de energia EMpro
Para a análise de erros rápida, você exporta os dados de configuração, bem como listas de histórico de sinalização e erros registradas. Uma mudança de cor na tela permite detectar no local de forma rápida e clara os estados de erro e alarme ocorridos na instalação
Nas redes locais é possível acessar facilmente aos equipamentos através da REST API integrada. REST ou "REpresentational State Transfer" é uma arquitetura amplamente utilizada no ambiente de tecnologia da informação, que também está gradualmente ganhando terreno em aplicações industriais. A arquitetura de interface intuitiva utiliza os protocolos amplamente conhecidos da Internet. A consulta dos dados é feita com poucos comandos a partir de qualquer navegador, por exemplo, através de um HTTP-GET-Request. Não necessita de qualquer tabela de registro longa ou conhecimento especial dos protocolos de comunicação industriais.
Acesse seus dados de medição e de componentes em qualquer lugar do mundo sem um gateway IoT adicional. Não necessita de um gateway IoT para a agregação de dados, a transferência entre protocolos de rede locais e protocolos IoT nem para a encriptação. O EMpro compatível com IoT tem capacidade para inserir seus dados diretamente e com segurança na cloud através de um roteador.
Proteção contra acesso não autorizado
Proteja seus dados de energia contra acesso não autorizado: o desligamento dos componentes de comando no equipamento evita uma intervenção manipulativa no local. Através da desativação de interfaces é possível evitar o acesso indesejado a seus dados de energia ou a alteração acidental da configuração.
EMpro
Além das interfaces para a comunicação industrial clássica, os produtos possuem uma REST API integrada. Variantes compatíveis com IoT para a integração direta na cloud abrem a você uma integração em todo o mundo na Internet das Coisas.
Contadores de energia com certificação MID conforme EN 50470 para o faturamento de dados de energia preciso para cada centro de custos
Os contadores de energia EMpro com certificação MID conforme EN 50470 permitem o faturamento de dados de energia preciso para cada centro de custos. Os equipamentos de medição registram os parâmetros elétricos mais importantes, como correntes, tensões, fatores de potência e potências, bem como valores de energia nos quatro quadrantes. Os dados são transmitidos a sistemas de controle hierarquicamente superiores através de interfaces de comunicação comuns.
Suas vantagens com os nossos contadores de energia EMpro com certificação MID