Energy Management Service - On-Premises Com o Energy Management Service - On-Premises, você domina de forma rápida e fácil o acesso a seu gerenciamento de energia local.

Energy Management Service - On-Premises e dispositivos de medição de energia EMpro
O Energy Management Service - On-Premises na aplicação

Seu sistema local de monitoramento de energia

Colete informações sobre o fluxo de energia de sua aplicação. Com a análise subsequente, você identifica o que mais influencia seu consumo de energia.

  • Crie painéis significativos, especialmente para o gerenciamento de energia
  • Crie gráficos que fornecem informações sobre seu consumo atual de energia
  • Crie e calcule seus próprios índices EnPI para elaborar relatórios
  • Use um sistema de aviso integrado e saiba se está consumindo muita energia
Eletricista com dois dispositivos de medição de energia EMpro

Um acesso fácil

Obtenha seu sistema de monitoramento de energia individual sem muito esforço:

  • Configure o sistema completo adequado para suas necessidades. Escolha entre uma ampla variedade de dispositivos de medição e outros acessórios. Assim você garante que obtém o sistema melhor adequado para os seus requisitos.
  • Receba seu sistema com um Edge PC (EPC) e o software de monitoramento de energia instalado, além de componentes acessórios em um conjunto preparado por nós.
  • Quando você conectar os dispositivos de medição, eles são encontrados automaticamente na rede. Isso minimiza seu esforço de configuração.
Ícones flutuantes sobre teclado de laptop

A estrutura independente de um sistema de monitoramento de energia

Confie em nossa competência – e continue ainda assim independente

Segurança absoluta: o Energy Management Service - On-Premises funciona sem acesso à Internet e garante assim a máxima segurança. Seus dados permanecem confidenciais e seguros dentro de sua empresa.
Livre de manutenção: nosso sistema foi projetado para funcionar sem problemas e eficientemente, sem necessidade de atualizações constantes. O aperfeiçoamento contínuo do software permite que você faça atualizações para expansões de funções.
Eficiência de custos: você pode esperar uma solução sem pagamentos recorrentes – sem qualquer custo ou taxa recorrente.
Compatibilidade universal: integre também hardware de terceiros. O Energy Management Service - On-Premises não depende exclusivamente de nossos dispositivos de medição e oferece a você flexibilidade na seleção dos dispositivos. O hardware de terceiros é conectado ao sistema de monitoramento de energia por meio de um logger de dados ou de um controlador da família PLCnext Control.
Preparado para o futuro: com uma arquitetura flexível e aberta, nosso sistema está preparado para futuras expansões e adaptações no sentido da cloud, sistemas de gerenciamento de edifícios e muito mais.

Painéis e exibições Funções no monitoramento de energia

Mapa de imagem interativo: Vista frontal do software EMMA On-Premises em um monitor
Gráficos de barras
Compare, p. ex., o consumo de energia de diferentes departamentos ou locais com gráficos de barras.
Gráficos de barras
Gráficos de linhas
Os gráficos de linhas são ideais para acompanhar a progressão do consumo de energia em um determinado período.
Gráficos de linhas
Gráficos de pizza
Os gráficos de pizza podem ajudar você a visualizar a porcentagem de energia consumida por diferentes dispositivos ou processos.
Gráficos de pizza
Gráficos de Sankey
Os gráficos de Sankey são particularmente úteis para visualizar o fluxo de energia em um sistema.
Gráficos de Sankey
Estruturas de árvore
Além disso, o software de monitoramento de energia permite a você agregar dados de diferentes pontos de medição e os visualizar em separado através de uma estrutura de árvore. Você pode, p. ex., agregar o consumo de energia de diferentes departamentos ou locais e acompanhar a progressão do consumo de energia em um determinado período.

Índices, relatórios, alarmes Funções no monitoramento de energia

Energy Management Service - On-Premises: registro de tela para cálculo de índices
Visão geral em forma de tabela dos índices e valores de energia com o Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: captura de tela para geração de alarmes
Energy Management Service - On-Premises: registro de tela para cálculo de índices

Com o Energy Management Service - On-Premises, você pode criar índices (EnPIs) e compará-los entre si. O editor de fórmulas integrado é uma ferramenta útil para isso. Ele permite compensar ou agregar vários índices e valores de energia. Dados de potência externos ou antigos são importados como arquivo CSV usando a função de importação e incluídos em cálculos ou comparações.

Visão geral em forma de tabela dos índices e valores de energia com o Energy Management Service - On-Premises

Os índices e valores de energia podem ser criados como relatório para os últimos meses e anos. Você pode fazer o download fácil dos relatórios e compartilhá-los com outras pessoas.

Energy Management Service - On-Premises: captura de tela para geração de alarmes

Os alarmes são gerados no sistema se os valores de característica definidos forem excedidos ou não forem alcançados. Assim, os usuários são informados atempadamente sobre o consumo excessivo de energia ou defeitos.

Uso do Energy Management Service - On-Premises em tablets e telas

Gerenciamento da utilização

O Energy Management Service - On-Premises combina as opções de exibição gráfica com o gerenciamento simples de usuários. Defina direitos diferentes para os vários usuários do seu sistema e determine quais configurações eles podem fazer ou quais informações eles estão autorizados a visualizar.

Topologia

O sistema em torno do Energy Management Service - On-Premises consiste em dispositivos de medição EMpro que são conectados a um EPC através de um switch. A comunicação é estabelecida através de uma REST-API ou via Modbus/TCP, permitindo uma integração rápida e descomplicada em sua rede. Depois de iniciar o software, os dispositivos são automaticamente encontrados pelo EPC na rede, o que torna a conexão particularmente fácil.

A abertura do sistema permite a integração de outros dispositivos de medição paralelamente aos dispositivos de medição de energia da Phoenix Contact. Esses dispositivos de medição Modbus/RTU e M-Bus são conectados por meio de um logger de dados ou de um controlador da família PLCnext Control. Os dados de medição são então enviados ao EPC via Modbus/TCP. Isso permite a transmissão e exibição fáceis de dados de energia, taxa de fluxo, temperatura e pressão no Energy Management Service - On-Premises.

Topologia como exemplo de aplicação para monitoramento de energia com base no Energy Management Service - On-Premises