Indicadores de processo e equipamentos de campo

Indicadores de processo e equipamentos de campo

Os indicadores de processo e dispositivos de campo da série Field Analog lhe permitem registrar, monitorar e indicar de forma descentralizada sinais analógicos e de temperatura, bem como controlar através de entradas e saídas digitais e analógicas. Os transdutores de temperatura Field Analog alimentados por loop registram e convertem os sinais dos sensores de temperatura, como termorresistências, termopares, sensores de resistência e de tensão, em sinais normalizados e HART®, diretamente no campo.

Suas vantagens

  • Multifuncionais e universais: indicadores de processo com entrada universal
    para corrente, tensão e os sinais de RTDs, TCs e sensores de resistência
  • Alimentado por loop de saída e com comunicação HART®: display para sinais de 4 ... 20 mA e HART® para mapear até quatro valores de medição alternados de um sensor via HART®
  • Compacto e econômico: indicador de LED de 7 segmentos com regulador de ponto de ajuste integrado para monitoramento econômico de sinais padrão, de corrente e de tensão, bem como sinais de frequência e pulso
  • Registrar e converter sinais em campo: transdutores de temperatura alimentados por loop para o registro de termorresistências, termopares, sensores de tensão e resistência
  • Comunicação HART®: configuração e diagnóstico online simples de dispositivos de campo compatíveis com HART, bem como documentação contínua de variáveis e estados de processo via PC ou sistema de gerenciamento

Indicadores de processo, dispositivos de campo, comunicação HART

Indicadores de processo Field Analog na caixa de campo e para o quadro de comando
Dispositivos de campo e transdutores de temperatura alimentados por loop
Multiplexador HART® para comunicação HART®
Indicadores de processo Field Analog na caixa de campo e para o quadro de comando

  • Indicadores de processo multifuncionais
  • Indicadores de processo alimentados por loop de saída
  • Indicador LED de 7 segmentos

Dispositivos de campo e transdutores de temperatura alimentados por loop

  • Transdutores de temperatura alimentados por loop
  • Transdutores para cabeçote de medição de temperatura alimentados por loop

Multiplexador HART® para comunicação HART®

  • Para configuração e diagnóstico online de dispositivos de campo compatíveis com HART
  • Documentação contínua das variáveis e estados do processo via PC ou sistema de gerenciamento

E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"