Transdutores de temperatura alimentados por loop para RTD, TC, sensores de resistência e de tensão

Equipamentos de campo e transdutores de temperatura alimentados por loop

Os transdutores de temperatura Field Analog alimentados por loop registram e convertem os sinais dos sensores de temperatura, como termorresistências, termopares, sensores de resistência e de tensão, em um sinal normalizado diretamente no campo. A comunicação HART permite a transmissão de dados de processo digitais ou a parametrização remota dos transmissores. Nossos transdutores de temperatura estão disponíveis para o trilho de fixação ou como transdutor para cabeçote de medição.

Go to Product Detail Page for item 2908662
MACX MCR-TS-I-OLP - Transdutor de temperatura
MACX MCR-TS-I-OLP - Transdutor de temperatura
2908662

Transdutor de temperatura alimentado por loop de saída para a transmissão de até 2 sinais de sensores RTD e TC, bem como de transmissores de resistência e de tensão através de 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de comutação de isolamento com segurança funcional SIL, Configuração padrão, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão a parafuso

Go to Product Detail Page for item 2908661
MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Transdutor de temperatura
MACX MCR-EX-TS-I-OLP-SP - Transdutor de temperatura
2908661

Ex i-Transdutor de temperatura alimentado por loop de saída para a transmissão de até 2 sinais de sensores RTD e TC, bem como de transmissores de resistência e de tensão através de 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de comutação de isolamento Ex i com segurança funcional SIL, Configuração padrão, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão Push-in

Go to Product Detail Page for item 2908664
MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Transdutor de temperatura
MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Transdutor de temperatura
2908664

Transdutor de temperatura alimentado por loop de saída para a transmissão de até 2 sinais de sensores RTD e TC, bem como de transmissores de resistência e de tensão através de 4 mA ... 20 mA. HART, Amplificador de comutação de isolamento com segurança funcional SIL, Configuração padrão, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexão Push-in

Suas vantagens

  • Registrar temperaturas diretamente no campo sem fonte de alimentação separada, graças à alimentação por loop do circuito de medição
  • Transmissão, indicação e parametrização remota de dados de processo pela comunicação HART®
  • Uso mundial graças a certificações internacionais
  • Também para circuitos intrinsecamente seguros em áreas com atmosfera potencialmente explosiva: variantes com certificação ATEX/IECEx, CSA e FM

Suas vantagens em detalhe

Transdutor de temperatura para o trilho de fixação e transdutor para cabeçote de medição de temperatura com alimentação a partir do circuito de medição
Transdutores de temperatura para o trilho de fixação e transdutores para cabeçote de medição de temperatura
Transdutor de temperatura para o trilho de fixação e transdutor para cabeçote de medição de temperatura com Dual-Sensor Input
Transdutor de temperatura para o trilho de fixação e transdutor para cabeçote de medição de temperatura com alimentação a partir do circuito de medição

Todos os transdutores de temperatura Field Analog são transmissores de 2 fios. Você não precisa de uma fonte de alimentação separada, pois os produtos são alimentados diretamente com alimentação de tensão pela linha de medição de 4 mA a 20 mA. Isto economiza o trabalho adicional de cabeamento.

Transdutores de temperatura para o trilho de fixação e transdutores para cabeçote de medição de temperatura

Configure os transdutores de temperatura e os transdutores para cabeçote de medição da família de produtos Field Analog de forma conveniente via comunicação HART®. Além disso, você tem a opção de receber dados de processo avançados e funções de diagnóstico abrangentes do dispositivo via HART®.

Transdutor de temperatura para o trilho de fixação e transdutor para cabeçote de medição de temperatura com Dual-Sensor Input

Dependendo do tipo de dispositivo, alguns transdutores de temperatura Field Analog têm um Dual-Sensor Input. Isto permite que funções matemáticas sejam mapeadas, como a medição de diferenças. Também é possível monitorar um processo com dois sensores de temperatura diferentes e fazer a comutação a partir de uma faixa de temperatura definida.

Detecção simples de desvios de temperatura

Detecção de desvios de temperatura pela entrada de sensor duplo

Com os transdutores de temperatura FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP e MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C), você pode detectar facilmente os desvios de temperatura em um processo. Para isso, use a entrada de sensor duplo dos dispositivos e conecte dois sensores: você pode usar, p. ex., dois sensores de dois fios Pt 100 ou um sensor Pt 100 de quatro fios e um TC. A parametrização do transdutor de temperatura para registrar a diferença de temperatura é conveniente e simples por meio do container FDT e DTM adequado. Se a temperatura no ponto de medição for diferente, é gerado um sinal HART® que sinaliza o desvio para o controlador.

Observe que dois transdutores de temperatura devem ser usados para aplicações SIL 3.

E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"