MACX MCR-1TS-I-OLP-SP - Transdutor de temperatura
1145196

Transdutor de temperatura alimentado por loop de saída para a transmissão de sinais de sensores RTD e TC, bem como de transmissores de resistência e de tensão através de 4 mA ... 20 mA. HART, Condicionador de sinal, Configuração padrão, Conexão Push-in

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis