MPS-IH GY - Suporte isolante
0201728

Suporte isolante, cor: cinza

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto




Tipo de produto Luva isolante

Largura 4,6 mm
Altura 27,5 mm

Cor cinza
Material PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V2
Material isolante PA
Aplicação estática do material isolante -40 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) 125 °C
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) aprovado

Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento) -5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) 30 % ... 70 %

Código 0201728
Unidades por embalagem 10 Unidade
Quantidade mínima de pedido 10 Unidade
Chave comercial BE1Z
Chave de produto BE1Z3X
Página de catálogo Página 410 (C-1-2019)
GTIN 4017918099107
Peso por unidade (inclusive embalagem) 0,493 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,458 g
País de origem PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141192
ECLASS-12.0 27141192

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conector de teste de duas peças para a composição colorida individual do conector
Os conectores de teste são conectados no canal funcional dos terminais do sistema CLIPLINE complete ou em saídas de teste previstas para tal