Sistema de cabeamento para controladores

Sistema de cabeamento para controladores

Nosso sistema de cabeamento para controladores oferece a você soluções compactas para um planejamento, montagem e colocação em funcionamento simples de seu sistema de automação. Os cabos de sistema e placas de terminação plugáveis garantem a você um cabeamento rápido, seguro e sem erros. Os componentes de recondicionamento ajudam na modernização de sistemas de controle mais antigos. Dessa forma, você economiza tempo e reduz significativamente os custos.

Suas vantagens

  • Conexão 1:1 rápida e sem erros por meio de cabos de sistema pré-montados
  • Versátil graças a componentes de aplicação universal
  • Conexões flexíveis: tecnologia de conexão push-in e a parafuso
VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configurador para cabeamento de sistema para controladores

Configurador: VARIOFACE – Cabeamento de sistema para controladores

Configure sua solução Plug and Play personalizada para novas instalações ou atualizações. A interface de usuário intuitiva e os modelos 3D garantem um manuseio fácil. Com apenas alguns cliques, você pode selecionar os componentes da sua solução, que consistem em adaptadores frontais, cabos de sistema e módulos de transferência de sinal.

Cabos de sistema VARIOFACE

Reduzir o esforço de cabeamento

O planejamento, a montagem e a colocação em funcionamento de sistemas de automação são muitas vezes demorados. Além disso, podem ocorrer erros de fiação e detecções de erros de longo prazo entre os níveis de controlador e de campo. Com o portfólio de produtos de cabeamento de sistema VARIOFACE da Phoenix Contact, você se beneficia de soluções compatíveis e individuais para cabos de sistema, adaptadores frontais e placas de terminação. Os problemas fazem parte do passado.

Cabeamento de sistema: o princípio Plug-and-Play

Mapa de imagem interativo: Visão geral da família de produtos do cabeamento de sistema VARIOFACE
Adaptador frontal VARIOFACE
Seu módulo a ser cabeado não tem conector macho? Sem problemas. Os adaptadores frontais VARIOFACE com adaptação personalizada às placas I/O cuidam disso.
Cabos de sistema VARIOFACE
Os cabos montados para conexões rápidas e plugáveis. Plug-and-Play para seus dispositivos com conector integrado ou para nossos adaptadores frontais VARIOFACE.
VARIOFACE Professional
As placas de terminação universais para todas as aplicações.
VARIOFACE Front Connect
As placas de terminação estreitas com conexões frontais.
Adaptador V8 VARIOFACE
A conexão plugável para módulos de relé.
Placa de terminação VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect e adaptador VARIOFACE V8

Placas de terminação VARIOFACE

As placas de terminação são a solução perfeita onde quer que os conectores tenham que ser conectados com condutores individuais. Nossos módulos universais são independentes do controlador e se adequam em especial aos casos em que existem componentes de automação com conectores multipolos no quadro de comando. Um elemento característico desses módulos é a conexão 1:1.

Cabo do sistema VARIOFACE de cima, de lado e como extremidade do cabo aberta de cima

Cabos de sistema VARIOFACE

Cada conexão de encaixe precisa de um cabo. Os cabos universais conectam os níveis de comando e de sinais de modo rápido e sem erros.
Os requisitos individuais das aplicações são atendidos com produtos específicos para os clientes.

Adaptador frontal VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect e adaptador VARIOFACE V8 pela parte dianteira

Cabeamento de sistema específico do controlador

O cabeamento de sistema específico de controladores é um conceito de cabeamento moderno no qual o adaptador frontal, o cabo de sistema e os módulos são especialmente compatíveis.

Brochura
Resumo do portfólio completo

Obtenha uma visão geral do sistema de cabeamento para controladores. Saiba como pode encontrar a tecnologia de conexão adequada para a transmissão de sinais, dados e potência para a sua aplicação.

Abrir brochura
Cabos de sistema e módulos de cabeamento de sistema