O monitoramento de energia eficiente é a base para seu gerenciamento de energia conforme ISO 50001. Beneficie-se da interação ideal e da facilidade de uso de nosso portfólio de monitoramento de energia. Nossos dispositivos de medição de energia, contadores de energia, transformadores de corrente e transdutores cobrem todas as aplicações de aquisição de dados de energia. As inovadoras soluções de comunicação e software ajudam você com a integração, visualização e análise de seus dados de energia.
Apenas três etapas para a medição de energia com dispositivos de medição de energia intuitivamente configuráveis
Faturamento de dados de energia específicos do centro de custos com contadores de energia para fins de faturamento
Visualização e análise expressivas de seus dados de energia com o software de gerenciamento de energia
Abrangente portfólio de transformadores de corrente para a primeira instalação ou o recondicionamento simples
Atenda a diversas demandas da tecnologia de medição de corrente e tensão com uma grande seleção de transdutores
Produtos e serviços para o seu gerenciamento de energia inteligente do futuro
A eficiência energética é um verdadeiro fator de sucesso econômico. Por isso, um sistema de gerenciamento de energia precisa ser simples de implementar. O nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e ajustados entre si permitem você economizar muito esforço no registro de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.
Nossas interfaces de comunicação para monitoramento de energia
Software de gerenciamento de energia
Nosso software de gerenciamento de energia e nossos serviços são especialmente adaptados às necessidades dos gerentes de energia e apoiam você no monitoramento e na análise de seus dados de energia conforme ISO 50001.
Os PLCnext Control para Edge Computing aliam a robustez dos comprovados PCs industriais com o software aberto PLCnext Technology e oferecem assim a possibilidade de configurar soluções de IoT Edge inteligentes.
Transformadores de corrente para recondicionamento
Nossos transformadores de corrente para recondicionamento com base na bobina Rogowski PAC TRCP detectam correntes alternadas de até 4000 A e as converte, conforme o transdutor conectado a jusante, em uma corrente secundária ou um sinal mV AC.
Transformadores de corrente para a primeira instalação
Nossos transformadores de corrente para a primeira instalação da família de transformadores PACT oferecem a você um portfólio completo para a conversão de correntes alternadas de até 4000 A AC.
Dispositivos multifuncionais de medição de energia
Os dispositivos de medição de energia EMpro multifuncionais registram seus dados de energia e oferecem uma variedade de opções para comunicá-los a sistemas de controle e gerenciamento de nível superior.
Descubra nosso abrangente portfólio de monitoramento de energia para seu gerenciamento de energia sustentável
O núcleo do nosso portfólio de gerenciamento de energia são os nossos dispositivos de medição de energia. Crie seu gerenciamento de energia do futuro com os dispositivos de medição de energia EMpro: Implemente os dados de energia de qualquer navegador em sua rede local por meio da interface REST integrada. Ou acesse a nuvem diretamente com EMpro. Acesse seus dados de medição e do dispositivo de qualquer lugar do mundo e utilize outros Smart Services na Internet das Coisas.
Tecnologia de medição de energia e potência
Seja uma medição de energia complexa, de um simples faturamento de centro de custos ou do monitoramento de potência de sua instalação fotovoltaica: nossos produtos para a medição de energia e potência registram todos os parâmetros elétricos relevantes para seu monitoramento de energia.
Contadores de energia AC para fins de faturamento
Contadores de energia DC para fins de faturamento
Dispositivos de medição de energia multifuncionais
Dispositivos de medição de energia compatíveis com IoT com Smart Services opcionais na Proficloud.io
Nosso sistema de monitoramento de conjuntos fotovoltaicos SOLARCHECK foi especialmente projetado para o monitoramento de correntes e tensões em instalações fotovoltaicas.
Descubra potenciais de economia e aumente sua eficiência energética com nossos serviços de gerenciamento de energia para o monitoramento de energia conforme ISO 50001.
Duas soluções estão disponíveis para a visualização e análise expressivas de seus dados de energia:
Energy Management Service - On-Premises: local, sem dependência de servidores externos
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: independente da localização, baseado em Proficloud.io
Não importa se é para a primeira instalação ou para o recondicionamento rápido e simples: nossos transformadores de corrente oferecem a você uma abrangente gama de produtos para transformar correntes alternadas de até 4000 A AC em correntes secundárias baixas:
Transformadores de corrente plugáveis, tubulares e com enrolamento
Transformadores de corrente para recondicionamento baseados na bobina Rogowski
Transformadores de corrente adaptados para recondicionamento
Produtos e serviços para seu gerenciamento de energia
Gerenciamento simples de energia: nosso portfólio de sensores e tecnologia de medição inovadores e compatíveis entre si permitem que você economize muito esforço ao coletar dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam você na integração, processamento posterior e tratamento de dados.