Fontes de alimentação para a montagem em rack

Fontes de alimentação para a montagem em rack

O módulo de potência AC/DC TRIO POWER com potência de 20 kW para a montagem em rack de 19'' permite a você a conversão bidirecional de energia em várias áreas de aplicação. Com tecnologia de conexão frontal e uma tensão DC de até 1000 V, ele pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, mas é particularmente adequado para o uso em sistemas de armazenamento de bateria.

Suas vantagens

  • Uso em várias áreas de aplicação, como sistemas de armazenamento de energia, eletromobilidade e tecnologia DC
  • A funcionalidade bidirecional permite que a energia seja retirada da rede e também alimentada na rede
  • padrão de 19" com tecnologia de conexão frontal para instalação flexível e simples
  • Escolha entre operação conectada à rede e operação autônoma
Módulo de potência TRIO POWER com tecnologia de conexão frontal

Módulo de potência TRIO POWER com tecnologia de conexão frontal

Tecnologia de conexão frontal

A tecnologia de conexão na parte frontal da eletrônica de potência do TRIO POWER garante uma instalação flexível e simples. Portanto, a instalação e a manutenção do módulo também são convenientemente possíveis em racks de 19" sem acesso à parte traseira. A fonte de alimentação TRIO POWER para montagem em rack é, portanto, especialmente adequada para uso em sistemas de armazenamento de energia.

Acumuladores de bateria

Aplicação em sistemas de armazenamento de baterias

Aplicação em sistemas de armazenamento de baterias

Quando usada em sistemas de armazenamento de energia, a fonte de alimentação TRIO POWER para montagem em rack ajuda a otimizar o uso da energia disponível.

Como fonte de energia móvel, o acumulador de bateria fornece um fornecimento de energia seguro que pode substituir os geradores. Além disso, a energia excedente é armazenada em unidades de armazenamento de bateria. Em caso de falta de energia ou de pico de carga, a energia é devolvida à rede.

Quando usado em sistemas de armazenamento de bateria, o módulo de potência TRIO POWER com 20 kW é usado tanto para fornecer energia do sistema de armazenamento quanto para armazenar a energia no sistema de armazenamento.

Módulo de potência TRIO POWER com conversão de potência bidirecional

Conversão de energia bidirecional

Funcionalidade bidirecional

A conversão de energia bidirecional do módulo de potência TRIO POWER com 20 kW permite tanto extrair energia da rede quanto alimentá-la.

Além disso, a fonte de alimentação TRIO POWER para montagem em rack pode ser operada independentemente da rede elétrica. Ele abastece consumidores em locais onde não há conexão com a rede, por exemplo. A eletrônica de potência combina as funções de um retificador e inversor em um único dispositivo e, assim, permite a construção eficiente de um sistema de acumulador de bateria.