Condicionadores de sinal e transdutores para transmissão de sinais sem interferências

Condicionadores de sinal e transdutores

Os condicionadores de sinal e transdutores garantem uma transmissão de sinais sem interferências na tecnologia de medição, comando e regulagem. Além disso, os condicionadores de sinal e transdutores com segurança intrínseca e com certificação SIL oferecem a você proteção contra explosão e garantem a segurança das pessoas, do meio ambiente e da instalação.

Lista de produtos completa
Selecione os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação

Encomende aqui de forma fácil o produto adequado, também pré-configurado com parametrização individual para sua aplicação a partir de 1 unidade.

Opcionalmente, você também recebe o certificado de calibração em fábrica adequado para seus produtos pré-configurados. Os certificados estão disponíveis com ou sem dados de teste. Eles são determinados logo durante o processo de fabricação e fornecidos diretamente com o produto.

Ir para a lista de produtos
Condicionadores de sinal e transdutores
Condicionador de sinal Ex i MINI Analog Pro em trilho de fixação com logotipo vencedor de ouro do German Innovation Award e logotipo vencedor do GIT Security Award

Um marco na miniaturização Os condicionadores de sinal Ex i altamente compactos MINI Analog Pro ganham prêmios importantes

As novas variantes Ex i da família de condicionadores de sinal MINI Analog Pro de 6,2 mm oferecem proteção contra explosão e segurança funcional em um tamanho compacto único. Com uma economia de espaço de até 50 % em comparação com as soluções atuais, os sinais metrológicos são processados de forma confiável e, ao mesmo tempo, é garantida a proteção das pessoas, do meio ambiente e das instalações. Os produtos são consistentemente classificados de acordo com o mais alto nível de segurança: SIL 3 one out of one. O conceito operacional e a digitalização contínua são especialmente fáceis de usar e preparados para o futuro.

Com esse desempenho inovador, os produtos foram agora premiados como vencedores do GIT Security Award e vencedores de ouro no German Innovation Award.

Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão e para proteção contra explosão

Os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i e SIL 3 em um formato compacto único de largura e altura

MACX Analog

Gama comprovada e abrangente de soluções

Variantes para aplicações padrão
Variantes para a proteção contra explosão Ex i e Ex ec
Segurança funcional consistente SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específico do tipo: AI, AO, DI, DO
Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo
Dois canais
Variantes com alimentação de faixa ampla
Medição ininterrupta dos circuitos de corrente
Faixa de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução de carga
Acesso a informações via App Signal Conditioner Código QR e NFC Código QR

Suas vantagens

  • Isolar, adaptar, filtrar e amplificar em segurança com soluções abrangentes para o processamento de sinais analógicos na entrada e na saída
  • Segurança e economia de espaço como nunca: Ex i e SIL 3 em somente 6,2 mm de largura com condicionadores de sinal e transdutores altamente compactos
  • Máxima proteção contra explosão para todas as zonas Ex e grupos de gás com condicionadores de sinal e transdutores Ex i de um e dois canais
  • Alto nível de segurança operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
  • Integrar sinais de campo de forma segura através de isolamento galvânico em redes industriais com condicionadores de sinal com integração de bus e rede

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos Ex i e SIL 3 em um formato compacto único de largura e altura

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro no trilho de fixação
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com pictogramas
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com pictograma SIL
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com medição do sinal de corrente no trilho de fixação
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com gateways PROFINET e App Signal Conditioner
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com pictograma NE95
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro no trilho de fixação

Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos combinam a proteção contra explosão intrinsecamente segura e a segurança funcional até SIL 3 1oo1 em uma compacidade única de largura e altura. Beneficie-se em sua aplicação do conceito de design e operação especialmente intuitivo, das diversas opções de parametrização e de uma digitalização consistente.

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com pictogramas

Os condicionadores de sinal Ex i MINI Analog Pro dispõem de muitas certificações Ex internacionais para a utilização em todas as áreas Ex e com todos os grupos de materiais. Além disso, a certificação para o setor de mineração, a faixa operacional de temperatura de -40 a +70 °C e os requisitos documentados para faixas operacionais de altitude até 5.000 m permitem a utilização em ambientes exigentes.

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com pictograma SIL

Os condicionadores de sinal MINI Analog Pro são capazes de processar quase todos os sinais de entrada, como NAMUR, mA, mV e diferentes frequências. Graças a um isolamento seguro, os dispositivos podem transmitir sem interferência sinais do campo para o controlador ou vice-versa. Esses sinais incluem, entre outros, sinais analógicos normalizados (p. ex., 0/4 ... 20 mA), sinais elétricos ou sinais de sensores de temperatura como termopares e termorresistências (p. ex., Pt 100).

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com medição do sinal de corrente no trilho de fixação

Economia de espaço, mesmo entre os canaletas: todos os elementos de conexão são facilmente visíveis e acessíveis pela frente. Além disso, os bornes plugáveis e o jumpeamento de energia com o conector bus para trilho de fixação facilitam a instalação. A medição ininterrupta do sinal de corrente e inúmeras opções de parametrização facilitam a você a colocação em funcionamento e o serviço.

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com gateways PROFINET e App Signal Conditioner

Com os gateways MINI Analog Pro encaixáveis, você digitaliza os valores de medição (p. ex., entrada de 0/4 ... 20 mA) de até oito condicionadores de sinal ou transdutores livremente combináveis. Com o App Signal Conditioner você obtém uma ferramenta digital para a configuração, monitoramento e informação fáceis. Também as chaves DIP podem ser configuradas com o app e reduzem assim o tempo de colocação em funcionamento. Além disso, a identificação NFC digital e a placa de informação garantem o futuro.
Outro serviço digital para você: encomende seu produto individualmente parametrizado através do configurador web gerenciado pelo usuário, a partir de 1 unidade. A pedido, também recebe o certificado de calibração em fábrica adequado.

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro com pictograma NE95

O ensaio de tipo conforme NE95 é realizado por um laboratório de testes independente. Assim, os dispositivos estão em conformidade com os requisitos da indústria de processos tanto em termos das características técnicas como da proteção contra explosão, reparação, montagem e documentação do dispositivo.
Você pode encontrar os relatórios de teste completos e atualizados de cada produto na área de download de nossa loja virtual.

Animação do produto MINI Analog Pro

Isso é realmente único: condicionadores de sinal MINI Analog Pro com certificação Ex i e segurança funcional de acordo com SIL 3 em uma largura de apenas 6,2 mm. Processe até 160 sinais por metro – ideal, p. ex., para sistemas modernos e compactos de armazenamento de energia renovável.
A família de produtos tem certificações Ex atuais, certificados SIL e relatórios de teste NE95.

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog Gama comprovada e abrangente de soluções

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog no trilho de fixação
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog com pictogramas de proteção contra explosão
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog com pictogramas SIL e PL
De dois canais em somente 12,5 mm de largura
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog com pictogramas de alimentação de faixa ampla
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog com pictograma NE95
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog no trilho de fixação

Os condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog oferecem a você uma gama de soluções abrangente para um isolamento galvânico seguro e um processamento de sinais confiável. Em circuitos intrinsecamente seguros, as variantes Ex i oferecem a você proteção contra explosão até todas as zonas e grupos de materiais. Os produtos desenvolvidos de forma consistente para a segurança para IEC/EN 61508 e PL EN ISO 13849 garantem a segurança de seres humanos, do ambiente e da instalação.

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog com pictogramas de proteção contra explosão

Os condicionadores de sinal e transdutores Ex i MACX Analog dispõem de um vasto pacote de certificações Ex internacionais para a utilização em todas as áreas Ex e com todos os grupos de materiais. Além disso, a certificação para o setor de mineração e náutico, bem como variantes com uma faixa operacional de temperatura de -40 a +70 °C e os requisitos documentados para faixas operacionais de altitude até 5000 m permitem a utilização em ambientes exigentes.

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog com pictogramas SIL e PL

Nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog estão disponíveis para você em todas as aplicações de segurança até SIL 2 SC 3 ou SIL 3. Para a utilização na construção de máquinas, alguns produtos dispõem de uma certificação PL. Isto se aplica tanto a aplicações padrão como à proteção contra explosão.

De dois canais em somente 12,5 mm de largura

Economize espaço com variantes de dois canais e duplicadores de sinal em uma largura de somente 12,5 mm. O isolamento seguro de entradas e saídas nestes tamanhos reduzidos permite o processamento confiável dos sinais.

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog com pictogramas de alimentação de faixa ampla

Utilize as variantes com uma tensão de alimentação de 24 a 230 V AC/DC no mundo inteiro em todas as redes de alimentação ou mesmo quando não há disponível uma tensão contínua de 24 V para alimentar os dispositivos.

Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog com pictograma NE95

Com o ensaio de tipo NAMUR conforme NE95, os condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog estão em conformidade com os requisitos da indústria de processos tanto em termos das características técnicas como de proteção contra explosão, reparação, montagem e documentação do dispositivo. O ensaio de tipo conforme NE95 é realizado por um laboratório de testes independente.
Você pode encontrar os relatórios de teste completos e atualizados de cada produto na área de download de nossa loja virtual.

Animação do produto MACX Analog

O MACX Analog é a solução confiável para a segurança de suas aplicações clássicas, incluindo as eficientes e modernas instalações Power-to-X. A série de amplificadores de isolamento testada e comprovada tem certificações Ex abrangentes, certificados SIL e relatórios de teste NE95 atualizados.

Componentes do sistema e acessórios Jumpeamento de energia fácil, opções flexíveis de alimentação e diagnóstico cômodo com o conector bus para trilho de fixação

Componentes do sistema: conector bus para trilho de fixação e condicionador de sinal no trilho de fixação
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro e MACX Analog com conector bus para trilho de fixação
Conector bus para trilho de fixação individual no trilho de fixação
Fonte de alimentação QUINT POWER
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro e MACX Analog com adaptador para trilho de corrente da Pepperl+Fuchs
Componentes do sistema: conector bus para trilho de fixação e condicionador de sinal no trilho de fixação

Alimente os condicionadores de sinal de 24 V ativos opcionalmente através de bornes de conexão ou utilize o conector bus para trilho de fixação modular como solução do sistema para o jumpeamento de energia. O conector bus para trilho de fixação simplifica, especialmente em aplicações multicanal, a instalação, uma expansão do sistema ou a troca de módulo, mesmo durante a operação. O portfólio é completado com acessórios adicionais como, p. ex., adaptadores de programação e bornes de passagem.

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro e MACX Analog com conector bus para trilho de fixação

O conector bus para trilho de fixação TBUS é compatível entre as famílias de produtos MINI Analog Pro e MACX Analog. Isto permite a você os seguintes tipos de alimentação de tensão:
• Alimentação direta através de uma entrada de alimentação do próprio dispositivo
• Alimentação por um módulo de alimentação separado
• Alimentação por uma fonte de alimentação do sistema com entrada de faixa ampla

Conector bus para trilho de fixação individual no trilho de fixação

Todos os componentes do sistema de alimentação têm uma proteção contra toque mecânica na entrada e na saída. Os elementos de contato estão localizados em uma caixa de plástico robusta. Além disso, o conector bus para trilho de fixação oferece uma codificação, bem como uma ajuda para a inserção rápida e sem erros dos módulos.

Fonte de alimentação QUINT POWER

Com um tamanho reduzido, as fontes de alimentação QUINT POWER oferecem uma alta disponibilidade da instalação na faixa de potência abaixo de 100 W. Esta fonte de alimentação especialmente desenvolvida para a tecnologia MCR permite a alimentação de condicionadores de sinal através de um conector bus para trilho de fixação diretamente desde uma alimentação de 230 V AC. Simplesmente encaixadas no TBUS, fornecem uma corrente máxima de 2,5 A.

Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro e MACX Analog com adaptador para trilho de corrente da Pepperl+Fuchs

Ideal para expansões de instalações ou instalações recondicionadas: o adaptador para trilho de corrente para o sistema de alimentação das séries K e SC da Pepperl+Fuchs. O adaptador para trilho de corrente permite a utilização alternativa das famílias de produtos MINI Analog Pro e MACX Analog em instalações existentes com o trilho de corrente das séries K e SC da Pepperl+Fuchs. O contato é efetuado de forma segura e resistente a vibrações através de uma fixação firme no trilho de corrente e de uma codificação mecânica. A instalação é possível até à zona Ex 2.

Mão com smartphone e App Signal Conditioner

Parametrização, monitoramento e identificação inteligentes O App Signal Conditioner

O App Signal Conditioner permite a você identificar e parametrizar seus produtos de uma maneira muito fácil, bem como monitorar os valores de processo. Além disso, é possível acessar documentos específicos do módulo, como folhetos informativos e fichas técnicas. Para produtos com chaves DIP está disponível uma ajuda de configuração da chave DIP. Fácil conectividade via NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth ou código QR. O aplicativo está disponível gratuitamente para smartphones Android e Apple iOS.

E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"