Roteamento de sinais I/O

Roteamento de sinais I/O

Para o roteamento de sinais I/O, oferecemos diversas soluções: o VIP I/O-Marshalling torna o condicionamento e o roteamento de sinais I/O para sinais I/O consistentemente universais, desde o campo até o controlador. Para o roteamento de sinais I/O padrão, os nossos Termination Carriers oferecem uma solução Plug and Play para conexão de dispositivos de trilho de fixação clássicos a placas I/O padrão do seu sistema de automação.

Comparação da triagem de sinais para sistemas I/O padrão e sistemas I/O universal


Topologias de sistema:

A abordagem de I/O universal com o VIP I/O-Marshalling elimina a separação rígida entre os níveis de marshalling e de interface, permitindo uma arquitetura de sistema integrada e significativamente mais simples.

Triagem de sinais para I/O padrão
Triagem de sinais I/O universal
Triagem de sinais para I/O padrão

Com os condicionadores de sinal MINI Analog Pro e MACX Analog

Triagem de sinais I/O universal

Com VIP I/O-Marshalling

Conceito Termination Carrier para conexão de equipamentos de trilho de fixação padrão específicos para sinais Sistema modular flexível Plug and Play, composto por placas de terminação e módulos de encaixe
Arquitetura de sistema Quadros de comando separados e sistemas para triagem de sinais, preparação de sinais e conexão I/O Triagem de sinais, preparação de sinais e conexão I/O integradas no sistema
Estrutura I/O Utilização de placas I/O específicas para cada tipo de sinal Atribuição de canais baseada em software, independente do tipo de sinal, sem placas I/O específicas para sinais
Adaptações de sinal Adaptação e reestruturação do cabeamento nos níveis de triagem, interface e I/O Substituição dos módulos de encaixe e configuração do software do sistema de controle com o cabeamento já instalado
Ir para os produtos Ir para os produtos

Representação gráfica:

Comparação gráfica das estruturas do quadro de comando: sistema I/O padrão versus sistema I/O universal

A abordagem de I/O universal com VIP I/O-Marshalling integra os níveis de marshalling, interface e I/O em uma arquitetura simples

Tempos do processo dos projetos:

Em comparação com a triagem clássica de sinais, a abordagem I/O universal reduz os custos e encurta os tempos do processo dos projetos em até 30 %.

Triagem de sinais para I/O padrão

Triagem de sinais para I/O universal

Planejamento de sinais O número de tipos específicos de sinais e de placas I/O deve ser definido logo na engenharia. Basta saber o número de sinais. Os tipos de sinal podem ser atribuídos de forma flexível posteriormente.
Execução de projetos O planejamento, a instalação e os testes são realizados sequencialmente. Execução paralela do planejamento, da instalação e dos testes
Alterações nos sinais São necessárias adaptações no cabeamento e na documentação. Substituição dos módulos de encaixe e programação de software na UIO.
Teste de aceitação de fábrica e processos de colocação em funcionamento Os caminhos de sinal são testados com a função de canal definitiva. Os caminhos de sinal são estruturados e testados independentemente do tipo de sinal.

Representação gráfica:

Comparação gráfica dos tempos do processo de projetos em automação de processos: I/O padrão versus I/O universal

Economia de tempo de até 30 % graças ao processamento paralelo das etapas do projeto

Nossas soluções de produtos para a triagem de sinais I/O


Novos produtos

Triagem de sinais para sistemas Universal I/O VIP I/O-Marshalling

Triagem de sinais para sistemas I/O universais

Compacto, flexível e altamente funcional

O VIP I/O-Marshalling combina o condicionamento e o ordenamento de sinais em um sistema modular compacto do tipo Plug and Play. Evite o uso de gabinetes de marshalling e planeje as rotas de sinal independentemente do tipo. Aproveite uma ampla gama de sinais e funções.

Características principais

  • Medir e controlar sinais de campo Ex i e não Ex i
  • Módulos de encaixe para AI, AO, DI, DO, T
  • Conexão de campo: Push-in Technology
  • Conexão do controlador: D-SUB
  • Proteção contra surto: até 40 kA
  • Altura de operação: ≤ 5.000 m acima do nível do mar
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +70 °C
  • Certificações: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex

Suas vantagens

  • Menos quadros de comando, mais canais: níveis de marshalling e de interface em um sistema excepcionalmente compacto
  • Redução do tempo de projeto: planejar, configurar e testar caminhos de sinal de forma flexível, independentemente do tipo
  • Configuração Plug and Play composta por diversas placas de terminação e módulos de encaixe
  • Adaptável a qualquer momento: troca rápida de módulos sem necessidade de nova fiação
  • Amplo espectro de sinais, incluindo Ex i, SIL e proteção contra surto

Conhecimento especializado
Proteção contra explosão

Obtenha no site uma visão geral concisa sobre o tema da proteção contra explosão e baixe a brochura.

Ir para o conhecimento especializado em proteção contra explosão
Logotipo Proteção contra explosão em frente a uma foto de uma instalação da indústria de processos
E-Paper
Processamento de sinais e proteção contra explosão

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: com nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e proteção contra explosão, você cobre todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir E-Paper
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"

Isso também pode ser de seu interesse