Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 20, número de polos: 10, tipo de conexão: Terminal circular de cabo, Bitola: 6 mm2, 1. nível, tipo de montagem: Montagem na parede, cor: cinza
Sistemas de conexão de teste para a tecnologia de proteção e tecnologia de comando
FAME é o sistema de conexão de teste inovador, modular para todas as tarefas de medição e teste na área da tecnologia de proteção para sistemas de comutação de média e alta tensão. Os sistemas de conexão de teste reúnem operações de comutação complexas para testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal. Execute os processos de teste manuais de forma automática, segura e com economia de tempo.
Conector de teste, de configuração livre, cor: cinza
Conector cego, de configuração livre, cor: cinza
Conector cego, número de polos: 11, cor: laranja
Perfil de cobertura, profundidade: 32 mm, largura: 74,1 mm, altura: 154,9 mm, cor: transparente
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 22, número de polos: 11, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: Montagem na parede, cor: cinza
Conector de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , cor: cinza
Perfil de cobertura, profundidade: 32 mm, largura: 74,1 mm, altura: 138,4 mm, cor: transparente
Régua de conexão de teste, tensão nominal: 400 V, quantidade de conexões: 26, número de polos: 13, tipo de conexão: Terminal circular de cabo, Bitola: 6 mm2, 1. nível, tipo de montagem: Montagem na parede, cor: cinza
Conector de teste, com punho rotativo, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, número de polos: 13, Bitola: 2,5 mm2, cor: cinza
Configurador FAME
Configurador para os sistemas de conexão de teste FAME modulares
Configure seus sistemas de conexão de teste FAME individuais para o teste de funcionamento rápido e simples de transformadores de corrente e de tensão, assim como contatos de ativação e de sinal.
Novos produtos
FAME LPIT
Sistema de conexão de teste para sensores de sinais pequenos
O FAME LPIT permite testar sensores de sinais pequenos em sistemas de dispositivos de chaveamento de HV e MV. A régua de conexão de teste fornece acesso total a todos os oito contatos de sinal da interface do dispositivo de proteção RJ45, permitindo medir a qualidade da energia, além da corrente, tensão e frequência.
Características principais
- Conector de teste MV/HV: injeção de sinal separada no lado secundário via RJ45
- Testabilidade conforme IEC 61869-10
- Régua de conexão de teste MV: entradas de sensor U/I separadas
- Conexão de condutores: RJ45
- Régua de conexão de teste HV: conexões de sensores U/I com cabeamento
- Conexão de condutores: rígido/flexível: 0,2 mm² ... 4 mm²
Suas vantagens
- Acesso total a todos os oito sinais do sensor (baseado em RJ45)
- Sem cabeamento adicional da blindagem graças a caixa injetada em metal com contato de blindagem separado
- Não é necessário tempo de cabeamento específico para o teste
- Criação rápida e repetível de cenários de teste para testar vários condutores
- Alta segurança, pois as portas do quadro permanecem fechadas durante o teste do relé
Sistemas de conexão de teste FAME Processos de teste complexos. Conexão simples.
O FAME transforma processos de teste complexos em um procedimento de conexão padronizado e seguro. A régua de conexão de teste fixa está conectada aos circuitos de corrente, tensão e de sinal relevantes da instalação. Ao conectar o conector de teste, os estados de comutação necessários para o teste são estabelecidos automaticamente e na ordem correta. Dessa forma, os dispositivos de teste podem ser conectados de maneira rápida, segura e reproduzível, sem a necessidade de interferir no cabeamento existente da instalação. Isso reduz o trabalho de verificação, aumenta a segurança operacional e minimiza o risco de erros de operação.
FAME LPIT Sistema de conexão de teste para sensores de sinais pequenos
O FAME LPIT foi desenvolvido especialmente para o teste de transformadores de instrumentos de baixa potência (LPIT) modernos em instalações de distribuição elétrica de média e alta tensão. O sistema permite o acesso seguro a todos os sinais relevantes dos sensores, sem a necessidade de interferir no cabeamento da instalação. Dessa forma, a FAME LPIT apoia a transição para redes elétricas digitalizadas e sistemas de proteção inteligentes.
Características especiais
- Desenvolvido especialmente para sensores LPIT e tecnologia de proteção digital
- Acesso a todos os contatos de sinal RJ45 da interface do dispositivo de proteção
- Caixa metálica robusta com blindagem eletromagnética
- Ideal para aplicações de média e alta tensão
- Oferece suporte à análise de dados de rede e de qualidade da rede
FAME 3 RACK Flexibilidade máxima para quadros de comando de 19"
O FAME 3 RACK foi desenvolvido para a utilização em instalações de distribuição elétrica de 19" e oferece uma densidade de instalação particularmente alta, aliada a um cabeamento prático. O design modular permite a realização de tarefas complexas de teste utilizando apenas um conector de teste para diversas aplicações.
Características especiais
- Projetado especificamente para instalação em racks de 19"
- Até 25 polos por régua de conexão de teste
- Sequência de comutação configurável diretamente na régua de conexão de teste
- Conector de teste com punho rotativo e posições de encaixe definidas
- Contato de estado opcional disponível para monitoramento remoto
- Variantes com entrada de fios por um lado e por ambos os lados
FAME 3 SL A solução compacta para tarefas de teste padronizadas
O FAME 3 SL oferece as vantagens da família FAME 3 em um formato que ocupa muito pouco espaço. O sistema compacto de conexão de teste é ideal para aplicações com requisitos de teste bem definidos, nas quais o número reduzido de polos e o baixo espaço ocupado são fatores prioritários.
Características especiais
- Formato especialmente compacto
- Disponível com 4 ou 6 polos
- Não é necessário conector operacional
- Conector compacto com travamento para uma operação segura
- Ideal para espaços de instalação limitados
FAME 3 A norma versátil para ensaios de proteção
O FAME 3 é a solução universal para tarefas de teste e manutenção em instalações de distribuição elétrica de média e alta tensão. O sistema combina alta flexibilidade com uma operação intuitiva e é adequado para uma ampla variedade de aplicações com transformadores de corrente e de tensão.
Características especiais
- Sistema de conexão de teste de uso universal para testes de relés de proteção
- Estrutura modular com 4 a 20 polos
- Curto-circuito automático do transdutor na régua de conexão de teste
- Disponível com conector de punho rotativo ou compacto
- Configurável on-line para aplicações individuais
FAME 2 Flexibilidade máxima graças ao conector de teste configurável
O FAME 2 se destaca por sua lógica de comutação exclusiva. A sequência completa de teste é reproduzida por meio de um conector de teste configurável individualmente. Dessa forma, é possível realizar sequências de comutação complexas utilizando apenas uma régua de conexão de teste.
Características especiais
- A sequência de comutação é definida por meio do conector de teste
- Contato diferido por meio de diferentes durações de contato
- É possível instalar até 25 polos
- É possível a montagem na porta do quadro de comando ou em trilho de fixação
- Particularmente adequado para circuitos de teste individuais
FAME 1 Com conector operacional
O FAME 1 é o sistema de conexão de teste original FAME e se diferencia fundamentalmente de todas as outras variantes por seu princípio de fechamento. Em operação normal, é utilizado um conector operacional, o que torna o sistema particularmente adequado para conceitos tradicionais de testes de proteção.
Características especiais
- Sistema FAME único com conector operacional
- Princípio do contato fechado (N/O) em vez do princípio do contato aberto
- Curto-circuito automático do transdutor na régua de conexão de teste
- Estão disponíveis conectores compactos e padrão
- Solução comprovada para aplicações clássicas de proteção
Brochura de produtos Sistemas de conexão de teste
Downloads
Você gostaria de receber material impresso sobre nossos sistemas de conexão de teste? Abaixo você encontrará a brochura de produtos sobre os sistemas de conexão de teste. Aqui você encontrará uma visão geral dos diferentes sistemas de conexão de teste, bem como uma seleção de bornes de seccionamento do transdutor.