Relés de proteção para a proteção de rede confiável

Relé de proteção

Nosso abrangente portfólio de tecnologia de proteção torna possível uma disponibilidade de rede confiável nas faixas de tensão de 10 kV até 110 kV. Os dispositivos de controle e proteção podem ser utilizados, entre outros, em barramentos individuais e duplos, redes em estrela, anel e mesh. Eles podem ser utilizados em redes isoladas, compensadas, rígidas e aterradas com um baixo valor ôhmico.

Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos

Relés de proteção para a proteção de rede confiável

Resumo de suas vantagens Relés de proteção digitais para proteção de rede inteligente

  • Grande âmbito de funções com funções de proteção, controle e medição em um formato compacto
  • Operação intuitiva graças à frente clara do dispositivo e a possibilidades de parametrização simples
  • Longa vida útil operacional graças a estrutura sem bateria e consumo de energia extremamente reduzido
  • Cumpre as demandas de segurança de TI conforme o Whitepaper BDEW

Nossa tecnologia de proteção em resumo Proteger, monitorar e controlar redes elétricas

Parte da frente do dispositivo dos relés de proteção
Homem em um centro de controle na colocação em funcionamento com o software de operação DIGICOM
Caixa de comando aberta com relés de proteção
Parte da frente do dispositivo dos relés de proteção

As partes da frente do dispositivo dos relés de proteção oferecem inúmeras possibilidades de interação e visualização dos estados atuais.
As telas são configuráveis individualmente e oferecem espaço suficiente para a representação de gráficos da instalação, tabelas de valores de medição e LEDs virtuais.
Inúmeras teclas de navegação e comando permitem um fácil controle no local. A interface de serviço USB frontal permite uma fácil conexão com o relé de proteção.

Homem em um centro de controle na colocação em funcionamento com o software de operação DIGICOM

O software de operação permite uma parametrização rápida e fácil de dispositivos. Deste modo, p. ex., durante a colocação em funcionamento gradual são consideradas e eliminadas as dependências entre os ajustes efetuados.
Além dos ajustes gerais do dispositivo, também são parametrizadas as interfaces para a tecnologia primária e as funções de proteção.
Durante a configuração, além das matrizes I/O, também existe o suporte dos editores para a criação da lógica e visualização.
A comunicação direta com um sistema de controle ou a uma tecnologia de comando hierarquicamente superior é possível através de várias opções de comunicação.

Caixa de comando aberta com relés de proteção

Com nosso abrangente portfólio de serviços, apoiamos você na digitalização e na modificação e expansão otimizada de suas redes. Assim, otimizamos a segurança de fornecimento com base em produtos e soluções altamente disponíveis e tecnicamente aperfeiçoados. Aqui, apoiamos você desde o planejamento até a implementação.

Qual é o relé de proteção correto para mim?


Relé de proteção da família de produtos KOMBISAVE+ em uma parede

Proteção de rede inteligente com o KOMBISAVE+

Os relés de proteção da família de produtos KOMBISAVE+ são perfeitamente adequados para a utilização na rede de distribuição. Nos sistemas de dispositivos de chaveamento com barramento individual ou duplo é possível proteger motores, transformadores, cabos e condutores.
Os dispositivos abrangem um grande âmbito de funções, desde a proteção contra sobrecorrente até à proteção QU, proteção de distância, proteção diferencial de linhas, verificação de sincronização e reconexão automática.

Proteção de rede alimentada pela corrente do transformador com o POWERSAVE

Proteção de rede alimentada pela corrente do transformador com o POWERSAVE

POWERSAVE é um relé de proteção compacto e de alto desempenho com uma
gama completa de funções de proteção, controle e medição. Graças ao
gerenciamento de energia integrado como opção, para o disparo direto do disjuntor,
a solução de dispositivo não depende de uma alimentação de tensão externa. A combinação de
funções de gerenciamento de energia e proteção de distância torna o relé de proteção indispensável como proteção contra apagões.

Comparação direta dos relés de proteção

Identifique em poucos passos seu sistema adequado para uma tecnologia de proteção confiável.

COMBISAVE+
POWERSAVE
COMBISAVE+

POWERSAVE

Função de proteção
Proteção contra sobrecorrente e do motor ✔ ✔
Proteção de saída com proteção de distância, localização de falta à terra e controlador de campo ✔ ✔
Proteção diferencial do transformador com controlador de campo ✔ -
Proteção diferencial do cabo com proteção de distância, localização de falta à terra e controlador de campo ✔ -
Características do dispositivo
Gerenciamento de energia integrado (acumulador de energia, alimentação de corrente de conversor) - ✔
Número máximo de entradas de corrente/tensão/sensor 8/5/0 4/3/3
Teclas de função/símbolos livremente parametrizáveis 4/0 3/2
Número máximo de entradas e saídas binárias 22/23 8/8
Mais informações
Nossos relés de proteção em detalhes

Mais detalhes, como dados técnicos dos relés de segurança ou informações sobre o software operacional e de análise de erros, podem ser consultados na brochura.

Exibir agora a brochura
Colaborador com laptop utilizando o software operacional e de análise de erros