Aumento da eficiência: a digitalização otimiza e automatiza os processos de produção, resultando em maior eficiência e menores custos operacionais.
Sustentabilidade: a All Electric Society promove o uso de energias renováveis e reduz as emissões de CO2, o que apoia a sustentabilidade dos processos de produção.
Controle de qualidade: as tecnologias digitais permitem o monitoramento e o controle mais precisos dos processos de produção, o que melhora a qualidade do produto.
Flexibilidade: a interligação e a automação possibilitam a rápida adaptação das linhas de produção a novos produtos ou a mudanças nas exigências do mercado.
Digital Factory: o futuro começa hoje
Gerar valor agregado real a partir dos dados Para maior eficiência, resiliência e segurança da sua instalação
Passe de proprietário a gerente de seus dados. Com as soluções Digital Factory now, você não apenas melhora a eficiência da sua instalação, mas também aumenta a produtividade e a disponibilidade ao mesmo tempo – passo a passo. Nossas soluções para cibersegurança e segurança de máquinas garantem maior resiliência, estabilidade e conformidade com as normas, de acordo com as diretrizes legais vigentes.
Histórias de sucesso de projetos de clientes
Otimizar o consumo de energia e recursos com base em dados Criar transparência. Aumentar a eficiência. Reduzir de forma mensurável as emissões de CO₂.
Essas referências mostram como, com base em dados de consumo, é possível definir medidas específicas para aumentar a eficiência, reduzir o uso de recursos e alcançar uma redução sustentável da pegada de CO₂ de instalações inteiras.
Evitar paradas nas instalações antes que elas ocorram Detectar anomalias precocemente. Gerenciar a manutenção de forma direcionada. Garantir a disponibilidade.
De reativo a proativo: conheça, por meio desses casos de sucesso, como você pode evitar falhas, otimizar processos de manutenção e aumentar de forma sustentável a disponibilidade de suas infraestruturas críticas com nossas análises de aprendizado de máquina baseadas em IA.
Digitalizar as instalações existentes sem comprometer os processos críticos Atualizar sem interrupções. Conectar IT e OT. Interligar dados com segurança.
A digitalização não precisa começar do zero, graças às nossas soluções para digitalização em Brownfield e integração de IT/OT. Essas referências mostram como os ambientes de produção existentes são interconectados, analisados e otimizados, passo a passo. Com nosso ecossistema PLCnext Technology aberto, automatize de forma escalável e segura, de acordo com as diretrizes atuais de cibersegurança e segurança de máquinas.
Exemplo prático: alcançar metas de sustentabilidade na indústria alimentícia por meio da digitalização
Com a Digital Factory agora, oferecemos soluções personalizadas para a indústria alimentícia para melhorar a sustentabilidade, a produtividade e a segurança de suas instalações:
Portfólio do IIOT:
- Monitoramento em tempo real: aquisição e análise contínuas de dados de sensores e atuadores e detecção precoce de desvios.
- Gêmeos digitais: as representações virtuais das instalações de produção facilitam o planejamento e a otimização.
-__ Integração e interligação com a estrutura IIOT:__ integração perfeita de diferentes sistemas e dispositivos para aprimorar o processamento e a análise de dados.
Aprendizado de máquina e tecnologia de sinalização: - Manutenção preditiva: previsão dos requisitos de manutenção para evitar tempo de inatividade não planejado.
- Detecção de anomalias: reconhecimento precoce de padrões incomuns em dados de produção graças ao aprendizado de máquina.
Tecnologia de medição: - Medições precisas: dispositivos de alta precisão para o monitoramento preciso dos parâmetros de produção para aumentar a qualidade e a eficiência.
A certificação IEC 62443 é muito importante para a indústria alimentícia, pois é considerada uma fabricação crítica. Com nossos componentes certificados de acordo com a norma IEC 62443, ajudamos você a cumprir os padrões de segurança atuais:
- Cibersegurança: essa norma garante a proteção dos sistemas de automação e controle industriais (IACS) contra ciberataques.
- Minimização de riscos: as certificações ajudam a identificar e eliminar vulnerabilidades, reduzindo assim o risco de paralisação da produção e incidentes de segurança.
- Conformidade e confiança: a conformidade com os padrões internacionais de segurança fortalece a confiança dos clientes e parceiros e oferece uma vantagem competitiva.
- Abordagem integrada: a norma abrange todo o ciclo de vida dos componentes e sistemas, desde o desenvolvimento até a operação e a colocação fora de funcionamento.
Exemplo prático: redução de emissões na tecnologia de processos térmicos
As indústrias com alto consumo de energia, como as indústrias siderúrgica, vidreira e cerâmica, enfrentam o desafio de converter seus processos térmicos existentes em toda a cadeia de produção para modos de operação com baixas ou zero emissões de CO₂. Isso requer tecnologias abertas e minimamente invasivas que criem infraestruturas sustentáveis e, ao mesmo tempo, garantam a segurança funcional. Ao mesmo tempo, devem estar disponíveis plataformas certificadas e abertas de digitalização e automação para garantir a segurança. Para que a revolução energética seja bem-sucedida, os sistemas térmicos devem ser projetados de forma a poderem ser operados com eletricidade proveniente de energias renováveis ou de outras futuras fontes de energia com baixas emissões de CO₂. Para melhorar a eficiência e a proteção ambiental, nossas soluções ajudam a reduzir as emissões na tecnologia de processos térmicos.
Mais informações sobre a tecnologia industrial de processos térmicos
- Retrofits e a integração efetiva de sensores para análise de combustíveis e gases de escape, bem como novas gerações de sensores, são escalonáveis independentemente do protocolo de comunicação
- A segurança funcional do forno, tanque de fusão ou caldeira anda de mãos dadas com a cibersegurança, conforme os requisitos da IEC 62443 ou da NIS 2.0
- O operador pode introduzir o aprendizado de máquina (ML) e a IoT industrial (IIoT) para o monitoramento baseado em condições e a otimização de processos em sua instalação – tanto fora do local quanto, principalmente, no local
- A agilidade pode ser aumentada por meio de aplicativos com pouco ou nenhum código que permitem uma adaptação simples, individual e escalonável às mudanças nos tubos de combustível, usando plataformas de parametrização uniformes, como a ferramenta de código-fonte aberto Grafana
A detecção atempada de padrões de comportamento incomuns permite evitar falhas e alterações nos processos de combustão. Isso inclui flutuações de gás, ajustes da curva de carga e o controle eficaz de atuadores e amortecedores. Para esse fim, é utilizada a PLCnext Technology, incluindo a solução de software MLnext. A abordagem preditiva também oferece outras possíveis vantagens econômicas e de sustentabilidade:
- Maior eficiência geral da instalação (EGI) em máquinas de processos térmicos – como uma máquina IS na indústria do vidro – e, desse modo, uma redução significativa de rejeições
- Controle eficaz e inteligente das relações combustível-ar e dos sistemas de aquecimento elétrico, eliminando a necessidade de hardware externo caro, como máquinas automáticas, sistemas de controle de estanqueidade ou controladores de temperatura
- Monitoramento inteligente e baseado em condições do processo em toda a fábrica, incluindo sensores relevantes para a segurança para medir emissões, a pressão do forno, da chaminé e da fornalha, bem como a segurança clássica de máquinas e várias temperaturas e pressões
Perguntas frequentes de construtores de máquinas e instalações
A PLCnext Technology permite a integração de controladores em tempo real e o uso de linguagens de alto nível, como C/C++ e MATLAB® Simulink®. Isso permite uma automação flexível e potente.
O Proficloud.io oferece Smart Services, como o Device Management Service e o Impulse Analytics Service, que permitem a manutenção e o monitoramento preditivos.
Os dispositivos de medição de energia EMpro registram e analisam os dados de energia para otimizar o consumo de energia e já estão integrados à estrutura da IIoT sem gerar mais silos de dados e também podem ser vinculados a todas as outras mídias (utilitários).
Perguntas frequentes dos fabricantes
O MLnext oferece análise inteligente de dados e permite a otimização de processos por meio do aprendizado de máquina. MLnext como um aplicativo por meio da PLCnext Store.
O Radioline permite a transmissão sem fio de sinais I/O e dados seriais por longas distâncias, o que é especialmente útil em instalações extensas.
O Proficloud.io permite a agregação de dados em tempo real e o desenvolvimento de novos modelos de negócios, como "Products-as-a-Service".