We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Redução dos tempos de parada com aumento simultâneo da qualidade do processo
Otimização direcionada de seus processos durante a operação
Quanto mais eficientes forem a produção e as cadeias de processos, melhor será a situação dos custos e das margens. Nossas soluções de Digital Factory now criam transparência e conhecimentos em todos os dados de processo. Junte-se a nós no caminho para a produção inteligente: do gerenciamento de processos com economia de recursos à produção flexível até o tamanho de lote 1 em uma rede integrada e segura. O objetivo: aumentar a eficiência geral da instalação (EGI) da produção. O objetivo é reduzir paradas e, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade e a quantidade produzida. A transparência resultante revela o potencial de otimização na fábrica digital. No caminho para uma maior sustentabilidade, a produtividade também aumenta como um efeito colateral.
Mais produtividade por meio de análise inteligente de dados e aprendizado de máquina
Otimização da produção baseada em IA: do monitoramento de estado, passando pela manutenção preditiva, até a 30 % de economia de tempo
Com nossa solução de produção inteligente, conseguimos cumprir os requisitos de segurança para a aplicação robótica de forma rápida e descomplicada. A implementação foi possível com pouco esforço.
Podcast
Podcast sobre o tema de otimização da produção baseada em IA
No podcast, Tom Hammerbacher explica como sua equipe usa o aprendizado de máquina para melhorar o consumo de energia de seus clientes. Ele também explica como a inteligência artificial é usada na prática. A tecnologia de automação da Phoenix Contact desempenha um papel importante nesse processo. Você também saberá mais sobre como essas tecnologias e soluções atuais são testadas e usadas em nossa fábrica interna.
A concepção correta e a operação eficiente dos sistemas de bombas permite economizar até 50 % de energia
Exemplo prático: otimização de bombas e motores trifásicos no sentido de uma All Electric Society
Eficiente e econômico: reduza o consumo de energia e os custos operacionais com soluções orientadas por dados e sistemas abertos
Dispositivos, como o EMpro e sensores de temperatura, vibração e pressão, podem ser usados para registrar dados importantes sobre a operação de motores trifásicos. Para monitorar e otimizar o consumo de energia e o desempenho dos motores, os dados são coletados são analisados no aplicativo do software MLnext.
Ao integrar soluções baseadas em dados e sistemas abertos, como a MLnext Technology e a PLCnext Technology da Phoenix Contact, os motores trifásicos podem ser monitorados e controlados de forma ideal. A PLCnext Technology é um ecossistema aberto e flexível que permite a integração de modelos de aprendizado de máquina e outras tecnologias modernas. Isso permite o monitoramento e a otimização contínuos dos motores, fazendo previsões sobre a condição dos motores e iniciando medidas de manutenção em tempo hábil.
Em áreas críticas, como processos térmicos nos setores de vidro, químico ou siderúrgico, as bombas redundantes geralmente funcionam durante anos nas aplicações e classes de potência erradas ou são dimensionadas incorretamente desde o início. Isso resulta em altos custos operacionais e de armazenamento. Ao monitorar e analisar continuamente os dados operacionais, essas ineficiências são identificadas e corrigidas em um estágio inicial. Graças ao monitoramento baseado em dados, as vedações e membranas com defeito são detectadas em um estágio inicial. Isso economiza custos e aumenta a segurança e a eficiência.
Aumente os níveis de automação de forma inteligente e econômica
30 a 50 % mais barato do que uma abordagem MES clássica: automatize, analise e otimize os processos de forma direcionada para aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir os custos
O Smart Production Cabinet compacto controla máquinas, monitora instalações e fornece diagnósticos importantes. Graças ao projeto modular, você pode escolher sua combinação adequada a partir de configurações pré-fabricadas ou individuais. Você também pode implementar sua própria solução com base neste projeto.
A Smart Production Library é uma coleção de blocos de função e elementos de visualização para construir seu próprio padrão aberto de automação. Um esforço de programação reduzido permite implementar funções importantes de controle, monitoramento e diagnóstico e usar visualizações adequadas. A visualização baseada no servidor IHM PLCnext Web integrado é gerada automaticamente a partir do programa de aplicação baseado em regras e também pode ser estendida individualmente.
Treinamentos adequados e descrições claras ajudam você a implementar um padrão de automação para suas instalações que pode ser usado em todo o mundo.
Devido ao papel alterado dos humanos, é necessário criar interfaces MMI adequadas para a interação entre humanos e máquinas. A estação de operação modular da Phoenix Contact combina os requisitos de robustez e um design ergonômico fino e reúne ambos com opções de operação inteligentes e potentes. As Modular Operator Stations são instaladas nas instalações sem nenhum esforço adicional de engenharia. Somente a alimentação de tensão e a conexão de rede são necessárias. As estações do operador estão equipadas com um IPC-65-PC, bem como um cliente web integrado (opcionalmente, também com um sistema operacional Windows aberto). Elas oferecem potência flexível, diferentes tamanhos de tela e várias opções de operação, como caixa com botões, mouse ou leitor RFID.
Com nossa solução Smart Production, fomos capazes de implementar a exigência de segurança da planta para a aplicação do robô em nossa produção de forma rápida, fácil e com pouco esforço.
Compacto e aberto para suas necessidades individuais
Operator Station
A estação de operação modular da Phoenix Contact é a solução MMI ideal. Ela combina os mais altos padrões de robustez com um design ergonômico fino e reúne tudo isso com opções operacionais inteligentes e poderosas. As Modular Operator Stations podem ser instaladas nas instalações sem nenhum esforço adicional de engenharia. Além disso, elas são caracterizadas pelo desempenho escalável, tamanho da tela e várias interfaces operacionais (caixa de botões, teclado, mouse, leitor RFID).
AGV
Flexibilidade no mais alto nível:
Oferecemos soluções para a eletrificação e automação do seu AGV: controle, segurança, navegação, eletrificação, comunicação e energia. Para um sistema de transporte sem motorista no qual os componentes são harmonizados e as funções podem ser adaptadas ou ampliadas de forma flexível e fácil.
Gabinete de produção inteligente
Automação simples e econômica: a combinação do gabinete de produção inteligente compacto e da Smart Production Library inteligente permite o controle e o monitoramento de sistemas e máquinas, bem como a criação de diagnósticos relevantes. Graças ao projeto modular, você pode escolher sua combinação adequada a partir de configurações pré-fabricadas ou individuais e, assim, realizar casos de aplicação totalmente individuais.
Cloud
Disponibilidade global de dados implementada de forma simples e segura: a produção baseada em nuvem pode ser conectada em rede em todo o mundo e em vários locais. Com a Digital Factory now você pode escolher: use a plataforma IIoT Plug and Play de alto desempenho Proficloud.io da Phoenix Contact ou use qualquer outra plataforma de nuvem graças à abertura de nossas soluções.
Suas vantagens
Automação rápida e modular de máquinas e sistemas descentralizados para maior eficiência do processo
Melhoria da qualidade da produção por meio de monitoramento e otimização de processos baseados em IA com aprendizado de máquina (MLnext)
Tome decisões mais rapidamente por meio do monitoramento baseado em condições e da manutenção preditiva
Aumente a produção graças ao ecossistema aberto e poderoso da PLCnext Technology em conjunto com o padrão de automação de produção inteligente
Perguntas frequentes de construtores de máquinas e instalações
O Asset Administration Shell (AAS) da Phoenix Contact funciona como um gêmeo digital e permite a troca de dados padronizados entre diferentes sistemas. Aproveite a maior transparência e segurança dos dados e de processos mais eficientes graças à integração perfeita.
A Phoenix Contact oferece soluções de automação, como a PLCnext Technology, que permite um controle flexível e escalável. Essa tecnologia dá suporte à integração de energias renováveis e otimiza o consumo de energia por meio de controle inteligente. Isso permite reduzir o consumo de energia e os custos operacionais em longo prazo e operar com sustentabilidade.
As soluções de segurança industrial da Phoenix Contact, como os controladores certificados da família PLCnext Control, oferecem proteção abrangente contra ciberataques. Aumente a segurança de seu sistema e proteja as instalações contra falhas e perda de dados.
Perguntas frequentes dos operadores da fábrica
Os sistemas de armazenamento de energia e o gerenciamento de alimentação da Phoenix Contact permitem a utilização e o armazenamento eficientes de energias renováveis. Para uma redução nos custos de energia, estabilização dos requisitos de energia e contribuição para a sustentabilidade.
As soluções de automação modular e as redes de campus 5G da Phoenix Contact oferecem opções de personalização flexíveis e rápidas. Para maior flexibilidade de produção e tempos de resposta mais rápidos às exigências do mercado.
Com o acoplamento setorial e os índices de CO₂ da Asset Administration Shell, é possível ter uma visão holística e otimizar os fluxos de energia. Para reduzir a pegada de CO₂ e, ao mesmo tempo, cumprir os padrões ambientais de produção sustentável.