O terminal de operação AML-MOS (MOS = Modular Operator Station) da Phoenix Contact é utilizado para a programação, operação e o monitoramento de instalações e máquinas. A classe de proteção elevada IP65 e a estrutura modular permitem uma ampla área de aplicação na automação industrial principalmente no setor automotivo e da construção de máquinas. As tecnologias mais modernas fazem face aos desafios no âmbito da Indústria 4.0. Nelas se incluem p. ex. a transmissão de dados na gama de Gigabit e o protocolo de comunicação PROFINET convencional em instalações de produção. Graças à função PROFIsafe integrada, também é possível operar instalações com segurança funcional sem problemas. O design otimizado garante uma instalação simples e acessibilidade em instalações de produção.
AML-MOS
-
Terminal de operação
1168430
Terminal de operação para a programação, operação e o monitoramento de instalações e máquinas. Utilização na automação industrial principalmente no setor automotivo e da construção de máquinas. Com função PROFINET e PROFIsafe.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Adaptação ideal de mecânica e desempenho graças a um sistema modular
Design moderno, economizador de espaço e robusto
Integração rápida e simples em instalações de produção existentes
Comunicação de dados graças a um switch com capacidade de gigabit com PROFINET
As diferentes classes de desempenho oferecem uma adaptação ideal à finalidade
Conectividade elevada e rápida graças às interfaces integradas
Operação simples graças ao teclado e mouse, uma operação multitoque PCAP compatível com luvas e caixa de botões de pressão
Ergonomia ideal graças a diferentes alturas de torre, possibilidade de ajuste de altura e possibilidade de adaptação ao ângulo de inclinação