Componentes para automação predial

Automação predial

Monitore, controle e otimize a automação predial de forma centralizada – com unidades de controle modernas, um sistema de gerenciamento de edifícios flexível e software de análise baseado em nuvem. Beneficie-se de nosso abrangente portfólio para uma infraestrutura de construção com eficiência energética. 

Novos produtos

PLCnext Control da série Catan
Módulo DALI para controle de edifícios
Módulo I/O para controle de edifícios
Controle de edifícios ILC 2250 BI

A nova geração de controle de edifícios

Plataforma flexível para a automação predial

O controlador modular no formato para montagem em trilho de fixação oferece a máxima flexibilidade em termos de hardware e software. Aplicativos específicos da PLCnext Store, I/Os configuráveis, inúmeras interfaces e módulos de expansão fazem dele a plataforma ideal para aplicações de edifício inteligente.

Características principais

  • Formato compacto para montagem em trilho de fixação
  • I/Os integrados e interfaces para Ethernet, RS-485, KNX e USB
  • Integração de até 16 módulos I/O via SPE
  • Tela tátil encaixável
  • Instalação de aplicativos da PLCnext Store
  • Cyber Security-by-Design: inicialização segura, firmware assinado, CRA-ready

Suas vantagens

  • Integração perfeita em KNX e base para projetos profissionais de edifício inteligente com o aplicativo IP-Symcon (PLCnext Store)
  • Plataforma Open Automation para desenvolvimento de software por outros fornecedores
  • Tecnologia aberta e preparada para o futuro para segurança de investimento de longo prazo
  • Máxima flexibilidade para controle, visualização e aquisição de dados
  • Selo de sustentabilidade Cradle to Cradle considerado no design

Módulo DALI para controle de edifícios

Compatível com múltiplos mestres conforme o padrão DALI-2

O módulo de expansão adiciona quatro linhas para atuadores e sensores DALI a um controle de edifícios da família de produtos Catan. O módulo também inclui oito saídas digitais que, alternativamente, podem ser usadas como entradas. Com seis HP, o dispositivo montado em trilho de fixação é tão compacto como já é conhecido da família Catan.

Características principais

  • Módulo para 4 linhas DALI independentes
  • Compatível com múltiplos mestres para a integração de sensores DALI
  • Certificação DiiA
  • Fonte de alimentação de bus DALI integrada
  • 8 saídas digitais, configuráveis alternativamente como entradas
  • Caixa para dispositivo montado em trilho de fixação com 6 HP como todos os módulos Catan
  • Tela tátil encaixável

Suas vantagens

  • Economia de espaço e de custos graças à alta densidade I/O
  • Integração de um grande número de dispositivos DALI (máximo de 256 atuadores e 252 sensores)
  • Bus de expansão potente via SPE também permite uma instalação distribuída
  • Ajuda na colocação em funcionamento e na manutenção graças a tela encaixável para operação local
  • Selo de sustentabilidade Cradle to Cradle considerado no design

Módulo I/O para controle de edifícios

24 I/Os para sinais analógicos e digitais

O módulo de expansão adiciona 24 canais I/O configuráveis de forma flexível para sinais analógicos e digitais a um sistema de controle de edifícios da família de produtos Catan. Com 6 HP, o dispositivo montado em trilho de fixação é tão compacto como já é conhecido da família Catan.

Características principais

  • Canais I/O universais para uma ampla gama de funções
  • 8 canais para entradas universais
  • 8 canais de saídas universais para 0 ... 10 V ou sinais digitais
  • 16 canais para saídas digitais
  • 24 canais para entradas digitais e função de contador
  • Tela tátil acoplável

Suas vantagens

  • Economia de espaço e de custos graças à alta densidade I/O e à configuração flexível
  • Controle de atuadores analógicos, como p. ex. válvulas e ventiladores com interface de 0 ... 10 V
  • Potente bus de expansão via SPE (Single Pair Ethernet) permite instalações distribuídas
  • Ajuda na colocação em funcionamento e na manutenção graças a tela encaixável para operação local

Controlador para a automação predial central

Quando a confiabilidade é uma prioridade alta

Para realizar projetos complexos com os requisitos do CRA, a família de produtos ILC 2x50 BI foi ampliada com uma classe de potência mais potente. Com até 63 módulos de expansão de I/O, o controle de edifícios é ideal para automatizar instalações primárias ou andares inteiros.

Características principais

  • Processador quad-core com mais memória
  • Funções de segurança ampliadas
  • Switch Ethernet de quatro portas integrado
  • Até 63 módulos I/O conectáveis
  • Engenharia com Emalytics e Niagara Framework®
  • Servidor web integrado
  • 2 portas USB-C

Suas vantagens

  • Preparado para o futuro graças ao aumento da capacidade de processamento
  • Segurança total por cumprir os requisitos do Cyber Resilience Act (CRA)
  • Integração perfeita dos protocolos de IoT e prediais
  • Substituição simples do ILC 2050 BI (-L) para recondicionamento

Sistemas de controle de edifícios e módulos de expansão


Controles de edifícios

Controles para automação predial e de salas

Descubra nossas unidades de controle para a digitalização de seus edifícios novos ou existentes. Saiba mais sobre a integração sustentável de sistemas de instalações primárias e tecnologias inovadoras em automação de salas.

Sistema de gerenciamento de edifícios (BMS)


Captura de tela do Emalytics

Sistema de gerenciamento para automação predial

Descubra como usar o nosso sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics, baseado no Niagara Framework®, para criar redes inteligentes e analisar holisticamente suas instalações, sistemas e negócios.

Logotipo da parceria Niagara Framework® e Tridium

Está procurando um parceiro Niagara Framework® adequado?

Parceiro "Powered by Niagara" descreve a estreita cooperação entre a Tridium e a Phoenix Contact no desenvolvimento de soluções de hardware e software para automação predial com base no Niagara Framework® aberto. O prêmio adicional da Parceria Platinum, o maior prêmio do "Growth Partner Program (GPP)" da Tridium, destaca o sucesso conjunto.

Suas vantagens com nossa parceria

  • Aumente a eficiência de seus projetos com nossas bibliotecas de software e programas de treinamento exclusivos
  • Você também pode usar nossos sistemas de controle inovadores para integrar perfeitamente projetos de software de outros parceiros no Niagara Framework®
  • Beneficie-se de um dos maiores parceiros da rede com um portfólio particularmente abrangente de uma única fonte, desde a fonte de alimentação até os conceitos de segurança cibernética