Máquina automática de corte
Ferramentas automáticas para a montagem de condutores
Nosso programa de ferramentas oferece ferramentas automáticas eficientes para cortar, decapar e crimpar. Automatize estas três etapas parciais em seus processos de fabricação para quantidades pequenas ou médias. Com as ferramentas automáticas para processamento preciso e rápido de condutores e cabos você obtém resultados de trabalho com uma qualidade permanentemente elevada.
Suas vantagens
- Processamento preciso e rápido de diferentes materiais de condutores
- Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
- Operação intuitiva através de tela, botões giratórios ou teclas numéricas
- Ferramentas automáticas robustas e duráveis por meio do uso de componentes de baixo desgaste
Ferramentas automáticas para o processamento de condutores eficiente
Corte, decapagem e crimpagem: aumente sua eficiência no processamento de condutores com nossas ferramentas automáticas, automatizando essas três etapas. A combinação de funcionalidade, qualidade e tempos de preparação rápidos oferece alta flexibilidade com resultados de trabalho consistentemente de alta qualidade. Nossas ferramentas automáticas para o processamento preciso e rápido de condutores e cabos podem ser colocadas em funcionamento de forma simples graças à operação intuitiva. Graças à concepção robusta e à utilização de componentes de desgaste reduzido, as ferramentas automáticas são duradouras e de manutenção reduzida.
Máquina automática de corte CUTFOX 10
Máquinas automáticas de corte
Economize tempo na preparação de condutores: com a nossa máquina automática de corte CUTFOX 10, você pode cortar condutores de até 16 mm² de bitola e cabos de até 9 mm de diâmetro automaticamente e com alta precisão de repetibilidade. A interface do usuário permite que o comprimento e a quantidade sejam inseridos de forma rápida e intuitiva, praticamente eliminando erros operacionais. O dispositivo se ajusta automaticamente ao diâmetro inserido.
- Operação intuitiva através da tela e das teclas numéricas
- Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
- Ajuste automático do diâmetro através de sistema de molas
- Transferência confortável de dados, p. ex., a partir do Microsoft Excel
- Utilização consistente de dados por meio de controle via software de assistência ao operador clipx WIRE assist
Máquina automática de decapagem E.FOX S10
Máquinas automáticas de decapagem
Desde o isolamento padrão de PVC até o problemático isolamento de teflon: Nossas máquinas automáticas de decapagem compactas permitem o processamento rápido e seguro de diferentes tipos de condutores. Os condutores de até 10 mm² são decapados de forma automática e precisa, incluindo a opção de decapagem parcial do isolamento. O ajuste dos parâmetros é feito por meio da tela tátil ou dos botões rotativos.
- Alta qualidade consistente graças aos processos de decapagem repetíveis
- Economia de tempo graças aos curtos tempos de ciclo
- Configuração intuitiva dos parâmetros de decapagem por meio de tela tátil ou botões giratórios
- Utilização consistente de dados por meio de controle via software de assistência ao operador clipx WIRE assist na E.FOX S 10
Máquina automática de crimpagem CF 500
Máquinas automáticas de crimpagem
Desde o terminais tubulares até conectores coaxiais: nossa compacta máquina automática de crimpagem CF 500 é adequada para processar uma ampla variedade de tipos de contato de conexão de até 50 mm², graças à sua alta força para prensar e à opção de troca de matrizes.
- Operação intuitiva através da tela e das teclas numéricas
- Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
- Grande flexibilidade graças a matrizes substituíveis
- Acionamento fácil do processo de crimpagem com um interruptor de pedal
Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000
Máquinas automáticas de decapagem e crimpagem
Duas funções em um equipamento: reduza seus tempos de processamento com nossas máquinas automáticas de ferramentas para decapagem e crimpagem. Em somente um segundo e uma etapa de trabalho, você obtém um condutor corretamente montado. Para uma utilização móvel, utilize nossa máquina automática compacta de decapagem e crimpagem CF 3000. Com este equipamento, você processa terminais tubulares soltos em banda até 2,5 mm² de maneira rápida e segura. Para o processamento em massa de condutores com terminais tubulares isolados até 10 mm², use a robusta máquina automática de decapagem e crimpagem CF 1000.
- Troca rápida da bitola graças ao formato modular
- Tempo de ciclo reduzido graças a processos parciais coordenados entre si
- Colocação em funcionamento fácil com Plug and Play
Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel
Máquina automática de decapagem e crimpagem móvel
Nossa máquina automática de decapagem e crimpagem móvel, a Crimphandy, é a menor ferramenta automática e é ideal para o processamento eficiente de condutores diretamente no quadro de comando ou dentro dele. Com o equipamento portátil, você só precisa de dois segundos para montar seu condutor. O Crimphandy faz a decapagem, colocação de terminal tubular e prensagem em apenas uma ação.
- Com até 75% de economia de tempo devido ao resumo dos passos de trabalho e a operação extremamente simples
- Resultados de trabalho com qualidade constante devido às funções de monitoramento automáticas
- Utilização móvel ilimitada mediante o uso de bateria e depósito de alimentação