Microfusível, corrente nominal: 2 A, característica de disparo: ação lenta (T), comprimento: 20 mm, diâmetro: 5 mm
Máquinas automáticas de decapagem – Design compacto e operação simples
Com as máquinas automáticas de decapagem compactas, você processa diversos tipos de condutores de forma fácil e em poucos segundos. As máquinas automáticas de decapagem permitem a decapagem automática de condutores de até 10 mm² com a possibilidade de retirada parcial do isolamento. O ajuste dos parâmetros é intuitivo por meio da tela tátil ou dos botões rotativos. Os condutores podem ser inseridos de forma especialmente rápida e precisa tanto pela frente como por cima.
Máquina automática de decapagem com tela tátil de 5", ajuste elétrico de parâmetros e seleção de favoritos por meio de leitor de código de barras, para condutores e cabos de até 10 mm2/AWG 8 de diâmetro, sem cabo de alimentação
Lâmina de reposição para máquina automática de decapar
Máquina automática de decapar com display gráfico integrado, para condutores e linhas até 6 mm de diâmetro, versão 230 V
Mordente de retenção de reposição para máquina automática para decapar
Máquina automática de decapagem com tela tátil de 5", ajuste de parâmetros elétricos e seleção de favoritos por meio de leitor de código de barras, para condutores e cabos com diâmetro de até 10 mm2/AWG 8, cabo de alimentação com frente de encaixe tipo E, F
Bandeja de dejetos para máquina automática para decapar
Atuador do botão acionador para máquina automática para decapar
Lâmina plana para máquina automática de decapagem, processamento de cabos Flat de até 7,6 mm de largura
Atuador do botão acionador para máquina automática para decapar
Suas vantagens
- Economia de tempo graças aos curtos tempos de ciclo
- Configuração intuitiva dos parâmetros de decapagem por meio de tela tátil ou botões giratórios
- Ampla gama de aplicações graças à lâmina em V com grande faixa de bitola para diferentes tipos de condutores
- Alta qualidade consistente graças aos processos de decapagem repetíveis
Máquina automática de decapagem E.FOX S10
Máquina automática de decapagem E.FOX S 10 Eficiente e inteligente
Com a máquina automática de decapagem elétrica E.FOX S 10, é possível processar condutores na faixa de bitola de 0,08 a 10 mm² de forma rápida e eficiente:
- Processamento preciso e seguro de isolamentos padrão e especiais, como isolamentos de borracha, teflon e para altas temperaturas
- Operação simples com tela tátil e visualização intuitiva
- Acionamentos elétricos para ajuste rápido de parâmetros
- Armazenamento de até 100 favoritos
- Integração opcional de um leitor de código de barras para seleção direta de favoritos
- Utilização consistente de dados por meio de controle via software de assistência ao operador clipx WIRE assist
Máquina automática de decapagem WF 1000
Máquina automática de decapagem WF 1000
Decape condutores até 6 mm² e cabos até 6 mm de diâmetro com a máquina automática de decapagem compacta WF 1000:
- Processamento preciso e seguro de isolamentos padrão e especiais, como isolamentos de borracha, teflon e para altas temperaturas
- Proteção contra desfiamento causado pela retirada parcial do isolamento
- Ajuste automático da força de aperto à força de corte necessária
- Operação simples com somente três botões giratórios
- Indicação clara dos valores atuais na tela
- Inserção do condutor pela frente e por cima