Eficiente e inteligente

Decape condutores de forma rápida e fácil com a máquina automática de decapagem E.FOX S 10.
Máquina automática de decapagem E.FOX S 10 em produção

Otimize sua preparação de condutores com a E.FOX S 10

A decapagem é uma etapa de processo crítica para a qualidade no processamento de condutores. Afinal, a qualidade de uma conexão elétrica depende do processo de decapagem. A decapagem automática não só economiza muito tempo graças ao processamento preciso e rápido de um grande número de condutores e cabos em um curto espaço de tempo. Ele também permite resultados reproduzíveis e de alta qualidade consistente para um processamento com segurança de processo. Com a nossa máquina de decapagem, você também pode se beneficiar das funções inteligentes e da operação intuitiva que aumentam a eficiência do seu processo de preparação de condutores e montagem de cabos, mesmo com um grande número de pedidos.

Homem decapando condutor com a máquina automática de decapagem E.FOX S 10

A máquina automática de decapagem inteligente Para uma decapagem eficiente

Com a máquina automática de decapagem elétrica E.FOX S 10, é possível processar condutores com diferentes bitolas e isolamentos de forma fácil e eficiente. A máquina automática de decapagem compacta pode ser integrada e controlada em sistemas de assistência ao operador. A operação é intuitiva por meio da tela tátil. Os favoritos definidos podem ser associados a um código de barras e acessados por meio de um scanner manual.

Suas vantagens

  • Alta eficiência graças à utilização de dados contínua e à assistência inteligente ao operador
  • Economia de tempo graças aos curtos tempos de ciclo e ao ajuste elétrico dos parâmetros
  • Múltiplas possibilidades de aplicação graças à lâmina em V com grande faixa de bitola para os mais variados tipos de condutores
  • Operação simples graças a uma visualização intuitiva
Máquina automática de decapagem E.FOX S 10 com controle via software de assistência ao operador

Alta eficiência

O controle por meio do software de assistência ao operador clipx WIRE assist significa que os dados de produção podem ser utilizados de forma consistente. Isso permite a preparação de condutores de forma conveniente e segura. A seleção de favoritos por meio de um scanner de código de barras também oferece acesso rápido aos parâmetros de decapagem desejados sem configurações demoradas.

Condutor sendo inserido na máquina automática de decapagem E.FOX S 10

Economia de tempo

O curto tempo de ciclo de 0,3 s e o ajuste de parâmetros usando acionamentos elétricos garantem processos de decapagem rápidos e repetíveis. A área de inserção é acessível tanto pela parte frontal quanto pela parte superior e também é iluminada. Assim, os condutores podem ser inseridos de forma especialmente rápida e precisa.

Processamento de diferentes tipos e bitolas de condutor com a máquina automática de decapagem E.FOX S 10

Múltiplas possibilidades de aplicação

As lâminas em V especiais, que cobrem toda a faixa de bitola de 0,08 a 10 mm²/28 a 8 AWG, oferecem múltiplas possibilidades de aplicação. Requisitos individuais podem ser implementados com lâminas planas adicionais e lâminas moldadas específicas do cliente. A máquina automática de decapagem compacta permite alta flexibilidade em caso de mudança de alternância entre estações de trabalho.

Operação da máquina automática de decapagem E.FOX S 10 por meio de tela tátil

Operação simples

A tela tátil de 5'' inclinada facilita a leitura e a operação do dispositivo quando se está sentado ou de pé. O uso de símbolos e a visualização dos parâmetros de decapagem tornam seu uso intuitivo. Isso significa que a E.FOX S 10 ganha pontos com a economia de tempo desde a primeira aplicação.

Máquina automática de decapagem E.FOX S 10 Para o processamento eficiente de condutores com diferentes bitolas e isolamentos

Decapar com a máquina automática de decapagem E.FOX S 10
Decapagem automática em 0,3 segundos
Máquina automática de decapagem E.FOX S 10 com memória de favoritos e associação de código de barras
Armazenamento de favoritos com associação de código de barras opcional
Código de barras para selecionar favoritos na máquina automática de decapagem E.FOX S 10
Interface USB-C existente para scanner de código de barras para seleção rápida de favoritos
Pessoa transportando a máquina automática de decapagem E.FOX S 10
Pega embutida integrada para transporte conveniente
Substituição da lâmina da máquina automática de decapagem E.FOX S 10
Troca rápida e fácil da lâmina
Máquina automática de decapagem E.FOX S 10 com gaveta para resíduos integrada para restos de isolamento
Gaveta para resíduos integrada com mecanismo de abertura por pressão
Eficiente e inteligente
Descubra a E.FOX S 10

Decape condutores de forma rápida e fácil: obtenha todas as informações sobre a máquina automática de decapagem E.FOX S 10 resumidas em nosso folheto.

Ir para o folheto
Máquina automática de decapagem E.FOX S 10
Decapagem automática com a E.FOX S 10

Vídeos de manuseio no YouTube

Descubra nossos vídeos de manuseio da E.FOX S 10 que mostram o uso prático da máquina automática de decapagem e como executar suas funções.
Use estes vídeos de manuseio como um auxílio inicial rápido e descubra mais sobre o funcionamento da máquina automática de decapagem e as múltiplas possibilidades de aplicação.