Identificação de equipamentos
Material de identificação para a identificação industrial
Nosso material de identificação é indicado para inúmeras aplicações no ambiente industrial desde a identificação de quadros de comando à instalação exterior. A resistência dos materiais de identificação etiquetados, mesmo em condições extremas, cumpre as normas e padrões internacionais. Inúmeras variantes permitem a identificação de bornes, condutores e cabos, equipamentos e instalações.
Categorias de produtos
Resumo do material de identificação A solução de identificação adequada para cada situação
Novos produtos
Soluções de identificação sustentáveis
Para todos os componentes no quadro de comando
As soluções de identificação sustentáveis ajudam a reduzir a pegada de CO₂ total de um quadro de comando. O processamento de resíduos reciclados resulta em materiais de identificação que economizam recursos, sem diferenças de qualidade em comparação com os produtos convencionais.
Características principais
- Identificação sustentável de bornes, condutores e cabos, bem como de dispositivos e instalações
- Soluções de identificação com uma pegada de CO₂ significativamente reduzida
- As matérias-primas são obtidas a partir de produtos residuais reciclados
- Propriedades técnicas e ópticas comprovadas, bem como qualidade de impressão e durabilidade
Suas vantagens
- Variadas soluções de identificação para a identificação sustentável de todos os componentes em um quadro de comando
- Redução do balanço de CO₂ dos materiais de identificação, em alguns casos em mais de 80 %
- Conservação de recursos e prevenção de resíduos por meio da obtenção de matérias-primas a partir de produtos residuais reciclados
- Sem diferenças de qualidade em comparação com os materiais de identificação convencionais
Régua de bornes identificada
Marcação de bornes
Para o cabeamento rápido e correto de réguas de bornes é indispensável uma identificação clara e de grandes dimensões dos pontos de conexão. Isso facilita sobretudo a colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. A montagem das réguas de bornes ocorre de modo flexível com diversos bornes, podendo possuir geometrias diferentes entre si. Os parâmetros decisivos para as marcações de bornes são o passo e a ranhura para plaqueta. A Phoenix Contact oferece aqui diversas variantes permitindo uma fixação firme nos bornes.
Materiais para a identificação de cabos e condutores
Identificação de condutores e cabos
Uma identificação de condutores e cabos conforme as normas e permanente garante o padrão de qualidade. Assim, os diferentes diâmetros dos condutores e dos cabos requerem uma harmonização exata do material de identificação adequado. Aqui, é decisiva a seleção do tipo de montagem adequado. Uma montagem com abraçadeiras pode ser realizada independentemente do diâmetro dos condutores ou dos cabos e também pode ser efetuada depois do cabeamento. Uma identificação posterior também é alcançada com identificadores para encaixar ou colar. Por outro lado, a identificação com identificadores para enfiar se efetua antes do cabeamento.
Identificação de dispositivos
Identificação de dispositivos
No quadro de comando, em instalações de fabricação, no campo ou na área exterior: as identificações de dispositivos são utilizadas em qualquer lugar. Esta diversidade cria inúmeras demandas para as identificações utilizadas, que somente podem ser satisfeitas com materiais e colas especiais. Para superfícies irregulares se recomendam, p. ex., etiquetas em PVC altamente flexíveis permitindo uma adaptação otimizada à base. Em superfícies ásperas e de baixa energia somente aderem materiais de identificação com uma cola especial e muito forte.
Placas de advertência, obrigação e proibição para a identificação de instalações
Identificação de instalações
A identificação abrangente e inequívoca de instalações não só garante a segurança, como também é exigida por lei. Além dos avisos de advertência, proibições e obrigações, a identificação indica, p. ex., botões de parada de emergência e instalações de detecção de incêndios. Uma identificação com placas de substâncias perigosas conforme o padrão internacional garante a proteção necessária no manuseio de substâncias perigosas. Além disso, os marcadores de tubulações permitem a indicação de fluidos ou gases, bem como do respectivo sentido de fluxo.