Identificação industrial

A tecnologia certa de impressão e identificação para implementar soluções de identificação para todas as áreas de aplicação
Operadores mostram diversos sistemas de marcação em um ambiente de trabalho

Tecnologias de identificação

Uma crescente complexidade e a diversidade das áreas de aplicação no mundo industrial exigem uma identificação inequívoca e duradoura de todos os componentes. Isso inclui bornes, condutores e cabos, bem como dispositivos em um quadro de comando protegido e também componentes que são expostos a influências ambientais ou mecânicas. A identificação inequívoca simplifica a colocação em funcionamento de máquinas e instalações. Além disso, também encurta o tempo de detecção de erros em caso de manutenção e reduz, portanto, os tempos de paralisação durante a operação.

A seleção do processo de identificação correto depende da aplicação e das condições ambientais em que o material de identificação é usado. Os identificadores em áreas externas necessitam de materiais e processos diferentes dos usados para a identificação de uma régua de bornes no quadro de comando. O tempo de processamento, o volume de produção e os custos também podem ser fatores decisivos. Oferecemos o processo de identificação certo para cada aplicação.

Suas vantagens

  • A tecnologia de impressão e identificação certa para cada aplicação
  • Economizar nos custos e equipamentos graças a processos de identificação inovadores
  • Marcação versátil: identificar placas e etiquetas em plástico, aço inoxidável ou alumínio
  • Identificações seguras e estáveis a longo prazo graças a materiais de alta qualidade
  • Marcação e identificação com a potente tecnologia RFID