Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Áreas de aplicação da identificação industrial

Inequívocas e orientadas para prática

A identificação certa para cada demanda.

Baixe a brochura "Referências de clientes de soluções de identificação industrial".

Download Catálogo
Áreas de aplicação da identificação industrial
Marcação de bornes

Marcação de bornes – clara e inequívoca

Para o cabeamento rápido e correto de réguas de bornes é indispensável uma identificação clara e de grandes dimensões. Isso também se aplica à manutenção e colocação em funcionamento de quadros de comando e instalações.

Os identificadores de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptados aos bornes. Eles são fornecidos, consoante solicitado, impressos ou não, em formato de cartão, rolo ou folha.

Marcação de condutores e cabos

Marcação de condutores e cabos – filiforme ou maciça

A identificação clara e permanente de todos os condutores e cabos melhora bastante a compreensão em quadros de comando e instalações. Ela facilita os trabalhos de montagem e manutenção e também é útil na eliminação de falhas.

Os identificadores de condutores e cabos da Phoenix Contact oferecem a possibilidade de identificação perfeita para cada aplicação. Escolha simplesmente um tipo de montagem. Os identificadores podem ser inseridos, encaixados, colados ou fixados com abraçadeiras.

 Identificação de equipamentos

Identificação de equipamentos – identificar com precisão

A identificação de componentes elétricos e eletrônicos de quadros de comando não só simplifica a manutenção, com também é obrigatória em algumas áreas. Além disso, a identificação de meios de produção representa uma avaliação qualitativa dos quadros de comando e instalações.

A Phoenix Contact oferece uma variedade de marcadores para a identificação de equipamentos. A vasta gama de marcadores abrange todos os casos de aplicação desde a etiqueta adesiva até a placa gravada de alta qualidade. Para a identificação ou a gravação estão disponíveis diversos sistemas de impressão.

Identificação de instalações

Identificação de instalações – dar orientação

A identificação abrangente e inequívoca de instalações não só garante a segurança, como também é exigida por lei. As placas de segurança e de advertência fornecem informações importantes e melhoram os processos operacionais.

A Phoenix Contact oferece uma variedade de placas de identificação para a identificação de instalações. Desde a placa de advertência até a placa de símbolo multicolorida, a vasta gama de produtos abrange todos os casos de aplicação. Para a identificação temos diversos sistemas de impressão disponíveis. Além disso, estão disponíveis para você equipamentos portáteis HF e UHF e marcadores correspondentes com transponder ou tag. Com o sistema RFMARK RFID, os dados podem ser recepcionados, enviados e escaneados sem contato visual nem tátil.