Componentes para a agricultura

Tecnologias integradas para máquinas de trabalho móveis.
Agricultor com smartphone na mão em frente de seu trator

Os produtos e componentes da agricultura e da silvicultura precisam simplesmente "durar e funcionar". Eles devem funcionar de forma confiável em todas as condições climáticas e influências ambientais possíveis. Isso impõe as mais altas exigências a todos os componentes da máquina de trabalho móvel. Nossos produtos podem resistir a essas condições adversas.

Confiável na área externa – nosso abrangente portfólio


Colheitadeira em ação

Tecnologia de sensores aplicáveis

A automação de máquinas agrícolas exige monitoramento, avaliação e comunicação abrangentes dos parâmetros de medição. Desenvolvemos soluções personalizadas de aplicação de sensores para clientes do setor agrícola e florestal e temos um profundo know-how tecnológico em soluções de sensores de todos os tipos.

Colheitadeira em ação

Conexões de sensor/atuador confiáveis

As máquinas para agricultura e silvicultura são constantemente expostas a influências ambientais extremas. Para garantir que eles estejam sempre prontos para uso, oferecemos soluções de cabeamento que podem resistir a quaisquer influências, como sujeira, vibrações, mudanças de temperatura, umidade, jatos de água, óleo e radiação UV.

Usina de biogás

Conectores industriais

As conexões de quadros de comando e motores a aplicações fixas e móveis também estão sujeitas a requisitos extremos. Os conectores industriais da série HEAVYCON protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura de energia, dados e sinais mesmo com as condições mais difíceis. Eles são resistentes à sujeira, água, vibrações e altas cargas mecânicas.

E-tractor em uma estação de carga

Tecnologia de carregamento inovadora para a eletromobilidade

Desde tratores agrícolas e colheitadeiras a distribuidores de ração, a eletrificação das transmissões está progredindo rapidamente. No setor agrícola são necessárias potências de carga de 500 kW ou mais, assim como potências de carga em faixas mais baixas. Nós oferecemos a tecnologia de carregamento apropriada.

Conectores de dados SPE em uma aplicação agrícola

Comunicação de dados de alto desempenho

Calor e frio, umidade e poeira, choque e vibração – sabemos das demandas extremas impostas aos conectores de dados em máquinas agrícolas. Para obter a máxima confiabilidade, mesmo sob altas cargas, a Phoenix Contact lhe oferece conectores robustos para uma transmissão de dados duradoura, estável e de alto desempenho.

Como membro da Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF), promovemos o desenvolvimento de novos padrões de transmissão de dados, como o ISOBUS (HSI) de alta velocidade, e oferecemos suporte a eles com nossos produtos para Single Pair Ethernet.

Acoplamento setorial consistentemente levado adiante
Eletrificação, comunicação e automação na agricultura

No acoplamento setorial, a geração, distribuição, armazenamento e consumo de energia são considerados como um sistema completo. A aquisição e avaliação de dados de consumo e geração de energia permitem um controle ideal do fluxo de energia. Pensamos na exploração agrícola como uma microrrede e trabalhamos como um grupo de empresas em soluções para máquinas de trabalho móveis, automação de estábulos, agricultura de ambiente de controle e gerenciamento de fazendas.

Saiba mais
Logotipo All Electric Society
Logotipo Pulsotronic

Personalizando o futuro

Como centro de competências em tecnologia de sensores de aplicação, a Pulsotronic complementa a atividade central do Grupo Phoenix Contact. A Pulsotronic opera em todo o mundo e trabalha com os clientes para desenvolver soluções personalizadas de sensores e componentes eletrônicos nos nichos de aplicação de máquinas agrícolas, aerogeradores, transportadores de solo, intralogística, veículos utilitários e sensores padrão.