Fontes de alimentação para o trilho de fixação

Fontes de alimentação

Com as nossas fontes de alimentação você alimenta sua aplicação de modo confiável. Escolha a fonte de alimentação ideal para suas necessidades entre nossa ampla oferta de diversos dispositivos. Seja para o trilho de fixação, adequado para montagem em parede ou no formato de 19'' para montagem em rack: encontre a fonte de alimentação perfeita para sua aplicação.

Fontes de alimentação para o trilho DIN

Fontes de alimentação para o trilho DIN

Nossas fontes de alimentação para o trilho DIN oferecem a você uma disponibilidade especialmente alta do sistema no trilho de fixação no quadro de comando.

A funcionalidade e o formato das famílias de produtos QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER e STEP POWER são adaptadas aos requisitos de diferentes indústrias.

Fontes de alimentação para montagem em rack

Fontes de alimentação para montagem em rack

Nossas fontes de alimentação para montagem em rack oferecem altas potências no formato de 19".

A TRIO POWER de 20 kW permite a você a conversão bidirecional de potência em diferentes áreas de aplicação.

Fontes de alimentação para montagem na parede

Fontes de alimentação para montagem na parede

Nossas fontes de alimentação para montagem na parede podem ser montadas de forma flexível no painel do quadro de comando. Diferentes variantes de montagem permitem a você um uso individual.

As robustas fontes de alimentação TRIO POWER em uma caixa compacta se caracterizam por altas potências e funções abrangentes.

Fontes de alimentação com grau de proteção IP67

Fontes de alimentação com grau de proteção IP67

Nossas fontes de alimentação com grau de proteção IP67 são os dispositivos certos para a alimentação descentralizada no campo.

Com caixas resistência às intempéries, as fontes de alimentação garantem uma alta disponibilidade do sistema mesmo em condições ambientais adversas.

Seu ingresso gratuito
Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, estande 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Reserve seu ingresso gratuito
Phoenix Contact na SPS
E-Paper
Resumo do portfólio completo

Com nossos sistemas de fonte de alimentação você garante uma alta disponibilidade do sistema. Informe-se sobre fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta para diferentes requisitos e indústrias.

Abrir o E-Paper
Brochura Sistemas de fornecimento de energia