Fonte de alimentação com ciclo primário, TRIO POWER, Conexão Push-in, Bus CAN, Montagem na parede, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 104 A, ajustável de 24 V DC ... 28 V DC
Fontes de alimentação para montagem na parede
A fonte de alimentação TRIO POWER para montagem na parede oferece elevadas potências de até 2,5 kW em uma caixa compacta. Graças à sua montagem flexível na parede e às funções abrangentes, os dispositivos robustos podem ser usados em uma ampla gama de aplicações em áreas como construção de máquinas, robótica ou armazenamento de baterias.
Fonte de alimentação com ciclo primário, TRIO POWER, Conexão Push-in, Bus CAN, Montagem na parede, entrada: 1 fásico, saída: 48 V DC / 52,08 A, ajustável de 45 V DC ... 55 V DC
Fonte de alimentação com ciclo primário, TRIO POWER, Conexão Push-in, Bus CAN, Montagem na parede, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 62,5 A, ajustável de 24 V DC ... 28 V DC
Fonte de alimentação com ciclo primário, TRIO POWER, Conexão a parafuso, Bus CAN, Montagem na parede, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 104 A, ajustável de 24 V DC ... 28 V DC
Fonte de alimentação com ciclo primário, TRIO POWER, Conexão Push-in, Bus CAN, Montagem na parede, entrada: 1 fásico, saída: 48 V DC / 31,25 A, ajustável de 45 V DC ... 55 V DC
O cabo de dados com extremidade do cabo livre para comunicação entre TRIO-PM/1AC/24DC/2500W (1635194) da Phoenix Contact e outros dispositivos de controle ou computadores host
Adaptador de parede universal para a montagem fixa do dispositivo em caso de fortes vibrações. O adaptador universal de parede é encaixado no respectivo slot na lateral do dispositivo, sendo que o dispositivo é parafusado diretamente sobre a superfície de montagem.
Suas vantagens
- Alta densidade de potência e alta eficiência em um formato compacto
- Robusto e confiável graças ao boost dinâmico com uma curva característica de saída forte
- Diagnóstico inteligente graças ao monitoramento abrangente por meio de sinalização de LED e interface de bus CAN
- Aumento de potência simples por meio de ligação em paralelo com diodo ORING integrado
- Pode ser usada individualmente graças a variantes flexíveis de montagem na parede
Novos produtos
Fontes de alimentação para montagem na parede
Alto desempenho em uma caixa compacta
A nova fonte de alimentação da família TRIO POWER para montagem na parede oferece uma saída de até 2,5 kW. Ela é ideal para uso em várias aplicações, desde a construção de máquinas, robótica e indústria de semicondutores até o uso em acumuladores de bateria.
Características principais
- Entrada 1 AC: 85 V AC … 264 V AC/saída DC: 24 V DC
- Boost dinâmico até 140 % durante 5 s
- Comutável em série e em paralelo
- Opcionalmente pode ser usado com comunicação CAN, controle remoto
- Controle inteligente do ventilador
- 2 fontes de alimentação auxiliares: 5 V/2 A
- Montagem flexível na parede
Suas vantagens
- Alta densidade de potência e alta eficiência em um formato compacto
- Robusto e confiável graças ao boost dinâmico com uma curva característica de saída forte
- Monitoramento abrangente por meio de sinalização de LED e interface de bus CAN
- Aumento de potência simples por meio de ligação em paralelo com díodo O-ring integrado
- Aumento da tensão de saída por meio da conectividade em série
Fonte de alimentação robusta com TRIO POWER para montagem na parede
Alimentação robusta e confiável
Graças às funções de proteção integradas, as fontes de alimentação TRIO POWER são especialmente robustas e confiáveis para a montagem na parede. Elas protegem a fonte de alimentação contra tensões e correntes inesperadas e prejudiciais.
A conectividade paralela direta graças ao diodo ORING integrado permite a configuração de um sistema redundante que contribui para a segurança de alimentação de sua aplicação. Além disso, é possível aumentar a potência em até 10 kW.
Alta densidade de potência da TRIO POWER para montagem na parede
Alta potência com formato compacto
Com seu formato compacto, a fonte de alimentação TRIO POWER para montagem na parede alcança uma alta densidade de potência com baixas perdas.
O boost dinâmico com 140% por 5 s permite um simples aumento de potência para sua aplicação.
Além disso, a conectividade em série permite um aumento da tensão de saída.
Diagnóstico inteligente com a TRIO POWER para montagem na parede
Diagnóstico inteligente
É possível fazer um monitoramento abrangente com a fonte de alimentação TRIO POWER para montagem na parede: por meio de sinalização de LED bem como interface de bus CAN, você detecta de forma fácil e rápida o estado de sua fonte de alimentação. Essa função de manutenção preditiva permite que você intervenha antes que o sistema falhe.