Soluções para Power-to-X

Automatize, eletrifique e digitalize suas instalações para hidrogênio verde e Power-to-X de forma eficiente e segura com nossas soluções integradas. Saiba mais sobre isso em nosso E-Paper.
Instalação de eletrólise e aerogerador com duas pessoas

Aplicações


White Paper
Segurança integrada para sistemas Power-to-X

Nosso White Paper mostra por que a segurança e a proteção juntas formam a base para a operação segura das instalações Power-to-X e quais padrões e requisitos regulatórios precisam ser observados. Em foco estão exemplos práticos das áreas de eletrolisadores, células de combustível e distribuição de hidrogênio.

Baixar agora
White Paper Segurança holística para sistemas Power-to-X

Referências


Dois contêineres de Direct Air Capture

Automação de um sistema de Direct Air Capture com a DACMA GmbH

O sistema modular de Direct Air Capture da DACMA fornece CO₂ de forma confiável para a produção de combustíveis sintéticos no projeto H₂Mare. Nossa solução de automação combina acesso remoto seguro e segurança funcional para garantir a operação estável do sistema.

E-Paper Power-to-X

Implementação do Power-to-X de forma eficiente e segura Descubra soluções para uma economia de hidrogênio segura e eficiente em nosso E-Paper.

  • Aumentar a eficiência: com conceitos modulares e escalonáveis para eletrificação, comunicação e automação.

  • Garantir a segurança: por meio de conceitos integrados de segurança, proteção e remotos.

  • Utilizar o conhecimento prático: com insights de projetos e aplicativos reais.

Seu contato pessoal

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
"Terei muito gosto em apoiar você no caminho para um futuro neutro em termos de CO₂ em todas as fases do projeto – do planejamento à implementação."

Tecnologias e produtos


Pessoas em frente a um quadro de comando

Operação inteligente da instalação

Seja para dados operacionais, quantidades de energia ou mensagens de alarme, oferecemos abordagens de soluções consistentes para a aquisição, comunicação e avaliação de dados. Isso garante a transparência de dados e, ao mesmo tempo, permite aumentar a eficiência por meio de um uso inteligente desses dados, p. ex., por meio da manutenção preditiva. Nossas soluções inteligentes permitem o acesso e a manutenção remotos e fornecem conceitos rigorosos de redundância. Para que nossos clientes tenham o mínimo de trabalho possível com o controle e monitoramento.

 Duas pessoas em frente a um quadro de comando junto a caminhão de hidrogênio

Assegurar a conformidade da instalação

Grande parte da economia de hidrogênio se enquadra nos regulamentos KRITIS para infraestruturas críticas. Além disso, o aumento da interligação requer uma análise conjunta de segurança, proteção e proteção contra explosão. Oferecemos soluções e serviços integrados para minimizar seus riscos de segurança e responsabilidade e proteger a produtividade de sua instalação.

Power-to-X é um componente essencial para a realização da revolução energética. Para operar instalações com segurança e alta disponibilidade, são necessários conceitos modulares e com tecnologia aberta para a eletrificação, comunicação e automação – e nós fornecemos esses conceitos.

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Perguntas e respostas sobre o hidrogênio verde Para mais perguntas sobre hidrogênio, use nosso formulário de contato para que nossos especialistas possam ajudá-lo rapidamente.

Instalação Power-to-X
Ícone Power-to-X
Visualização do conceito Power-to-X com instalações de eletrólise, postos de abastecimento de hidrogênio, dutos e células de combustível estacionárias
Instalação Power-to-X

O Power-to-X é uma tecnologia-chave para a revolução energética sustentável. Nesse processo, a energia elétrica excedente de fontes renováveis, como o vento ou o sol, é convertida em outras formas de energia utilizáveis. Aqui é usada a eletrólise, na qual a água é separada em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio produzido pode ser usado diretamente ou transformado em outros combustíveis, como metano ou metanol. A energia renovável não só pode ser armazenada, como também pode ser usada de forma intersetorial em diversas áreas da vida cotidiana, como no transporte pesado ou na indústria.

Mais sobre Power-to-X
Ícone Power-to-X

O "X" em Power-to-X representa as diferentes formas em que a energia elétrica pode ser convertida. Por exemplo, há a conversão em calor (Power-to-Heat), matérias-primas químicas (Power-to-Chemicals) ou combustíveis sintéticos (Power-to-Fuel). Os setores que são particularmente difíceis de eletrificar podem, portanto, ser incluídos em uma revolução energética sustentável.

Visualização do conceito Power-to-X com instalações de eletrólise, postos de abastecimento de hidrogênio, dutos e células de combustível estacionárias

Se trata de hidrogênio produzido sem emissões por eletrólise usando eletricidade de energias renováveis. Na área de Power-to-X, o hidrogênio verde contribui significativamente para a descarbonização de setores que até agora eram mais dependentes de combustíveis fósseis.

Mais sobre hidrogênio verde