Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Monitoramento de vazamentos Realize um monitoramento contínuo de seu duto com nossas soluções para aquisição e transmissão de dados com sincronização da hora.

Monitoramento de vazamentos para dutos

Desafio


Duto de hidrogênio

Identificar e minimizar vazamentos

Os vazamentos em um duto podem ter consequências graves. As causas são não só o desgaste, mas também o acesso não autorizado ao produto transportado através do duto, como petróleo e gás, hidrogênio, amônia ou metanol. Estações de sensores posicionadas ao longo do duto a distâncias de 50 km ou mais registram muito bem os problemas que ocorram. Mas até o vazamento ser detectado e eliminado, pode passar ainda muito tempo. Para conter danos pessoais, materiais e ambientais, bem como para cumprir os requisitos legais, os dutos necessitam assim de soluções de monitoramento de alto desempenho.

Solução


Monitoramento de vazamentos de dutovias
Monitoramento de vazamentos de dutovias YouTube

Cooperação para monitoramento de vazamentos de dutos

Juntamente com a Krohne Messtechnik, desenvolvemos uma solução para o monitoramento de dutos. A solução pode ser usada para uma ampla variedade de meios, como petróleo e gás, hidrogênio, amônia ou metanol.

O PipePatrol oferece um pacote completo de produtos, soluções e serviços para o gerenciamento abrangente de dutos. Aqui são observadas tanto normas operacionais, de segurança e ambientais como os requisitos do legislador.

Duto em um ambiente de inverno

Transmissão de dados de estado necessários

A transmissão de dados confiável de dispositivos de campo forma a base para tomar decisões fundamentadas na sala de controle. Aos dados de caudal, pressão e temperatura registrados são atribuídos carimbos de tempo precisos nas diversas estações de medição e depois eles são transmitidos para o sistema de controle. Mesmo em condições ambientais adversas, os componentes especialmente robustos garantem uma transmissão de dados confiável com oscilações de temperatura e um alcance a corresponder.

As opções de transmissão, p. ex., conexões protegidas à Internet através de túnel VPN e SHDSL, telefonia móvel, conexões Radioline e WLAN, são adaptadas às respectivas condições locais e garantem uma ótima transmissão de dados.

Transmissor em campo para o monitoramento de vazamentos em dutos

Integração de sensores existentes e novos

Com base em nosso ecossistema PLCnext Technology, você pode conectar e usar quaisquer sensores já existentes no campo. Para esse efeito, disponibilizamos a você uma ampla gama de módulos I/O com e sem segurança intrínseca.

Instale novos sensores no duto para aumentar a precisão. Isto é coordenado entre nosso parceiro Krohne e você.

Soluções de comunicação para qualquer infraestrutura

Independentemente em que área é utilizado o duto, o vazamento de substâncias perigosas representa sempre um especial desafio para as empresas. Oferecemos a você soluções versáteis para a detecção automática de vazamentos. Os sistemas de reação rápida são concebidos para diferentes substâncias e diâmetros. Neste caso, diferentes sistemas de comunicação oferecem a base para comunicações de alcance individual.

Mapa de imagem interativo: Representação topológica do monitoramento de vazamentos
Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança
Nossos robustos roteadores industriais ligam diferentes redes por cabo (roteador LAN e roteador NAT) ou telefonia móvel (roteador 3G/UMTS/4G/LTE) para manutenção remota e proteção de sua rede local.
Mais sobre roteadores industriais
Roteadores industriais para manutenção remota e cibersegurança
Controladores PLC e I/O
Encontre os PLC e I/O adequados nos graus de proteção IP20 e IP65/67, seja como sistema ou como estação I/O remota para as mais diversas redes Ethernet.
Mais sobre controladores PLC e I/Os
Controladores PLC e I/O
Industrial Wireless: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN
Industrial Wireless permite conexões sem fio seguras e confiáveis para aplicações industriais. Dependendo da demanda, utilize IWLAN ou Bluetooth para a comunicação em tempo real, NearFi para aplicações no campo de proximidade ou LoRaWAN e Trusted Wireless para grandes distâncias. Nossas soluções wireless abrangem pontos de acesso e clientes, bem como antenas e cabos adequados.
Mais sobre Industrial Wireless
Industrial Wireless: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN
Switches Ethernet Industrial
O portfólio de nossos switches Ethernet Industrial abrange Switches Gerenciáveis e Não Gerenciáveis com GBit, PoE, certificação conforme IEC 61850 e para montagem em trilho de fixação.
Mais sobre os Switches Ethernet Industrial
Switches Ethernet Industrial

Suas vantagens

  • Horas uniformes nos controladores obtidas pela sincronização de data/hora através do serviço de servidor NTP dos roteadores de segurança mGuard
  • Diferentes meios de transmissão para a transmissão flexível de dados adaptados à situação de sua instalação
  • Conexão de partes remotas da instalação graças a transmissão segura via Internet

Contato | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Terei muito prazer em assessorar você sobre nossas soluções para o gerenciamento eficiente de dutos.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.