Industrial Wireless: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN

Industrial Wireless: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN

Industrial Wireless permite conexões sem fio seguras e confiáveis para aplicações industriais. Dependendo da demanda, utilize IWLAN ou Bluetooth para a comunicação em tempo real, NearFi para aplicações no campo de proximidade ou LoRaWAN e Trusted Wireless para grandes distâncias. Nossas soluções wireless abrangem pontos de acesso e clientes, bem como antenas e cabos adequados.

Go to Product Detail Page for item 2702992
FL WLAN 1020 - Módulo sem fio
FL WLAN 1020 - Módulo sem fio
2702992

Cliente WLAN, ponto de acesso soft, Wi-Fi 6, com 2 conexões de antena externas (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax,frequência: 2,4 GHz, 5 GHz, dados de conexão: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, http/https, CLI, REST-API

Go to Product Detail Page for item 1386091
FL WLAN 1120 - Módulo sem fio
FL WLAN 1120 - Módulo sem fio
1386091

Cliente WLAN, ponto de acesso soft, Wi-Fi 6, com antenas internas (MIMO) para montagem de furo único, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax,frequência: 2,4 GHz, 5 GHz, dados de conexão: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, http/https, CLI, REST-API

NEW
Go to Product Detail Page for item 1433050
NEARFI 2200 B - Acoplador indutivo
NEARFI 2200 B - Acoplador indutivo
1433050

NearFi-Base, acoplador de energia sem contato e Ethernet em tempo real, 50 W (US), 100 Mbit/s, alcance ≤10 mm, M12 PUSH-PULL, IP65, pode ser combinado com NEARFI 2200 R. Opcional: 100 W (US) em combinação com NEARFI 200 ou 2 x 50 W (US+UA) com NEARFI 300. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1433047
NEARFI 200 B - Acoplador indutivo
NEARFI 200 B - Acoplador indutivo
1433047

NearFi-Base, acoplador de energia sem contato, 50 W (US), alcance ≤10 mm, M12 PUSH-PULL, IP65, pode ser combinado com NEARFI 200 R. Opcional: 100 W (US) em conjunto com NEARFI 2200/200 ou 2 x 50 W (US+UA) com NEARFI 300. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

A tecnologia de rádio certa para sua aplicação

Na prática ficaram comprovadas várias tecnologias via rádio para diferentes campos de aplicação. A Phoenix Contact oferece a você as soluções sem fio aptas para a indústria, adequadas para suas aplicações.

  • NearFi: para a transmissão via Ethernet de energia e dados sem contato e em tempo real na área de campo próximo
  • WLAN IEEE802.11 (Wi-Fi): Ethernet Wireless para redes Ethernet de alto desempenho e aptas para a indústria
  • Bluetooth: Ethernet Wireless e Wireless I/O – para a transmissão de dados de controle na automação industrial
  • Trusted Wireless: Wireless I/O e Wireless Serial para a transmissão de sinais e dados em instalações descentralizadas

Novos produtos

Módulos Wi-Fi 6 industriais
Acoplador IO-Link – Dispositivo básico
Sensor de umidade do solo LoRaWAN

Wi-Fi 6/6E para redes de alto desempenho

Módulos WLAN da nova geração

O novo ponto de acesso WLAN 2300 e a série de clientes WLAN 1000 com Wi-Fi 6/6E oferecem comunicação confiável em tempo real, alta confiabilidade e suporte a grandes redes com muitos dispositivos. O Wi-Fi 6E também usa novos canais de transmissão na banda de 6 GHz para melhorar o desempenho.

Características principais

  • Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, dependendo da variante e do país)
  • Taxa bruta de dados até 2400 MBit/s
  • Roaming rápido em aplicações móveis
  • Controlável via REST-API
  • Segurança máxima com WPA2/WPA3
  • Ethernet: com 10/100/1.000 MBit/s

Suas vantagens

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) para melhor utilização de recursos, estabilidade e capacidade de rede
  • Wi-Fi 6E com canais novos e gratuitos na banda de 6 GHz
  • Troca rápida de células WLAN graças à otimização do software da função de roaming
  • Os clientes WLAN suportam todas as três bandas: 2,4 GHz, 5 GHz e a nova banda de 6 GHz
  • Segurança particularmente alta graças a WPA 3 e Security-by-Design (IEC 62443-4-1)

Acoplador IO-Link

Transmissão de energia e dados sem contato

Com os acopladores IO-Link, você alimenta dispositivos IO-Link sem contato e de forma rápida e fácil, e os conecta livres de desgaste e manutenção ao sistema de controle. Isso permite evitar paradas de produção não planejadas e imprevisíveis, assim como intervalos de manutenção regulares.

Características principais

  • Transmissão IO-Link bidirecional de até 230,4 kBit/s (COM3)
  • Transmissão de energia sem contato de até 18 W (24 V DC/0,75 A)
  • Alcance de até 7 mm
  • Caixa compacta de aço inoxidável M30, IP68 com tecnologia de conexão a parafuso M12

Suas vantagens

  • Sem contato – sem desgaste e sem manutenção
  • Universal - além da energia, também podem ser transmitidos dados do IO-Link ou dois sinais digitais
  • Compacto - formato M30 redondo para uma montagem com economia de espaço
  • Flexível – alta liberdade de montagem graças a opções de aproximação variáveis
  • Plug and Play – não é necessária nenhuma configuração

Sensor de umidade do solo LoRaWAN

Registro de dados do solo

O sensor de umidade do solo LoRaWAN pode ser usado para determinar o estado atual do solo. O sensor se comunica com a plataforma IoT por meio de um gateway LoRaWAN para usar os dados registrados sobre a umidade, temperatura e condutividade do solo para o monitoramento ambiental.

Características principais

  • Medição da porcentagem em volume de água em uma profundidade do solo de 30 cm
  • Dispositivo LoRaWAN
  • Vida útil da bateria até 8 anos
  • Grau de proteção IP67
  • Memória de valores de medição (6 valores de medição)

Suas vantagens

  • Facilmente adaptável a diferentes tipos de solo
  • 100 % livre de manutenção
  • Completamente sem fio e, portanto, livremente posicionável
  • Fácil de integrar a sistemas de terceiros com a ajuda de uma biblioteca JavaScript
  • A caixa robusta e resistente ao choque permite martelar o sensor com um martelo de borracha

Transmissão de energia e dados na área de campo próximo

A transmissão sem contato de energia e dados através de uma fenda permite conexões livres de desgaste e manutenção e também a transmissão através de paredes de vidro ou outros meios não condutores.

Isso resulta em uma grande variedade de opções de aplicação como, p. ex., em caso de limitações de espaço e movimento, vibração, poeira e sujeira, rotação e contatos frequentes.

Acopladores de base e remotos NearFi

Acopladores NearFi para a transmissão de energia e dados sem contato

Acopladores NearFi para a transmissão sem contato de energia e em tempo real de Ethernet

Com acopladores NearFi é possível transmitir dados de energia (até 100 W) e Ethernet em tempo real (100 MBit/s, Full-Duplex) através de uma fenda de alguns centímetros. Para a transmissão são sempre necessários dois dispositivos: um acoplador de base e outro remoto. Os acopladores não necessitam de configuração e são fáceis de usar como um conector.

  • Universal – comunicação Ethernet em tempo real independente de protocolos e sem latência
  • Visível – diagnóstico sempre visível através de anel de LED na caixa
  • Robusto – caixa IP65 com tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull para uso rápido e fácil em ambientes exigentes
Acopladores IO-Link

Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contato

Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contato

Os acopladores IO-Link são usados para transmitir energia (18 W) e dados IO-Link por uma fenda até 7 mm. Os dispositivos funcionam simplesmente via Plug and Play. Os acopladores de base e remotos se conectam automaticamente.

  • Universal – além de energia, também podem ser transmitidos dados IO-Link ou dois sinais digitais
  • Robusta – caixa de aço inoxidável IP68 com conexões M12 para uso em ambientes exigentes
  • Compacto – formato M30 para uma montagem com economia de espaço

IWLAN – Industrial Wireless LAN

A IWLAN (IEEE 802.11/Wi-Fi) permite a transmissão sem fio de dados Ethernet e é caracterizada por um hardware particularmente robusto. A WLAN industrial foi especialmente projetada para a transmissão confiável e em tempo real de protocolos industriais, como PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP. Ela também oferece roaming rápido e otimizado, que foi desenvolvido especialmente para dispositivos finais em grandes redes WLAN. Isso torna a IWLAN ideal para aplicações como sistemas de transporte autônomo (AGVs), shuttles de armazém, transportadores elétricos suspensos e o controlador de máquinas e sistemas por meio de tablets ou smartphones. Com o PROFIsafe, até mesmo as funções relevantes para a segurança podem ser realizadas sem fio.

WLAN 1000 e 1100

Módulos sem fio WLAN para a indústria

Série WLAN 1000 e 2300 – a solução WLAN para a indústria

A nova série WLAN industrial com os pontos de acesso WLAN da série 2300 e os clientes WLAN 1000 é baseada na avançada tecnologia Wi-Fi 6/6E (IEEE 802.11ax). O Wi-Fi 6 aumenta a eficiência dos recursos, a estabilidade e a capacidade da rede. Isso aumenta a confiabilidade e a capacidade em tempo real, especialmente em grandes redes WLAN com vários dispositivos. Com o Wi-Fi 6E, vários canais de transmissão adicionais e não utilizados anteriormente estão disponíveis na nova banda de 6 GHz.

  • Moderna tecnologia WLAN Wi-Fi 6/6E
  • Suporta a nova banda de frequência de 6 GHz com muitos canais gratuitos
  • Drivers WLAN otimizados para aplicações industriais
  • Comunicação transparente na camada 2, por exemplo, para PROFINET e PROFIsafe
  • Variantes de produtos com antenas integradas ou conexões de antena externa
  • Troca rápida de células WLAN graças à otimização do software da função de roaming
  • Segurança particularmente alta graças a WPA 3 e Security-by-Design (IEC 62443-4-1)

Bluetooth industrial

Bluetooth é conhecido sobretudo da área da telefonia móvel e dos acessórios de computadores, mas também se estabeleceu na área de construção de máquinas e instalações como solução de comunicação. A tecnologia é extremamente robusta, imune a falhas na banda de frequência e permite uma operação em paralelo simultânea e confiável com outras aplicações em Bluetooth ou WLAN. Por isso, o Bluetooth permite realizar conexões sem fio muito confiáveis que, entre outras, constituem uma condição para a comunicação de segurança (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). O Bluetooth é especialmente adequado para aplicações de rede sem fio estáticas pequenas com poucos participantes (aplicações ponto a ponto ou redes pequenas com um máximo de sete participantes). No geral, o Bluetooth é especialmente adequado para a transmissão de dados de Ethernet e PROFINET ou sinais I/O para peças móveis ou rotativas das máquinas.

Duas pontes de rádio Ethernet EPA comunicam entre si

A ponte de rádio Ethernet EPA robusta

Bluetooth EPA – Ethernet e PROFINET via Bluetooth

O adaptador de porta Ethernet EPA 2 conecta sem fio os seus módulos de automação com capacidade Ethernet à rede de controle via Bluetooth, incluindo a segurança. O EPA 2 junta um módulo sem fio confiável com uma antena integrada em uma caixa industrial IP65 compacta e robusta para a fácil integração em sua aplicação.

  • Integração transparente em redes de controle Ethernet industriais, como PROFINET
  • Configuração fácil graças ao botão MODE
  • Indicado para a comunicação de segurança, como PROFIsafe ou SafetyBridge
  • Low Emission Mode para emissões parasitas reduzidas quando do estabelecimento de conexão
  • Black Channel Listing permite configurar até três canais WLAN cuja faixa de frequência não será utilizada pelo módulo EPA.
Com Wireless MUX, você transmite seus sinais I/O de modo confiável

Com Wireless MUX, você transmite seus sinais I/O de modo confiável a estações rotativas ou de difícil acesso

Multiplexador sem fio – transmitir sinais I/O via Bluetooth

Wireless MUX é utilizado onde deseja transmitir sinais I/O sem cabo. O sistema transmite 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos bidirecionais. Ou seja, assim você substitui um cabo de sinal de 40 fios.

  • Colocação em funcionamento simples porque não é necessária qualquer configuração ou ajuste
  • Número de canais elevado na caixa compacta
  • Estabelecimento de conexão rápida e transmissão de sinais
  • Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais e de até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual

Trusted Wireless 2.0

A tecnologia de rádio proprietária Trusted Wireless 2.0 foi desenvolvida pela Phoenix Contact especialmente para a aplicação industrial. É especialmente adequada para o encaminhamento sem fio de informações de sensor/atuador, bem como para a transmissão de quantidades de dados reduzidas até médias em extensas instalações. Em zonas desobstruídas, podem ser conectadas distâncias superiores desde várias centenas de metros até vários quilômetros entre dois participantes sem fio.

Trusted Wireless 2.0 vem suprir a lacuna existente entre o WirelessHART, na qualidade de tecnologia especial para redes de sensores e a tecnologia de alta velocidade Wireless LAN. A tecnologia é utilizada no sistema sem fio industrial Radioline da Phoenix Contact.

Módulo sem fio Radioline

Radioline é o módulo sem fio para instalações descentralizadas

Sistema sem fio Radioline para sinais I/O e dados seriais

Radioline é o sistema sem fio para instalações extensas. Uma característica especial: com apenas um giro na roda serrilhada, é possível atribuir facilmente entradas e saídas, sem qualquer programação. Graças à tecnologia de rádio Trusted Wireless, o Radioline é a melhor opção para utilização confiável no ambiente industrial.

  • Alta confiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless
  • Bandas de frequência suportadas: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
  • Alcances de até 32 km através de taxas de transmissão de dados ajustáveis
  • Flexível na estrutura de rede: o Radioline aceita tanto conexões ponto a ponto como também de redes mesh complexas com até 250 participantes
  • Economia de dispositivos: com apenas um dispositivo, você transmite sinais I/O ou dados seriais graças à interface RS-232/485 integrada
  • Expansível com até 32 módulos I/O, graças ao conector de bus para trilho DIN e capacidade de troca a quente
Caixa para aplicações outdoor Radioline

Combinação de dispositivos de comutação para a instalação na área exterior

Para transmitir, de forma simples e rápida, sinais I/O ou dados seriais por rádio, a caixa para aplicações outdoor Radioline pode ser instalada diretamente ao ar livre. Selecione os módulos sem fio (em alternativa 868, 900 ou 2400 MHz) e o tipo e número dos módulos de expansão I/O diretamente na encomenda.

  • Perfeitamente adequado para a instalação na área exterior graças a caixas IP66 robustas, à prova de respingos de água e resistentes a UV para temperaturas de -25 a +55 °C
  • Caixa de comando com pré-cabeamento completo e fonte de alimentação integrada, proteção contra sobretensão, módulo sem fio selecionado e módulos de expansão I/O para uma colocação em funcionamento intuitiva e uma configuração facilitada
Antenas omnidirecionais e direcionais

Recepção constante com a tecnologia de antenas certa

Antenas e acessórios

Sempre pronto para a recepção: a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de antenas omnidirecionais para aplicações móveis e antenas direcionais para cobertura de grandes distâncias. Para participantes sem fio que se movimentam ao longo de um trajeto definido, p. ex., transportadores elétricos suspensos, também estão disponíveis leaky cables. O portfólio é complementado com a tecnologia de cabeamento certa, acessórios de montagem como condutores, proteção contra surto e conectores.

A potência de uma instalação de rádio é influenciada decisivamente pelo sistema de antenas. Saiba o que é necessário observar na seleção e instalação em nosso folheto "10 regras para antenas".

Pessoa no planejamento de redes sem fio

Nós apoiamos você no planejamento de sistemas sem fio de alto desempenho seguro

Planejamento profissional de redes sem fio

Um bom planejamento é um requisito importante para uma rede sem fio confiável e potente. Nós apoiamos você na configuração e na colocação em funcionamento de sua rede sem fio, assim como na manutenção e assistência em caso de falha. Você ou seus colaboradores desejam estar aptos para a tecnologia sem fio? Nós oferecemos formações e treinamentos práticos adaptados individualmente.

Transmissão de rádio profissional

Para simplificar o planejamento de redes sem fio baseadas no sistema sem fio Radioline, a Phoenix Contact oferece a simulação gratuita de redes sem fio com até dez estações. Indique as coordenadas das estações a interligar, nós verificamos a viabilidade para você com a ajuda de um software de planejamento de redes sem fio através de testes de ligação sem fio no local. Com a ajuda da simulação é determinado se uma conexão sem fio funciona ou tem de ser testada. Na simulação são levados em consideração dados de altura, características da ligação sem fios e da interface. Você recebe um relatório de teste detalhado e uma lista de peças com todos os componentes necessários.