FL WLAN 2330
-
Módulo sem fio
1360275
Ponto de acesso WLAN, Wi-Fi 6, com 2 conexões de antena externas (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frequência: 2,4 GHz, 5 GHz, dados de conexão: 12 V DC ... 32 V DC ou PoE, M12: para Power e LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Formato | Stand-alone |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (VDE 0106, IEC 60536) (Somente para área interna) |
| Categoria de sobretensão | II (IEC 61010-1) |
| Grau de impurezas | 2 |
| Placa de rádio | |
| Versão | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Faixa de teste | Alimentação DC + interface Ethernet/PoE para terra funcional 2,25 kV DC 1 min |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tecnologia de conexão | Conector de encaixe M12 |
| Tipo de conexão | Conexão rápida Push-Pull ou conexão a parafuso |
| Faixa de bitola AWG | 24 ... 16 |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (SELV (e fonte de energia limitada / fonte de alimentação limitada ou classe 2 (NEC) para UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 32 V DC (SELV (e fonte de energia limitada / fonte de alimentação limitada ou classe 2 (NEC) para UL)) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| Corrente de alimentação | típ. 228 mA (em DC Unom / 20 °C / tip. taxa de transferência de dados) |
| 127 mA (com PoE 48 V DC / 20 °C / tip. Taxa de dados / sem USB) | |
| Consumo de energia | máx. 900 mA (em DC Umín/ Tmáx/ taxa máx. de transferência de dados) |
| máx. 257 mA (em Poe Umín / Tmáx / taxa máx. de transferência de dados / USB) | |
| Antena | |
| Quantidade | 2 |
| Nota sobre o tipo de conexão | MIMO |
| Funções | |
| Configuração | Gerenciamento baseado na Web, CLI automatizável, REST-API |
| Qualidade do Serviço (QoS) | sim |
| Certificações de rádio | Europa, demais países no E-Shop |
| Suporte de países | Bélgica |
| Bulgária | |
| Dinamarca | |
| Alemanha | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Grécia | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Itália | |
| Letônia | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Holanda | |
| Noruega | |
| Áustria | |
| Polônia | |
| Portugal | |
| Romênia | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| Espanha | |
| República |Tcheca | |
| Hungria | |
| Chipre | |
| Japão | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação X |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Número de canais | 1 (Conectores M12 Push-Pull) |
| USB-C | |
| Sistema Bus | USB 3.0 |
| Número de interfaces | 1 |
| Wireless | |
| Denominação | Wireless LAN |
| Tipo de conexão da antena | N (fêmea) |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Padrão de rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Potência de transmissão | máx. 20 dBm (com duas antenas) |
| Número de interfaces de rádio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Módulos de rádio conectáveis | 100 (No modo de ponto de acesso) |
| Largura | 147 mm |
| Altura | 150 mm |
| Profundidade | 51 mm |
| Instrução para dimensões | Medida de montagem sem conector |
| Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
| Material placa de fundo | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material caixa | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP65 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 60 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, pulso de choque semisenoidal |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choque contínuo conforme EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 choques |
| Ruídos de banda larga conforme EN 60068-2-64 | Categoria 1, classe A |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV |
| Descarga de ar | ± 8 kV |
| Descarga indireta | ± 6 kV |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Resistência do campo de teste | 10 V/m |
| Faixa de frequência | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Resistência do campo de teste | 3 V/m |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Observação | ±2,2 kV |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Sinal | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (assimétrico) | |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55032 |
| Resultado de teste | Classe B |
| Instrução de montagem | Antenas não incluídas no fornecimento |
| Código | 1360275 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN2W4 |
| Chave de produto | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151692346 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.479 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.420 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
Produtos compatíveis
-
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Conector de dados 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Conector 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Cabo de rede 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Cabo de rede 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cabo para sensor/atuador 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antena 2701408
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antena 2701347
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cabo coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2838490
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP