ANT-OMNI-2459-04
-
Antena
1284780
Antena omnidirecional multibanda para aplicações de movimentos livres, formato compacto, banda de frequência: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, ganho: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, grau de proteção: IP68/IP69K, resistente a choques e vibrações, conexão: N (macho)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Modelo compacto
Ideal para aplicações de movimentos livres com 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz
Utilização universal graças a grande faixa de frequência
Resistente a choques e vibrações