RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena
2702898

Antena omnidirecional multibanda com proteção contra vandalismo para montagem em quadro de comando, banda de frequência: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, ganho: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, grau de proteção: IP68, resistente a choques: IK08, resistente a produtos de limpeza, resistente a choques e vibrações, conexão: N (fêmea)

Detalhes do produto








Suas vantagens

Ideal para aplicações de movimentos livres com 2,4 GHz, 5 GHz ou 6 GHz
Resistente a produtos de limpeza
Caixa resistente a choques (IK08)
Resistente a choques e vibrações