Antena omnidirecional para montagem em parede, banda de frequência: 2,4 GHz, ganho: 2 dBi, grau de proteção: IP65, conexão: RSMA (macho), incl. cabo de conexão de 1,5 m, suporte de montagem e material de montagem
Antenas
Antena omnidirecional para montagem em parede ou mastro, 2,4 GHz, ganho: 6 dBi, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, resistente a choques e vibrações, conexão: N (fêmea), incl. suporte de montagem e braçadeiras para mastro, certificação ATEX e IECEx
Antena omnidirecional multibanda com proteção contra vandalismo para montagem em quadro de comando, montagem em parede opcional com acessórios, banda de frequência: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 2 dBi ... 4 dBi, grau de proteção: IP67, resistente a impactos: IK10, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea)
Antena omnidirecional com proteção contra vandalismo para montagem em quadro de comando, banda de frequência: 2,4 GHz, ganho: 3 dBi, grau de proteção: IP55, resistente a choques: IK08, conexão: RSMA (macho), incl. cabo de conexão de 1,5 m
Antena omnidirecional para montagem em quadro de comando, banda de frequência: 2,4 GHz / 5 GHz, ganho: 2,5 dBi / 5 dBi, grau de proteção: IP68, conexão: N (macho)
Antena direcional para montagem em parede ou mastro, 2,4 GHz / 5 GHz, ganho: 9 dBi, grau de proteção: IP67, resistente a choques: IK06, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. suporte de montagem e braçadeiras para mastro, certificação ATEX e IECEx
Antena omnidirecional multibanda para montagem em parede ou mastro, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 1 dBi ... 3 dBi, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. suporte de montagem e braçadeiras para mastro
Antena omnidirecional, 2,4 GHz, ganho: 9 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 360°/15°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. ângulos de montagem e braçadeiras para poste
Antena omnidirecional multibanda para uma instalação invisível do exterior em quadros de comando de plástico, banda de frequência: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 1 dBi .... 2 dBi, conexão: SMA (macho), conector de antena com articulação 90°
Antena direcional, 868 MHz/900 MHz, ganho: 5 dBi, polarização: linear, ângulo de abertura: h/v 168°/78°, grau de proteção: IP65, conexão: N (fêmea), incl. cantoneiras e braçadeiras para mastro