ANT-OMNI-0671-01
-
Antena
1396316
Antena omnidirecional multibanda para montagem em parede ou mastro, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 1 dBi ... 3 dBi, grau de proteção: IP67, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea), incl. suporte de montagem e braçadeiras para mastro
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Antena |
| Escopo de fornecimento | Inclui suporte de montagem e braçadeiras para mastro |
| Característica de irradiação | Omnidirecional |
| Rendimento | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1,4 GHz ... 1,6 GHz) | |
| 2 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 3 dBi (3,3 GHz ... 7,1 GHz) | |
| Ângulo de abertura vertical | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1,4 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 45 ° (3,3 GHz ... 5,9 GHz) | |
| 30 ° 6,0 GHz ... 7,1 GHz | |
| Ângulo de abertura horizontal | 360 ° |
| Polarização | linear vertical |
| Banda de frequência | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| Faixa de frequência | 0,6 GHz ... 7,1 GHz |
| Impedância | 50 Ω |
| Potência máxima | 1,00 W |
| Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm | ≤ 3,50 |
| Tecnologia de conexão | |
| Tipo de conexão | N (fêmea) |
| Diâmetro externo | 30 mm ... 45 mm (Mastro) |
| Desenho de medidas |
|
| Altura | 158 mm |
| Diâmetro | 24 mm |
| Diâmetro do furo | 6 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 30 mm ... 45 mm (Mastro) |
| Material (Radome) | Plástico (reforçada com fibra de vidro) |
| Material (Suporte) | Plástico (reforçada com fibra de vidro) |
| Material (Parafuso em U) | Aço inox V2A |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Outras resistências | resistente à água do mar |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Velocidade do vento | 220 km/h |
| Outras resistências | resistente à água do mar |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em mastro | |
| Instrução de montagem | Área interna e externa |
| Código | 1396316 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC6A2 |
| Chave de produto | DNC6A2 |
| GTIN | 4063151780616 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 206 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 141 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 6,047 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cabo coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cabo coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cabo coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cabo coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cabo coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cabo coaxial 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Fita de proteção climática 2903182
Suas vantagens
Ideal para aplicações de movimentos livres ou estacionárias em redes de telefonia móvel 2G/3G/4G/5G
Utilização universal graças a grande faixa de frequência
Resistente a água do mar
Garantia de futuro graças à utilização de materiais sem chumbo
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP