ANT-OMNI-0671-02
-
Antena
1396318
Antena omnidirecional multibanda com proteção contra vandalismo para montagem em quadro de comando, banda de frequência: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 2 dBi ... 4 dBi, grau de proteção: IP67, resistência a choques: IK10, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Ideal para aplicações de movimentos livres ou estacionárias em redes de telefonia móvel 2G/3G/4G/5G
Utilização universal graças a grande faixa de frequência
Resistente a água do mar
Caixa resistente a choques (IK08)
Garantia de futuro graças à utilização de materiais sem chumbo