ANT-OMNI-0671-03 - Antena
1565400

Antena omnidirecional multibanda para uma instalação invisível do exterior em quadros de comando de plástico, banda de frequência: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 1 dBi .... 2 dBi, conexão: SMA (macho), conector de antena com articulação 90°

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Ideal para aplicações de movimentos estacionários em redes móveis 2G/3G/4G/5G
Utilização universal graças a grande faixa de frequência
Garantia de futuro graças à utilização de materiais sem chumbo