Software de automação para todo o processo de engenharia

Software de automação

Software é a chave para automação eficiente. A Phoenix Contact disponibiliza software de automação desde a configuração até a operação da instalação. Todos os produtos trabalham perfeitamente juntos e convencem com funções inovadoras e operação intuitiva e fácil de usar.

Software de gerenciamento para diagnóstico e configuração

Software de gerenciamento para diagnóstico e configuração

Maximize a disponibilidade de seus sistemas de automação com um software potente para diagnóstico, configuração e gerenciamento de dispositivos. Monitore redes Ethernet, PROFINET, IO-Link e INTERBUS com eficiência, agilize a colocação em funcionamento e reduza o tempo de inatividade. Com soluções modernas para atualizações de firmware, diagnóstico de rede e gerenciamento de dispositivos, você aumenta a cibersegurança, simplifica a manutenção e cria a base para uma operação confiável da instalação.

Software de programação de PLCs para a automação industrial

Software de programação de PLCs para a automação industrial

Com o software de programação de PLCs da Phoenix Contact, você desenvolve soluções de automação de forma simples, eficiente e preparada para o futuro. Programe aplicações de controle conforme IEC 61131-3 com PLCnext Engineer e beneficie-se de uma plataforma de automação aberta que integra perfeitamente padrões modernos de comunicação e diversas tecnologias. Assim, você otimiza seus processos de engenharia, reduz o esforço de desenvolvimento e implementa projetos de automação de forma mais rápida e eficiente.

Software de visualização para visualização IHM, SCADA e web, destinado ao monitoramento, controle e análise de processos de automação industrial

Software de visualização para automação moderna

Tenha seus processos sempre sob controle: com o potente software de visualização da Phoenix Contact, você cria soluções intuitivas de operação e monitoramento para máquinas e instalações. Seja em um painel tátil, um PC industrial ou uma sala de controle: com o Visu+ e a funcionalidade SCADA, você visualiza dados de forma eficiente, aumenta a transparência e otimiza seus processos de produção. Dessa forma, você cria uma automação consistente e preparada para o futuro, desde o campo até a sala de controle.

Painel 3D para gerenciamento de edifícios com gêmeo digital do edifício, visualização das temperaturas ambientes, do consumo de energia e dos dados operacionais com o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics

Gerenciamento de edifícios inteligente para maior eficiência energética

Com o sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics, você digitaliza e otimiza a operação de seus edifícios. A plataforma aberta baseada no Niagara Framework® integra diferentes trabalhos, sistemas e fontes de dados em um nível central de gerenciamento. Dessa forma, você obtém transparência sobre o consumo de energia, os estados operacionais e os potenciais de otimização tanto em edifícios individuais quanto em conjuntos de edifícios distribuídos.

Suas vantagens
• Monitoramento e controle centrais de edifícios
• Integração de diversos protocolos e sistemas
• Dados transparentes de energia e consumo
• Gerenciamento de energia eficiente para edifícios existentes e novos
• Plataforma escalável para edifícios inteligentes e infraestruturas digitais de edifícios

PLCnext Technology com fluxos visualizados de software e dados para automação industrial aberta, integração IT/OT e soluções de controle escaláveis

Automação sem limites

Com a PLCnext Technology, a Phoenix Contact oferece um ecossistema aberto para tarefas modernas de automação. A combinação de hardware modular e capacidade de tempo real PLCnext Control, do ambiente de desenvolvimento PLCnext Engineer, de interfaces abertas e da PLCnext Store proporciona máxima flexibilidade para engenharia, programação e desenvolvimento de aplicações. A PLCnext Technology combina a programação clássica de PLCs, conforme IEC 61131-3, com tecnologias de software modernas e ambientes de desenvolvimento abertos.

Suas vantagens
• Capacidade de tempo real e possibilidade de combinação de IEC 61131-3 e linguagens de alto nível
• Desenvolvimento acelerado de aplicações com ferramentas de programação favoritas
• Economia de tempo e custos no desenvolvimento de aplicações graças à fácil integração de aplicativos da PLCnext Store

Seu ingresso gratuito
Visite-nos na SPS 2026

Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, estande 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.

Reserve seu ingresso gratuito
Phoenix Contact na SPS

Perguntas frequentes (FAQs)

Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes
Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes
Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes
Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes
Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes
Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes
Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes

O software de automação auxilia no planejamento, programação, visualização, colocação em funcionamento e operação de máquinas, instalações e edifícios. Ele constitui a base para soluções de automação eficientes e interligadas.

Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes

Para a programação de PLCs, a Phoenix Contact oferece, com o PLCnext Engineer, uma plataforma de engenharia potente em conformidade com IEC 61131-3. Ela dá suporte ao desenvolvimento de soluções modernas de automação para diversas aplicações.

Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes

As plataformas de automação abertas permitem a integração flexível de diferentes sistemas, soluções de software e protocolos de comunicação. Isso permite atender mais facilmente a requisitos específicos e implementar futuras expansões.

Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes

Com um sistema de gerenciamento de edifícios como o Emalytics, é possível registrar, visualizar e analisar de forma central as instalações técnicas, o consumo de energia e os dados operacionais. Isso proporciona transparência e contribui para uma operação energeticamente eficiente dos edifícios.

Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes

O software conecta sensores, controladores e sistemas de gerenciamento de nível superior, formando um sistema integrado de automação predial. Ele permite o controle inteligente da iluminação, do clima interno, dos fluxos de energia e de outras funções do edifício.

Balão de fala com ponto de interrogação como símbolo de FAQ, suporte, informações técnicas e perguntas frequentes

O portfólio abrange soluções para diagnóstico, configuração e gerenciamento, programação de PLCs, visualização, gerenciamento de edifícios, bem como plataformas de software abertas para aplicações industriais e de tecnologia de edifícios.

Isso também pode ser de seu interesse