Software de gerenciamento para diagnóstico e configuração
Uma produção econômica pressupõe uma disponibilidade máxima. As ferramentas de software ajudam não só na colocação em funcionamento mais rápida de sua instalação, mas também podem monitorar eficientemente e diagnosticar erros de forma confiável. Nós oferecemos soluções abrangentes com as quais você pode utilizar redes Ethernet, redes PROFINET ou INTERBUS em instalações de automação de modo eficiente.
Software de administração de dispositivos para atualização do firmware, software e certificados para dispositivos com um servidor OPC UA integrado. O software Device an Update Management está disponível gratuitamente em Downloads. É necessária uma licença paga para atualizar o firmware e o software, que pode ser adquirida.
Ferramenta de planejamento para estações I/O Inline e Axioline F incl. Axioline Smart Elements (download gratuito)
5
Device and Update Management
Quanto mais inteligentes os componentes de automação se tornam e quanto mais eles se comunicam com sistemas remotos (em nuvem), por exemplo, mais importante é ter um firmware atualizado para os componentes individuais. Com o Device and Update Management baseado em OPC UA, as atualizações podem ser realizadas manual ou
automaticamente - independentemente dos fabricantes. Isso economiza tempo e custos e minimiza o risco de ciberataques.
Por que o Device and Update Management oferece mais segurança?
Os riscos de segurança decorrentes de firmware desatualizado são eliminados em um estágio inicial
O firmware do fabricante é fornecido automaticamente e permite a automação simples das atualizações
Fácil inventário de dados de hardware e firmware (Visão geral do status do software/firmware de todos os dispositivos)
Criar, distribuir e gerenciar certificados de servidor OPC UA seguros
API REST de ponta a ponta para facilitar a integração com os sistemas existentes
O Device and Update Management é a base para a segurança cibernética ideal nas empresas.
Device and Update Management uniforme
Possibilidades de integração
O Device and Update Management pode ser executado adicionalmente:
Como um aplicativo de software pelo PLCnext Store
Como uma solução baseada em contêineres em tecnologia da informação