Conversores de mídia
Comunicação industrial
A transmissão de dados confiável do nível de campo ao nível de controle é o objetivo da comunicação industrial. As soluções universais com Ethernet Industrial, tecnologias sem fio modernas e cibersegurança aumentam a disponibilidade e segurança dos sistemas interligados. Os protocolos de rede e sistemas de bus de campo como p. ex. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS e INTERBUS asseguram uma comunicação eficiente.
Categorias de produtos
-
-
Distribuidores de equipamentos campo e acopladores de segmentos
-
Equipamento de controle remoto (RTU)
-
Extensores
-
Industrial Wireless
-
Repetidor de bus de campo conversores de interface seriais
-
Roteadores industriais e cibersegurança
-
Servidores de dispositivos e gateways
-
Smart Ethernet Box
-
Switches Ethernet Industrial
-
Tecnologia de instalação e acessórios
Visite-nos na SPS 2026
Visite-nos de 24 a 26 de novembro no pavilhão 9, estande 310, e descubra como os ecossistemas abertos, Industrial AI e a segurança integrada preparam a automação industrial para o futuro.
Interligação consistente desde o nível de campo ao nível de controle
A digitalização pressupõe que todos os sistemas e componentes são continuamente interligados - desde o sensor até a Cloud. Ethernet se estabeleceu como padrão de comunicação comum para a interligação contínua desde o nível de campo ao nível de controle e ao escritório (TI).
Digitalização na produção
Novos produtos
Wi-Fi 6/6E para redes de alto desempenho
Módulos WLAN da nova geração
O novo ponto de acesso WLAN 2300 e a série de clientes WLAN 1000 com Wi-Fi 6/6E oferecem comunicação confiável em tempo real, alta confiabilidade e suporte a grandes redes com muitos dispositivos. O Wi-Fi 6E também usa novos canais de transmissão na banda de 6 GHz para melhorar o desempenho.
Características principais
- Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 GHz, dependendo da variante e do país)
- Taxa bruta de dados até 2400 MBit/s
- Roaming rápido em aplicações móveis
- Controlável via REST-API
- Segurança máxima com WPA2/WPA3
- Ethernet: com 10/100/1.000 MBit/s
Suas vantagens
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) para melhor utilização de recursos, estabilidade e capacidade de rede
- Wi-Fi 6E com canais novos e gratuitos na banda de 6 GHz
- Troca rápida de células WLAN graças à otimização do software da função de roaming
- Os clientes WLAN suportam todas as três bandas: 2,4 GHz, 5 GHz e a nova banda de 6 GHz
- Segurança particularmente alta graças a WPA 3 e Security-by-Design (IEC 62443-4-1)
Hoje em dia, ainda são muitas vezes utilizados na automação industrial bus de campo tradicionais, protocolos diferentes e equipamentos finais com interface serial. Por isso, a Phoenix Contact oferece servidores de equipamentos seriais e gateways, que integram os diferentes sistemas de comunicação na rede Ethernet Industrial, convertem os dados, tornando-os disponíveis continuamente.
A interligação confiável em nível de campo e controle é garantida pelos switches de automação robustos que distribuem todos os dados na rede de forma inteligente. Os switches backbone de alto desempenho permitem uma interligação simples com a rede TI (rede empresarial). A segurança necessária é garantida pelos firewalls que asseguram uma comunicação controlada e segura entre os segmentos de rede.
Comunicação industrial através de cobre, fibra óptica e rádio
Comunicação industrial através de cobre, fibra óptica e rádio: tudo de um único fornecedor
Qual é o meio de transmissão certo para sua aplicação? Se quer superar distâncias grandes, recomendamos a fibra óptica (condutor de fibra óptica). Se a instalação de cabos for cara ou impossível, são apropriadas em trajetos curtos ou médios soluções wireless como WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless até WirelessHART. Se não estiverem disponíveis cabos de comunicação, as redes de telefonia móvel são uma boa alternativa. A Phoenix Contact oferece os componentes adequados para todos os meios de transmissão: desde conversores de mídia para implementação em fibra óptica, passando por módulos sem fio (móveis), até os plugues, cabos e antenas certos.
Redes confiáveis e de alto desempenho
Entre os componentes de seu sistema de automação existe uma troca permanente de dados relevantes para o processo como p. ex. valores de medição, mensagens de alarme e comandos. Além disso, são transmitidas ao nível de escritório outras informações, p. ex. para otimização do processo ou para uma manutenção preventiva. Para transportar confiavelmente estas quantidades de dados cada vez maiores, a Phoenix Contact oferece componentes de rede de alto desempenho com transmissão Gigabit e funções de filtragem inteligentes.
Mecanismos de redundância como MRP, DLR, RSTP, PRP etc. permitem, além disso, conceber sua rede de produção com um desempenho seguro especial, aumentando dessa forma a disponibilidade.
A cibersegurança é condição essencial para uma rede confiável
Cibersegurança para mais segurança de rede
Com o aumento da interligação, a segurança de rede assume um papel cada vez mais importante. Para proteger seus sistemas contra ameaças e ataque não autorizados, nossos componentes suportam funções como segmentação de rede, firewalls, acesso remoto seguro, transmissão de dados encriptada, segurança de porta etc.
Para nós, uma cibersegurança completa vai muito para além de meras funções de segurança: começa por um desenvolvimento de produtos seguro, passa por uma análise contínua e pela eliminação imediata de possíveis falhas de segurança, bem como pela disponibilidade de longos anos de atualizações necessárias, até a oferta de soluções completas seguras e serviços de assessoria.
Conexão segura de estações descentralizadas à sala de controle
Manutenção remota através da Internet e da Cloud
Com o acesso direto a instalações industriais amplamente distribuídas podem ser realizados trabalhos de manutenção e assistência com rapidez e eficiência. Dependendo da demanda, pode utilizar as linhas existentes ou comunicar em todo o mundo através da rede de telefonia móvel. A Phoenix Contact oferece a solução certa para cada aplicação: desde roteadores DSL, LAN e de telefonia móvel até extensores de bus de campo e Ethernet. Para proteger conexões de rede contra falhas e manipulações, a Phoenix Contact tem à sua disposição produtos que dispõem dos mais modernos mecanismos de segurança, como VPN, encriptação IPsec e firewall integrado.
Ficaremos felizes em assessorar você – pessoalmente ou por telefone
Temos muito gosto em ajudar você Suporte para o planejamento e colocação em funcionamento da rede
Desde o planejamento da rede, passando pela colocação em funcionamento, até a manutenção, nossos especialistas em redes ajudam você de forma competente. Com nossa experiência de longos anos na tecnologia de automação conhecemos seus desafios e podemos ao mesmo tempo assessorar você no que diz respeito às tecnologias de Indústria 4.0 mais recentes e normas de segurança. Para seus colaboradores oferecemos também treinamentos para Ethernet Industrial, conscientização de segurança ou o manuseamento certo de nossos produtos.
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Torne-se agora parte de nossa comunidade!
As redes de comunicação industriais nos permitem a transmissão confiável de dados do campo, passando pelo nível de controle, até à Cloud. Em nossa página do LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security você encontra informações interessantes sobre os temas de disponibilidade de rede, cibersegurança, manutenção remota e muito mais. Torne-se parte de nossa comunidade!