Extensores Ethernet Gigabit e extensores seriais

Extensores Gigabit e extensores Ethernet

Com os extensores Ethernet, você conecta redes Ethernet em grandes distâncias de modo econômico. Aqui são possíveis aplicações Gigabit, assim como alcances até 20 km. Utilize os cabos existentes para instalações Ethernet exigentes e minimize assim os custos do investimento. Encontre os extensores adequados para sua aplicação.

Go to Product Detail Page for item 2702409
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Extensor Ethernet
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Extensor Ethernet
2702409

Segunda geração: extensor Ethernet não gerenciável para conexões ponto a ponto, estruturas em linha e em anel, taxas de transmissão de dados até 30 Mbit/s, distâncias até 20 km por condutores de cobre próprios da empresa, diagnóstico via USB e LEDs, 2 portas SHDSL, 1 porta LAN. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Extensor SHDSL industrial para interfaces RS-232/422/485 seriais, estruturas ponto a ponto e lineares, transmissão serial de dados até 2000 kbit/s em condutores próprios da empresa, diagnóstico via USB e LEDs, duas saídas de alarme configuráveis. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Visão geral dos extensores Gigabit e extensores Ethernet

Extensores Gigabit
Extensores Ethernet
Extensores Gigabit

Extensores Ethernet

Finalidade Conexão e fornecimento de dispositivos com altos requisitos de largura de banda, como aplicativos de vídeo Interligação de vários dispositivos, por exemplo, em redes de automação com PROFINET, Modbus/TCP etc.
Topologia Ponto a ponto Estruturas ponto a ponto, de linha e em anel
Cabos Cabos de par trançado ou coaxiais Gigabit Condutor de dois fios aleatório
Distância Até 1 km Até 20 km
Taxa de dados Até 1 GBit/s Até 15 MBit/s (30 MBit/s)
Fornecimento de dispositivos remotos Power over Link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnóstico Local via LED Local via LED, remoto via IP, software PSI-CONF ou gerenciamento baseado na web
Gerenciamento - Via IP/SNMP v2/v3
Colocação em funcionamento Plug and Play Plug and Play
Segurança Criptografia de rota Criptografia de rota, VLAN
Redundância Redundância de faixa Redundância de rota, redundância de IP via STP/RSTP

Extensores Gigabit


Dois extensores Gigabit com cabos

Extensores Gigabit – Ethernet de alta velocidade até 1 km

Os extensores Gigabit possibilitam aplicações GBit através de condutores de dois fios e cabos coaxiais com até 1 km. Utilize os cabos existentes para instalações Ethernet exigentes e minimize os custos do investimento de sua instalação.

Com as funções Power over Link (PoL) e Power over Ethernet (PoE), você alimenta os dispositivos conectados com tensão através dos cabos de dados.

Suas vantagens

  • Largura de banda e alcance elevados para redes Ethernet (1 GBit/s – até 1 km)
  • Utilização de cabos de par trançado ou coaxiais Gigabit existentes
  • Power over Link (PoL) - fonte de alimentação para extensores Gigabit remotos via par trançado GBit ou cabos coaxiais
  • Power over Ethernet (PoE) – Alimentação de tensão para dispositivos finais PoE remotos
  • Colocação em funcionamento fácil por Plug and Play

Monitoramento por vídeo profissional para cada aplicação

A digitalização da transmissão de vídeo oferece muitas vantagens como, p. ex., material de imagem de alta resolução e estruturas de rede flexíveis. No entanto, o que falta é a tecnologia correspondente. Muitas vezes existem apenas cabos coaxiais ou outros condutores de 2 fios, impossibilitando a transmissão via Ethernet. Além disso, as distâncias são frequentemente superiores aos 100 m permitidos para Ethernet.

Os extensores Gigabit permitem a transmissão de banda larga de sinais de vídeo Ethernet através de cabos de dois fios existentes – sejam condutores de dois fios ou coaxiais. Beneficie-se da moderna tecnologia Ethernet. Ao mesmo tempo, a utilização sustentável de cabos existentes permite você evitar elevados custos de instalação.

Dois extensores Gigabit com cabo coaxial e condutor de dois fios

Extensores Gigabit com alcance e largura de banda elevados

Distâncias e largura de banda elevadas

Os dispositivos permitem que você utilize cabos coaxiais ou de par trançado Gigabit existentes para comunicação Ethernet de largura de banda elevada em longas distâncias.

Os extensores Gigabit possibilitam aplicações Ethernet de banda larga de até 1 GBit/s em distâncias de até 1 km. Isso é bastante mais do que a distância padrão máxima de 100 m na área Ethernet. Assim, com Ethernet não se verificam maiores restrições na expansão de redes.

Para a transmissão robusta são suficientes os condutores de dois fios ou cabos coaxiais existentes habilitados para Gigabit. Claro que você pode utilizar um cabo CAT Ethernet existente, mas ele não é obrigatório.

Extensores Gigabit com função PoL e PoE

Extensores Gigabit para o monitoramento por vídeo

Transmissão de potência

A energia também pode ser transmitida por meio das linhas de dados. A função PoL e PoE permite a alimentação de tensão tantos dos extensores Gigabit como também dos dispositivos finais PoE conectados.

Isso significa que o extensor Gigabit remoto e os dispositivos finais PoE não precisam de uma unidade de fonte de alimentação separada. A instalação se torna mais fácil e rápida. Isto resulta em uma elevada redução de custos graças a menos dispositivos e um menor esforço de instalação.

Extensores Ethernet


Extensor Ethernet em vista oblíqua

Conecte redes Ethernet de até 20 km por meio de cabos simples de dois fios

Com os extensores Ethernet, você conecta redes Ethernet até 20 km através de simples cabos de dois condutores. Nesse processo, você pode combinar extensores Ethernet gerenciáveis e não gerenciáveis em uma rede. Enquanto sistema extensor, essa nova combinação não conecta somente aplicações Ethernet ponto a ponto simples, mas também redes IP extensas. Além disso, os dispositivos permitem uma colocação em funcionamento especialmente fácil através de Plug & Play, bem como a interligação e o diagnóstico econômicos de todos os participantes e trajetos via IP. A utilização de apenas um extensor gerenciável permite o monitoramento remoto simples de todos os trajetos de extensor e participantes. No caso de ocorrências inesperadas como, p. ex., o enfraquecimento de um trajeto, você recebe um aviso detalhado.

Suas vantagens

  • Comunicação Ethernet até 20 km através de qualquer condutor de cobre de dois fios
  • Colocação em funcionamento fácil por Plug and Play
  • Economia de tempo e custos através de detecção automática de topologia e taxa de transmissão de dados
  • Ampliação sem retroatividade durante o funcionamento através de qualquer linha de dois condutores
  • Utilização flexível em topologias ponto a ponto, lineares e circulares

Extensor Ethernet em uso nos serviços municipais

Nesta história de sucesso, a Stadtwerke Bad Pyrmont relata o uso bem-sucedido de extensores Ethernet em sua fábrica. Os dispositivos podem ser usados para conectar redes Ethernet de até 20 km por meio de cabos de dois fios. A colocação em funcionamento simples via Plug and Play permite uma interligação econômica e o diagnóstico de todos os dispositivos e linhas via IP.

Assista ao vídeo para saber mais sobre os benefícios e as possíveis aplicações dos extensores Ethernet.

Extensor Ethernet gerenciável com proteção contra sobretensão intercambiável

O extensor Ethernet gerenciável traz simplicidade e economia para a sua rede Ethernet

Extensor Ethernet gerenciável

Através do extensor Ethernet gerenciável, você pode diagnosticar todos os participantes e trajetos de forma central via IP e encaminhar automaticamente os diagnósticos para a central como mensagem através de SNMP​ (​Simple​ Network Management ​Protocol​).

Propriedades:

  • As redes IP críticas podem ser virtualmente isoladas através de VLAN (Virtual Local Area Network), ficando assim mais seguras.
  • A disponibilidade de toda a rede Ethernet permanece garantida inclusive em caso de emergência. Desse modo, em caso de necessidade podem voltar a ser ativados caminhos de rede redundantes, p. ex., em caso de falha de uma conexão, graças ao STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol).
  • Os eventos remotos do sistema em extensores Ethernet não gerenciáveis também podem agora ser reportados e diagnosticados de modo abrangente via envio SNMP.

O dispositivo tem proteção contra surto inteligente, substituível e completa. Assim é possível enviar, por exemplo, as seguintes mensagens de eventos via SNMP:

  • Limite de potência atingido – substituição recomendada
  • Sobrecarregado – substituição necessária
Extensor Ethernet não gerenciável

Plug & Play também em estruturas circular

Extensor Ethernet não gerenciável

O extensor Ethernet não gerenciável permite uma colocação em funcionamento fácil via Plug & Play. Ao contrário do extensor gerenciável, a variante não gerenciável tem transparência de protocolo para a rede Ethernet. O dispositivo não tem um endereço IP próprio. Isso permite uma aplicação sem conflitos em qualquer rede IP, sem conhecimentos prévios de programação.

O extensor Ethernet não gerenciável suporta topologias ponto a ponto, linha e circular.

Exemplos de aplicação do extensor Ethernet

Comunicação IP através de qualquer linha de dois condutores até 20 quilômetros
Conectar e monitorar redes IP extensas
Separação virtual e criação segura de redes IP críticas através de VLAN
Comunicação IP através de qualquer linha de dois condutores até 20 quilômetros

Para a interligação podem ser utilizadas as linhas de dois condutores existentes. O sistema pode ser expandido sem efeitos durante o funcionamento.

Características básicas para a rápida colocação em funcionamento via Plug and Play:

• Sem necessidade de configuração
• Economia de tempo graças à detecção automática de topologia e taxa de dados
• Utilização flexível em topologias ponto a ponto, lineares e circulares

Conectar e monitorar redes IP extensas

Enquanto sistema extensor, os equipamentos não conectam somente aplicações Ethernet ponto a ponto simples, mas também redes IP extensas.

A utilização de apenas um equipamento gerenciável permite o monitoramento remoto simples de todos os trajetos de extensor e dispositivos.

Separação virtual e criação segura de redes IP críticas através de VLAN

A VLAN (Virtual Local Area Network) permite que as redes IP críticas sejam virtualmente isoladas e se tornem ainda mais seguras.