Contator de instalação e relé de instalação
Contator e relé de potência
Como um dispositivo de comutação elétrica, um contator, assim como um relé de potência, é um componente essencial na engenharia elétrica, indispensável para controlar e proteger sistemas e máquinas elétricas. Um contator permite a comutação de altas correntes e tensões, enquanto os relés de potência realizam tarefas de controle precisas. Ambos os dispositivos de comutação contribuem significativamente para a segurança e a eficiência das aplicações industriais modernas.
Categorias de produtos
Suas vantagens
- Comutação confiável de altas correntes de carga
- Contatos de comutação potentes e circuitos de proteção garantem uma longa vida útil
- Aumento sustentável da eficiência graças à baixa potência das bobinas
- Operação silenciosa graças à operação sem zumbido dos dispositivos de comutação
- Manuseio simples graças ao conceito de operação intuitivo
Contator e relé de potência: descubra nosso portfólio para a operação segura de suas instalações elétricas
Contatores de estado sólido
Os contatores de estado sólido estão disponíveis para redes monofásicas e trifásicas e em diversas classes de potência. Consoante o tipo, eles também oferecem uma função de inversão.
Beneficie-se das vantagens de uma alta disponibilidade do sistema por meio da comutação segura e rápida com eletrônica isenta de desgaste.
Contatores de instalação e relés de instalação
Nossos contatores de instalação e relés de instalação no fator de formato para montagem em calha DIN oferecem uma solução confiável para instalações elétricas com uma corrente de dimensionamento de até 63 A e tensões nominais de entrada de 24 V e 230 V.
O circuito de entrada sem zumbido garante uma operação silenciosa. Um varistor protege contra sobretensões. Além disso, o isolamento galvânico garante a segurança.