Módulo base PLC logic com conexão RS-485 para a comunicação Modbus/RTU, com 16 I/Os, plugável em 8 bornes PLC-INTERFACE digitais ou analógicos, expansível para 48 I/Os, relógio de tempo real, soquete Micro-USB, suporte para módulo de memória e adaptador Bluetooth, conexão push-in
Módulos lógicos/relés de controle programáveis
O sistema de relés lógicos PLC logic unifica, pela primeira vez no mercado dos módulos lógicos, também chamados relés de controle, os níveis de lógica, interface e conexão de campo em uma única solução. Assim você pode comutar e controlar os sinais I/O com um só sistema compacto. Combine o módulo lógico com os módulos de relé e analógicos apropriados conforme suas necessidades. A estrutura modular permite múltiplas possibilidades de aplicação.
Módulo de expansão PLC logic com 16 I/Os para conexão plugável em oito bornes PLC-INTERFACE para expansão do módulo base (possível conectar, no máximo, dois módulos de expansão a um módulo base), conexão push-in
Módulo autônomo PLC logic, 2.ª geração, com 16 I/Os, plugável em oito bornes PLC-INTERFACE digitais ou analógicos, não expansível, relógio de tempo real, soquete Micro-USB, suporte para módulo de memória e adaptador Bluetooth, conexão push-in
Módulo base PLC logic, 2.ª geração, com 16 I/Os, plugável em oito bornes PLC-INTERFACE digitais ou analógicos, expansível para 48 I/Os, relógio de tempo real, soquete Micro-USB, suporte para módulo de memória e adaptador Bluetooth, conexão push-in
Conjunto de inicialização 3 PLC logic, composto por: módulo lógico stand-alone plugável (SAM2), oito terminais de saída de relé com conexão push-in (250 V AC/DC, máx. 6 A) e cabo de programação Micro USB
Conjunto PLC logic, composto por: módulo lógico básico plugável (BM2) e oito bornes de relé com conexão push-in (1 contato reversível, 250 V AC/DC, máx.6 A)
Cabo de dados para a comunicação RS-232 entre os módulos lógicos PLC logic e os painéis táteis da série de equipamentos BTP 2000. Comprimento do cabo: 2 m
Cabo circular, montado blindado; controle: PLC logic (conexão para o conector bus para trilho de fixação); conexão 1: Conector de encaixe COMBICON (1x 3-polos); conexão 2: Conector de encaixe COMBICON (1x 5-polos); comprimento de cabo: 0,3 m
Módulos lógicos: resumo do sistema
Módulos lógicos: os componentes do sistema de relés lógicos
A escolha de módulos diferentes permite expandir o sistema com flexibilidade. Isso permite disponibilizar, para além do módulo base, módulos de expansão destinados a tarefas mais complexas. É possível escolher livremente oito bornes PLC-INTERFACE para cada módulo lógico. Detecte e comute até 48 sinais I/O com um módulo base e dois módulos de expansão.
1. Módulo base
O PLC logic processa 16 sinais I/O com um módulo base exigindo somente 50 mm de largura.
2. Módulos de expansão
A conexão entre o módulo base e o módulo de expansão é realizada sem ferramentas mediante um conector integrado.
3. Módulo de memória
Memorize ou transfira facilmente os programas para outros equipamentos.
4. Módulos de relé e analógicos
A estrutura modular com diferentes módulos de relé e analógicos permite a montagem específica para canais.
5. App PLC logic
Adaptações simples e rápidas dos parâmetros e monitoramento através do app para iOS e Android. Com o app e o adaptador Bluetooth correspondente você acessa de forma rápida e sem fios a dados de processo.
Suas vantagens dos relés de controle
- Alta disponibilidade mediante elementos de comutação plugáveis
- Combinação flexível: monte cada canal individualmente como entrada ou saída com módulos de relé ou analógicos, conforme os requisitos de aplicação
- Cabeamento eficiente graças à tecnologia de conexão push-in e a variantes especiais para o cabeamento de sensores e atuadores
- Realização simples dos projetos graças ao software intuitivo
- Operar e monitorar sem fio através de adaptador Bluetooth e app PLC logic
- O sistema de relés lógicos programável faz parte do sistema COMPLETE line
Sistema de relés remoto com conexão de rede A solução descentralizada para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: o sistema modular de relés remoto para aplicações simples com até 56 canais de E/S. Traga seus relés de forma flexível para a rede com conexão multiprotocolo. Beneficie-se da alta flexibilidade e da integração intuitiva graças à compatibilidade com o software de controle comum.