Sistema modular de relés remoto com conexão de rede
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: o sistema modular de relés remoto suporta aplicações simples com até 56 canais de E/S. Integre seus relés facilmente à rede. Beneficie-se da alta flexibilidade e da configuração intuitiva graças à compatibilidade com software de controle estabelecido. Nossos módulos escaláveis para a caixa de comando descentralizada oferecem economia de espaço de até 65% e, portanto, são um complemento econômico às soluções clássicas de E/S remotas.
Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos
Suas vantagens
- Montagem flexível de canais (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) e formato compacto para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais na caixa de comando descentralizada
- Conexão multiprotocolo graças ao inovador módulo de rede com chipset de alto desempenho (PROFINET Classe C e redundância S2)
- Integração intuitiva e rápida no nível de controle graças à compatibilidade com o software de controle estabelecido
- Novas funções e desempenho otimizado graças a atualizações de firmware.
- Número máximo de canais: até 56 canais montáveis individualmente com módulos de expansão separados
- Expansão funcional simples em instalações existentes graças à compatibilidade do sistema com o sistema de relés PLC-INTERFACE
Preparado para o futuro: visão geral do sistema de relés remoto
Comparação de sistemas: conexão descentralizada de relés de acoplamento
Comparação de sistemas: solução clássica versus solução moderna
Solução clássica com acoplador de bus e placas I/O em comparação com o sistema de relés remoto
Na automação industrial, o desafio é integrar diferentes sinais em quadros de comando pequenos e descentralizados e conectá-los a controladores de nível superior via Ethernet Industrial. Mesmo em aplicações com um pequeno número de I/Os ou baixa complexidade, muitas empresas agora usam potentes sistemas I/O remotos.
Oferecemos a você uma solução econômica que é especialmente adaptada a esses requisitos. Nosso sistema de relés remoto adaptável permite uma implementação econômica e com economia de espaço, independentemente de se tratar de um novo projeto ou de uma extensão de seu sistema de relés PLC-INTERFACE existente. Confie em nossa competência para tornar seu processamento de sinais mais eficiente e preparado para o futuro.
Um sistema de relés remoto para todos os sinais padrão
Caixa de comando descentralizada com sistema de relés remoto em ambiente industrial
Relés de acoplamento clássicos mais I/Os analógicas e entradas de temperatura
O PLC-INTERFACE Ethernet Gateway lhe oferece a oportunidade de otimizar suas aplicações descentralizadas. Nosso sistema de relés remoto processa sinais digitais e analógicos e registra e processa valores analógicos e de temperatura precisos com resolução de 10 bits (faixa de valores de 0-1000). Experiencie o futuro da automação de aplicações simples com nosso PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.
Resumo de suas vantagens:
- Processamento versátil de sinais: suporta IN/OUT digitais como relés de acoplamento e IN/OUT analógicos.
- Processamento preciso de valores analógicos: resolução de 10 bits para medições precisas.
- Economia de espaço: reduz a necessidade de espaço em até 65 %.
- Redução da complexidade: arquitetura de sistema simplificada e menor esforço de cabeamento.
- Atribuição de canal individual: oferece uma alta flexibilidade em sua aplicação.
PLC-INTERFACE: o sistema de relés para sua aplicação Descubra a diversidade e as vantagens de PLC-INTERFACE
Sistema I/O remoto da família Axioline para o quadro de comando e a instalação de campo
Sistemas I/O remotos para o quadro de comando e a instalação de campo
Escolha a partir de uma abrangente paleta de dispositivos I/O remotos para o quadro de comando – para a comunicação de dados especialmente rápida. Assim você implementa, p. ex., aplicações de segurança com nossos módulos PROFIsafe, ou mesmo sem nenhum controlador de segurança com a SafetyBridge Technology. Os nossos sistemas I/O são perfeitamente combináveis com todos os controladores lógicos programáveis da Phoenix Contact.
Para a automação descentralizada e sem quadro de comando, você utiliza módulos I/O com construção em bloco e uma elevada funcionalidade, bem como um formato especialmente robusto para ambientes industriais adversos. Ao usar I/Os digitais, bem como mestres IO-Link e os dispositivos IO-Link correspondentes, você aumenta a gama de funções da sua aplicação.