PLC-INTERFACE

Relés para um mundo sustentável – Uma olhada nos bastidores.
Uma olhada na produção de um relé PLC-INTERFACE
A ideia do relé PLC-INTERFACE com tecnologia Lead Frame

Interior com Lead Frame de um relé PLC-INTERFACE

Comutação confiável de sinais – Em espaço reduzido ​

Os sistemas de relés da Phoenix Contact formam a interface confiável e de alto desempenho entre o controlador e os periféricos da instalação. A tecnologia Lead Frame da série de relés PLC-INTERFACE constitui o fundamento sólido para comutar, isolar e amplificar sinais de forma confiável. Além disso, são utilizados relés eletromecânicos e de estado sólido – esta combinação se comprova a cada dia em milhões de ciclos de comutação em diferentes aplicações e comutações de relés.

A qualidade é a prioridade da Phoenix Contact, de forma que mesmo pequenos detalhes são de grande importância. Nossa própria fabricação de peças de plástico e metal representa a base para produzir os componentes de alta qualidade. 100 % dos produtos são testados no processo. Para implementar continuamente ideias de produtos inovadores nos departamentos de projeto e desenvolvimento, expandimos mais o know-how e as competências internas.

PLC-INTERFACE – Diversidade com sistema

Mapa de imagem interativo: PLC-INTERFACE: Visão geral dos produtos com acessórios
Tecnologia Lead Frame
A tecnologia Lead Frame da série de relés PLC-INTERFACE constitui o fundamento sólido para comutar, isolar e amplificar sinais de forma confiável: os elementos prensados asseguram uma alta resistência a vibrações. O gerenciamento térmico otimizado aumenta a vida útil operacional dos componentes eletrônicos. Implementamos a sustentabilidade com materiais fáceis de separar e com relés plugáveis.
Tecnologia Lead Frame
Adaptador PLC-V8 VARIOFACE
O adaptador de cabeamento de sistema permite uma ligação rápida, simples e sem erros de módulos de relé ao controlador.
Adaptador PLC-V8 VARIOFACE
Acessórios abrangentes
Com os jumpers isolantes e identificados por cor, você pode economizar até 70 % de tempo de cabeamento no caso de módulos de relé PLC. O adaptador para fusível com uma largura de 6,2 mm permite a você uma proteção por canais sem necessidade de espaço no trilho DIN.
Acessórios abrangentes
Sistema de relés lógicos programável PLC logic
Comute e controle sinais I/O com um sistema altamente compacto e flexível. É possível combinar o módulo lógico com os módulos de relé e analógicos correspondentes conforme desejar. A estrutura modular permite um amplo espectro de possibilidades de aplicação.
Sistema de relés lógicos programável PLC logic
PLC logic – Programação e configuração
Ajustes fáceis dos parâmetros e monitoramento flexível via app com o adaptador Bluetooth correspondente. Software LOGIC+ de operação intuitiva para a implementação rápida de seus projetos. Integre a PLC logic através de RS-485 (Modbus/RTU) em controladores hierarquicamente superiores.
PLC logic – Programação e configuração
Variantes para qualquer aplicação
Eletromecânico, relés de estado sólido, relés híbridos, contatos positivamente guiados, relés para aplicações de zona 2 (Ex), relés de tempo multifuncionais, módulos I/O analógicos, transdutores de temperatura Pt 100/Pt 1000, relés para motores DC, operação manual
Variantes para qualquer aplicação

Com base em inovação, paixão e espírito pioneiro em 1997 nasceu um marco na tecnologia de relé: a tecnologia Lead Frame foi integrada pela primeira vez em módulos de relé com 6,2 mm de largura da Phoenix Contact. Até agora, isto é algo único no mercado.

Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice President (Interface Components)
Carsten Thörner, Vice President Interface Components da Phoenix Contact

Dispositivos de comutação para um futuro sustentável

Setores da AES da energia, indústria, infraestrutura, mobilidade e PLC-INTERFACE

Um capacitador da All Electric Society Módulos de relé para um futuro sustentável

Dê uma olhada nos bastidores de uma fabricação totalmente automatizada. Experimente o espírito pioneiro e inovador de uma nova perspectiva. Veja conosco as aplicações em todo o mundo e vislumbre o futuro. PLC-INTERFACE é compatível com tecnologias do futuro em todas as áreas da All Electric Society: Power-to-X, acoplamento setorial, energias renováveis, automação industrial, infraestrutura e automação predial. E claro, sempre seguindo o lema da sustentabilidade.

Na visão de futuro da All Electric Society, uma infraestrutura abrangente assegura o transporte e a troca necessária de energia, sinais e dados em todas as áreas da vida e do trabalho. Operações de comutação confiáveis são essenciais para a operação segura e sem problemas de máquinas e instalações eletrificadas nesse sistema global intersetorial.

Infográfico Relés PLC-INTERFACE

Tudo sobre PLC-INTERFACE

Impulsionador de inovação e características
Somos seu parceiro confiável e impulsionador de inovação com know-how em engenharia: acessórios e funções sofisticadas abrangentes para todas as aplicações.

Tecnologia
Com nossos módulos de relé, você está apostando em tecnologia inovadora para um amplo programa de variantes padrão e eletrônicas com manuseio fácil e com economia de espaço, bem como cabeamento sem ferramenta.

Aplicações
Com PLC-INTERFACE, você tem a certeza de satisfazer com segurança os requisitos legais e técnicos graças a tecnologia inovadora.

Sustentabilidade
A sustentabilidade é um componente essencial em todo o ciclo de vida dos relés PLC-INTERFACE. Redução da embalagem, relés substituíveis, transparência da pegada de CO₂ e materiais facilmente separáveis para uma reciclagem ideal.

Pronto para o futuro
Somos seu capacitador para temas importantes do futuro, como digitalização, energia neutra em termos de CO₂ e Power-to-X, com a ajuda da eletrificação em todos os setores e indústrias.