Equipamento de comutação de segurança e sensores
Com equipamentos de comutação de segurança implementa as funções de segurança em máquinas e instalações de forma confiável. Estes monitoram sinais de botões de PARADA DE EMERGÊNCIA, cortinas de luz e relés de porta de proteção e desencadeiam um estado seguro em caso de demanda.
A família de produtos PSR abrange relés de segurança com funções de segurança fixas ou configuráveis, monitores de velocidade e parada e relés de acoplamento seguros.
Qual é a diferença entre um relé eletromecânico seguro e um não seguro?
Qual é a diferença entre um relé eletromecânico seguro e um não seguro?
No caso de um relé de comutação não seguro, os contatos metálicos podem fundir após vários ciclos de comutação. Neste caso, se o operador de máquinas pressionar o botão de PARADA DE EMERGÊNCIA, a máquina não para. Assim é ocasionado um estado não seguro. O operador e a máquina podem sofrer danos.
Os relés montados no equipamento de comutação de segurança se baseiam em tecnologia de relés com contatos positivamente guiados conforme EN 50205 e monitoram de modo seguro as funções em máquinas e instalações. Graças a estruturas redundantes é sempre garantido um estado seguro para o operador de máquinas.
As normas e os padrões nacionais e internacionais proíbem a utilização de relés não seguros em máquinas e instalações perigosas. Neste caso, dependendo dos padrões de segurança e das normas relevantes, você deve utilizar obrigatoriamente equipamentos de comutação de segurança certificados.
Funções de segurança
Funções de segurança
A utilização ideal dos equipamentos de comutação de segurança é quando sua máquina ou instalação requer um número reduzido de funções de segurança e conexões lógicas a serem realizadas, como nos seguintes exemplos:
- Parada de emergência
- Monitoramento de proteções móveis, p. ex., portas de proteção
- Dispositivos de proteção fotoelétricos (BWS)
- Dispositivos de controle bimanual até Tipo IIIC
- Monitoramento da parada e monitoramento de velocidade
Relé com contatos positivamente guiados
Segurança comprovada devido a contatos positivamente guiados
Em um equipamento de comutação de segurança com monitoramento integrado a característica da orientação forçada é utilizada para identificação de erros. Deste modo, são detectados com segurança erros graves, como a solda de contatos, e é atingido um elevado grau de segurança.
Como funciona?
Em uma orientação forçada, os contatos normalmente abertos e normalmente fechados de um relé elementar estão mecanicamente conectados entre si. Se evita assim que os contatos normalmente fechado e normalmente aberto estejam fechados simultaneamente. Em combinação com um circuito adequado é detectada de forma confiável uma falha de abertura. Esta é a forma mais segura para garantir a segurança máxima para pessoas e máquinas.
Normas e certificações relevantes para equipamentos de comutação de segurança
Todos os equipamentos de comutação de segurança da Phoenix Contact possuem certificação TÜV conforme EN ISO 13849 até PL e IEC 61508 até SIL 3.
O equipamento de comutação de segurança forma enquanto subsistema a parte lógica de uma função de segurança e, deste modo, deve corresponder aos novos requisitos de segurança. Dentro do processo de certificação são analisadas, avaliadas e validadas, entre outras, as seguintes características do dispositivo de comutação:
- Formato correto
- Tempo médio até uma falha perigosa (MTTFd)
- Grau de cobertura de diagnóstico (DC)
- Falha de causa comum (CCF)
Suas vantagens
Resumo das vantagens dos equipamentos de comutação de segurança PSR:
- Amplo portfólio de tecnologia de segurança compatível com suas funções de segurança
- Equipamento de comutação de segurança compacto para instalação em espaços reduzidos
- Cabeamento simples graças à tecnologia de conexão push-in
- Certificações mundiais para a construção de máquinas e indústria automotiva (EN ISO 13849-1, EN 62061), bem como para uso na indústria de processos (ATEX), instalações de aquecimento (IEC 61508/61511, EN 50156) e na navegação (DNV).
- Tecnologia de relés inovadora para possibilidades abrangentes de diagnóstico e segurança máxima