Interruptor de parada de emergência em caixa IP65, em combinação com um equipamento de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montagem aparente, conexão M12 de 5 polos
Interruptores de parada de emergência
Com os nossos interruptores de parada de emergência certificados pela TÜV, em caso de emergência você coloca sua máquina ou instalação imediatamente em um estado seguro. Nossos dispositivos de comando com função de parada de emergência ou desligamento de emergência são adequados para aplicações conforme EN ISO 13850 e EN 60204-1. Escolha para suas aplicações padrão as nossas soluções prontas a usar ou configure individualmente a solução de parada de emergência adequada para a sua demanda.
Interruptor de parada de emergência, em combinação com um equipamento de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), iluminação para indicação do estado operacional, montagem de placa frontal, conexão de encaixe plano
Interruptor de parada de emergência, em combinação com um equipamento de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montagem de placa frontal, conexão de encaixe plano
Interruptor de parada de emergência, em combinação com um equipamento de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montagem de placa frontal, conexão M12 de 5 polos
Atuador com gola de proteção de bloqueio iluminada para interruptores modulares de parada de emergência, para a combinação com suporte do módulo e contator como unidade funcional, montagem de placa frontal, fecho baioneta
Contator para interruptores modulares de parada de emergência com contato de abertura direta (NC) para o desligamento seguro, em combinação com um equipamento de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Atuador com gola de proteção de bloqueio para interruptores modulares de parada de emergência, para a combinação com suporte do módulo e contator como unidade funcional, montagem de placa frontal, fecho baioneta
Contator para interruptores modulares de parada de emergência com contato NF positivamente guiado (NC) para o desligamento seguro, em combinação com um dispositivo de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montagem somente com 4 contatores
Suporte do módulo para interruptores modulares de parada de emergência, conecta o bloco de contatos e o atuador com o fecho baioneta, adequado para 5 elementos
Contator para interruptores modulares de parada de emergência com contato de abertura direta (NC) para o desligamento seguro, contato normalmente aberto (NO) para o monitoramento de montagem, em combinação com um equipamento de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Suas vantagens
- Segurança ocupacional aumentada graças à indicação de estado iluminada ativa ou inativa
- Diagnóstico no local rápido graças à indicação colorida da posição de comutação
- Proteção contra erros de montagem graças a contatores de parada de emergência com automonitoramento
Indicação de estado iluminada ativa/inativa
Segurança ocupacional aumentada
As máquinas e instalações possuem cada vez mais uma estrutura modular. Nem todas as partes das máquinas e instalações estão permanentemente em funcionamento. Para ser possível distinguir, em caso de perigo, entre dispositivos de parada de emergência ativos e inativos, conforme a norma EN ISO 13850 é possível utilizar botões iluminados.
Se a parte da máquina estiver atualmente em funcionamento, o botão de parada de emergência é iluminado. Se a parte da máquina não estiver atualmente conectada, o botão de parada de emergência não é iluminado. Assim, o botão está inativo e não é detectável de forma visível como parada de emergência ou desligamento de emergência ativo.
Indicação colorida da posição de comutação de um interruptor não acionado
Diagnóstico rápido local
Em especial em grandes instalações pode ser muito demorado encontrar um interruptor de parada de emergência acionado. Para um diagnóstico local com economia de tempo, todos os nossos dispositivos de comando de parada de emergência estão equipados com indicações coloridas da posição de comutação. Assim, depois do acionamento, você os pode distinguir rapidamente dos interruptores não acionados.
Interruptor modular de parada de emergência com contator com automonitoramento
Proteção contra erros de montagem
Equipe os nossos dispositivos de parada de emergência com contatores de parada de emergência com automonitoramento. Desse modo, a máquina é automaticamente colocada no estado seguro, em caso de ocorrerem erros ou danos entre o contator e o atuador na montagem dos interruptores de parada de emergência. Depois da instalação correta, você coloca a máquina como habitualmente em funcionamento.
Assim, os contatores com automonitoramento asseguram sempre a parada ou o desligamento confiável de sua instalação.
Portfólio de soluções de parada de emergência prontas para uso
Soluções prontas para uso para sua aplicação padrão
Implemente seu equipamento de parada de emergência de forma rápida e fácil graças à utilização de nossos interruptores pré-montados.
O nosso portfólio permite a montagem fácil e segura conforme a demanda: instale a solução diretamente no campo, no painel de operação ou no quadro de comando de sua máquina. Como opção, os nossos botões de parada de emergência estão disponíveis com conexão M12 de 5 polos e instalação via Plug & Play.
Possibilidades de combinação de parada de emergência modular
Sistema modular para finalidades individuais
Os nossos dispositivos de comando de parada de emergência modulares possibilitam soluções de segurança econômicas de acordo com suas necessidades.
Combine de forma individual o atuador, suporte do módulo e contator. A pedido, você pode integrar funções adicionais, como golas de proteção de bloqueio iluminadas, para um nível de segurança especial.
Sistema de parada de emergência modular
Mais informações
Qual é a diferença entre a parada de emergência e o desligamento de emergência?
A função de parada de emergência serve para a parada o mais rápida possível de uma máquina em caso de um perigo iminente para o operador. Assim, o comando de parada de emergência para um movimento perigoso da máquina, p. ex., um movimento giratório mecânico.
A função de desligamento de emergência é relevante no contexto da energia elétrica. Os equipamentos de desligamento de emergência cortam imediatamente a energia de um sistema, de modo a proteger o operário de perigos como, p. ex., um choque elétrico.
Como funcionam uma parada de emergência ou um desligamento de emergência?
Uma parada de emergência ou um desligamento de emergência possuem um acionamento mecânico. O botão vermelho com é bloqueado mediante acionamento e somente pode ser desbloqueado de forma manual. Dessa forma é assegurado que a instalação permanece no estado seguro até ser eliminado o perigo.