PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Contator
1221749

Contator para interruptores modulares de parada de emergência com contato de abertura direta (NC) para o desligamento seguro, contato normalmente aberto (NO) para o monitoramento de montagem, em combinação com um equipamento de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Suas vantagens

Sistema modular permitindo uma solução econômica para finalidades individuais
De abertura direta conforme IEC 60947-5-1
Em aplicações com equipamento de avaliação adequado, adequado até PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Proteção contra erros de montagem graças a automonitoramento através do contator